カテゴリ別の参照
AM2x 高性能マイコン
TI のスケーラブルな製品ラインアップは、リアルタイム制御、ネットワーク、分析、セキュリティ、機能安全を統合したプロセッサ レベルのコンピューティングの実現に貢献するので、産業用オートメーションから EV/HV (電気自動車とハイブリッド車) まで多様なアプリケーションで活用できます。
Hercules™ セーフティ マイコン
フラッシュを内蔵した Hercules™ セーフティ マイコン (MCU) は、車載と産業用の各アプリケーションの安全重視システムを意図した設計を採用しています。
Arm Cortex-R マイコン の設計と開発
TI の包括的なエコシステムと使いやすいハードウェア / ソフトウェア ツールを活用すると、組込み分野の次期イノベーションを推進し、開発期間を短縮することができます。
ソフトウェア
AM2x マイコン向けの TI の マイコン プラス SDK を採用すると、ソフトウェア設計を簡素化できるほか、セットアップがいっそう容易になり、サンプルとベンチマークとデモをすぐに利用することができます。
ハードウェア
LaunchPad、モジュール、評価基板 (EVM) で構成された TI の幅広い製品ラインアップをご確認ください。プロトタイプから量産まで迅速に移行することができます。
TI デベロッパー・ゾーン
評価、開発、デバッグを容易に進めるのに必要な開発ツール、ソフトウェア、トレーニングのすべてにアクセスし、ダウンロードすることができます。
教育用リソース
MCU+ Academy を活用して開発を開始すると、ガイド付きサンプル、デモ、ステップバイステップのチュートリアル、ビデオ トレーニングにアクセスできます。
パートナー
TI の包括的なパートナー エコシステムは、ハードウェア、ソフトウェア、ツール、トレーニングの各分野を専門とする多様なベンダで構成されている世界的なコミュニティであり、Arm ベースのマイコン設計が完成するようにお客様を支援します。
設計と開発に役立つリソース
Sitara マイコン開発リソース
AM2x 関連のリファレンス デザイン
Sitara™ AM2x マイコンのデモとトレーニング ビデオ
TI の Cortex-R マイコンを選択する理由
ネットワーク機能内蔵
EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET、IO-Link、TSN (Time-Sensitive Network) などの産業用イーサネット プロトコルを実現する統合型ネットワーク ソリューションを採用すると、既存の通信システムをインダストリ 4.0 にアップグレード可能
高度なリアルタイム制御
eHRPWM、ADC、DAC、コンパレータなど、アナログと制御系の高度なペリフェラルを統合しており、システム コストの削減とリアルタイム制御性能の向上に貢献
高度な信号処理
コンピューティング アクセラレータと専用アクセラレータを複数搭載しており、エッジ側への機械学習の導入が簡素化可能
機能安全とセキュリティ
産業用と車載の各分野で、SIL 3/ASIL-D までのセキュリティと機能安全に関する要件を満たす、統合機能を搭載した高信頼性製品を設計可能
TI の高性能 AM2x マイコン製品ラインアップを活用すると、システムの拡張と強化を実現可能
ネットワーク アプリケーションで TI の各種高性能 Sitara™ マイコンを採用すると、高集積、安全、セキュアなシングルチップ ソリューションを実現できます。内蔵のハードウェア セキュリティ モジュールは攻撃からの保護を実行します。また、専用のネットワーク管理機能は、産業用ネットワーク アプリケーションで必要なリアルタイムの低レイテンシ モードを実現します。機能安全をサポートしているので、ISO (国際標準化機構) 26262 を想定する車載システムや、ISO 10218-1 を想定する産業用システムの準拠業務を簡素化できます。
AM2x マイコン (MCU) は、強力で効率的なシステムの実現に役立つリアルタイム制御機能を搭載しています。A/D コンバータの読み取りから PWM (パルス幅変調) の書き込みまで、制御シグナル チェーン全体が最適化済みなので、制御ループの待ち時間は 1μs 未満です。制御サブシステムは、高分解能 (150ps) PWM やハードウェア コンパレータなどの高度な機能も搭載しているので、複雑な制御方式を実現し、高いスイッチング周波数をサポートすることができます。これらのデバイスは、複数の制御システムを 1 個のマイコンに統合することもできます。
AM2xマイコンは、統合型 DSP (デジタル信号プロセッサ) である C66x や、低消費電力の FFT (高速フーリエ変換) 計算ハードウェア アクセラレータなど、高度な信号処理機能を搭載しています。これらのデバイスは、豊富な通信ペリフェラル オプションに加えて、リアルタイム センシング、レーダー、オーディオ処理を実現するためのハードウェア セキュリティ モジュールも搭載しています。冗長性機能と安全性機能を採用しているので、難易度の高い過酷な環境でも動作できます。
TÜV SÜD 認証取得済みの機能安全マイコンとソフトウェアを採用すると、製品開発を迅速化できます。
TI の機能安全準拠製品には、診断メカニズムと安全性に関連する資料の両方が付属しているため、システム インテグレータは ISO 26262 と IEC 61508 の各システム認証取得業務を効率化できます。AM2x と Hercules™ の各マイコンは、ASIL (車載セーフティ インテグリティ レベル) B と SIL (セーフティ インテグリティ レベル) 2 から、ASIL D と SIL 3 までのオプションを用意しており、車載と産業用の各アプリケーション固有のニーズを満たすのに役立ちます。
Arm Cortex-R マイコンは、コネクテッド (ネットワーク接続) と複雑化がいっそう進展している世界で新たに登場しているセキュリティの脅威に対処するのに役立ちます。セキュリティ ツールボックスを採用すると、開発者は以下のようなセキュリティ機能を迅速に実装し、安全性を必要とする資産を保護することができます。
- 基本的なセキュリティ:セキュア ブート、暗号化アクセラレーション、デバッグ セキュリティ、デバイス ID、鍵など、マイコンの情報システムをセキュアな状態に維持する複数の基本的な制御機能。
- ランタイム セキュリティ:信頼できる実行環境 (trusted execution environment:TEE)、セキュア ストレージ、ネットワーク セキュリティ、外部メモリの保護など、コンテナの動作中にコンテナをアクティブに保護します。
- ソフトウェアと鍵のプロビジョニングに関するセキュリティ:ファームウェアとソフトウェアのセキュア更新、ソフトウェア IP (知的財産) の保護、初期のセキュア プログラミングなどの機能。
主なアプリケーションの概要
Sitara™ AM2x 高性能マイコンを採用すると、モーター効率と電力効率の最大化、マルチプロトコル産業用イーサネットの実装、システム性能、コスト、安全性の向上を実現できます
Sitara™ AM2x マイコンは、フラッシュをベースとする従来のマイコンと、インダストリ 4.0 やスマート ファクトリのニーズの間にある性能ギャップに対処することを意図した製品で、サーボ ドライブ、AC インバータ、ロボットの分野で、性能、産業用ネットワーク、安全性に関する要件を満たすのに役立ちます。AM2x マイコンは、使用頻度の高い制御ペリフェラルの多くを搭載すると同時に、産業用イーサネット機能もサポートしています。
- リアルタイム制御とコンピューティングに適した、最大 6,400DMIPS の性能。
- 使用可能なマルチプロトコル産業用イーサネット:EtherCAT、Profinet、EtherNet/IP など。
- 包括的な回転子位置フィードバック:インクリメンタル エンコーダとアブソリュート エンコーダ、センサレス オブザーバ。
主なリソース
- LP-AM243 – AM243x Arm® ベース マイコン向け、汎用 LaunchPad 開発キット
- TMDSCNCD263 – AM263x Arm® ベース マイコン向け、汎用 controlCARD 開発キット
- MCU-PLUS-SDK-AM243X – AM243x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
- MCU-PLUS-SDK-AM263X – AM263x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
Sitara AM24x マイコンを採用すると、インテリジェントで効率的なコネクテッド (ネットワーク接続型) ファクトリ オートメーション アプリケーションを設計し、エネルギーの節約とシステム寿命の延長を実現することができます
Sitara™ AM24x マイコン (MCU) は、プログラマブル ロジック制御 (PLC)、通信モジュール、リモート入出力、ロボットなど、ファクトリ オートメーションと制御の各アプリケーションに適した産業用マイコンで構成されたスケーラブルな製品ラインアップを取り揃えています。産業用イーサネット プロトコル、DMIPS 単位の性能、機能安全、およびローエンド、ミッドレンジ、ハイエンドの各セキュリティ レベルを事前頭語済みであり、開発中の産業用ソリューションに最適なプラットフォームを実現できます。
- 最大 6,400DMIPS の性能を達成しているので、迅速な計算と処理が可能
- 使用可能なマルチプロトコル産業用イーサネット:EtherCAT、Profinet、EtherNet/IP、IO-Link、TSN など
主なリソース
- LP-AM243 – AM243x Arm® ベース マイコン向け、汎用 LaunchPad 開発キット
- TMDSCNCD263 – AM263x Arm® ベース マイコン向け、汎用 controlCARD 開発キット
- MCU-PLUS-SDK-AM243X – AM243x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
- MCU-PLUS-SDK-AM263X – AM263x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
Sitara™ AM26x 高性能マイコンを使用すると、機能安全やネットワークの要件を満たすと同時に、電力密度の向上と効率の向上を実現できます
Sitara™ AM26x 高性能マイコン (MCU) は、C2000™ マイコンに由来するリアルタイム制御サブシステムと、Sitara のマルチコア Arm® Cortex® アーキテクチャを組み合わせた製品で、ソーラー インバータ、再生可能エネルギー ストレージ、電気自動車の充電という各アプリケーションが必要とする性能要件を満たしやすくなります。AM26x マイコンは、使用頻度の高い制御ペリフェラルの多くを搭載すると同時に、ネットワーク機能もサポートしています。
- 最大 4Msps の A/D コンバータと複数の最適化済みコンパレータを採用した高精度センシング。
- 高い電力効率 (90% 以上) と高速過渡応答
主なリソース
- TMDSCNCD263 – AM263x Arm® ベース マイコン向け、汎用 controlCARD 開発キット
- LP-AM243 – AM243x Arm® ベース マイコン向け、汎用 LaunchPad 開発キット
- MCU-PLUS-SDK-AM263X – AM263x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
- MCU-PLUS-SDK-AM243X – AM243x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
Sitara™ AM26x 高性能マイコンを使用して、機能安全とセキュリティに関する厳格な要件を満たすと同時に、EV (電気自動車) の入手しやすさと航続距離を改善することができます
Sitara™ AM26x 高性能マイコンは、C2000™ マイコンが導入したリアルタイム制御サブシステムに、Sitara マルチコア Arm® アーキテクチャを組み合わせ、トラクション インバータやオンボード チャージャや DC/DC コンバータが必要としている性能要件を満たせるようになった、Sitara マイコン製品ラインアップ内で最初のデバイスです。AM26x マイコンは、すべての先進的なエッジ側制御ペリフェラルを搭載すると同時に、ホスト機能をサポート。
- ドライブ性能向上
- 1 充電で長距離走行
- 電力密度向上
- ASIL-D までの ISO26262 機能安全に対応
- Evita Full HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) のサポート
- Autosar のサポート
主なリソース
- TIDM-02009 – ASIL D 安全性コンセプト検証済み、高速トラクション、双方向 DC/DC 変換のリファレンス デザイン
- AM2634-Q1 – 車載用、リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz の、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
- TMDSCNCD263 – AM263x Arm® ベース マイコン向け、汎用 controlCARD 開発キット
- MCU-PLUS-SDK-AM263X – AM263x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)