カテゴリ別の参照
Arm® Cortex®-M4
このスケーラブルなマイコン製品ラインアップは、機能の豊富な多数の通信ペリフェラルを搭載しています。信頼性が高く、高度なコネクテッド (ネットワーク接続型) 産業用システムの製作に役立ちます。
Arm® Cortex®-R
マイコンのリアルタイム処理機能、セキュリティ機能、安全機能と、MPU が一般的に実現しているマルチコア コンピューティング機能、信号処理機能、高度なネットワーク機能の組み合わせ
TI の Arm®Cortex® ベースのマイコンを選択する理由
開発中の設計に最適な製品を検索
TI は、汎用、高性能の制御、ネットワーク機能を重視してコストに最適化されたマイクロコントローラを提供しています。 TI の幅広い製品ラインアップは、性能と機能の最適な組み合わせを見つけるのに役立ちます。
時間の経過に応じて性能をスケール化
TI の多様な製品ラインアップを活用すると、アプリケーションの性能のスケールアップ (強化) またはスケールダウン (コスト重視などの目的で意図的に低下) を容易に実現でき、設計の将来性を確保できます。お客様の製品の進化に歩調を合わせ、TI のスケーラブルなソリューションも進化しています。
開発期間の短縮
TI は、ハードウェア ボード、ソフトウェア、オンライン サポート、トレーニングなどの広範なリソースを提供しており、お客様が製品の設計、開発、市場投入を迅速かつ低コストで実施するのに役立ちます。
TI の ARM® Cortex® ベース製品の利点
TI の設計リソースを活用すると、デバイス構成を効率化できます。その結果、お客様は新しいソフトウェアの習得ではなく、アプリケーションの設計に時間を費やすことができます。 TI の包括的な製品ラインアップの特長:
- 複数のパッケージにまたがって互いにピン互換性のある各種デバイス、複数のメモリ オプション、互換性のあるソフトウェア。
- デュアル ゼロドリフト オペアンプ、コンパレータ、12 ビット A/D コンバータなどのアナログ統合オプションを取り揃え、互いにピン互換性のある複数のデバイス。
- 8 ピンから 100 ピンまで、M0+ 製品ラインアップで利用できる複数のパッケージ オプション。
デジタル電源制御からモーター ドライブまで、TI の各種デバイスは制御、ネットワーク、セキュリティ、SIL (セーフティ インテグリティ レベル)-3/ASIL (車載セーフティ インテグリティ レベル)-D の機能安全規格への準拠を統合し、ワンチップ ソリューションの実現に役立ちます。複雑な制御トポロジを実現できるように、豊富かつ強化型のアナログ ペリフェラル セットを搭載した TI の各種デバイスは、リアルタイム制御に関するお客様のニーズに対応する Arm®Cortex®-R5F ベースのソリューションを採用しています。
- 最大 800MHz で動作する、1 ~ 4 個の Arm Cortex-R5F デバイス
- 強化型の高分解能 (150ps:ピコ秒) PWM (パルス幅変調器)、4MSPS に対応する最大 5 個の 12 ビット A/D コンバータ。
- 信頼性の高い高精度センシングにより、外部の FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) が不要になります。
ファクトリ オートメーションと制御に適した、スケーラブルで効率的なネットワーク
TI の Cortex-R ベース マイコンは、産業用環境でリアルタイムかつディタミニスティック (確定的) な通信を実現するための基礎として活用できます。これらの製品は、追加コストなしで使用できる、認証取得済みデバイス スタックと包括的なスタック サポートを搭載しています。TI の包括的な産業用通信製品を採用すると、開発期間の短縮、プロジェクト コストの削減、早期市場投入を実現できます。
- EtherCAT、EtherNet/IP、IO-Link、PROFINET の各プロトコルに対応
- 最短 31.25μs (マイクロ秒) のサイクル時間を実現可能
- TSN (Time Sensitive Networking:時間限定ネットワーク) とシングル ペア イーサネットを採用
Industrial Communication Protocols Supported on Sitara™ Processors (Rev. E)
Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste
機能安全設計の効率化を推進
産業用オートメーションやモーター ドライブから、高度な車載システムまで広い範囲で使用できる TI の機能安全準拠製品は、最大で SIL (セーフティ インテグリティ レベル) 3/ASIL (車載セーフティ インテグリティ レベル) の安全機能に対応できる絶縁型マイコン、メモリ保護ユニット、温度監視センサ、システム監視に適したマルチチャネル A/D コンバータなどの機能を搭載しています。
- SIL-2 から SIL-3、および ASIL-B から ASIL-D までの要件に対応しています。
- オンチップの安全診断機能を搭載しています。
- TÜV SÜD 認証済みの各種機能安全プロセスを使用して製作済みです。