C2000 リアルタイム・マイコン
TI の各種リアルタイム MCU を採用すると、車載と産業用の各アプリケーションでシームレスなデジタル電源管理とモーター制御を実現可能
カテゴリ別の参照
性能別の C2000 リアルタイム マイコン
エントリ レベルの性能
内蔵ペリフェラル、最大 150MIPS の処理能力、128KB のフラッシュ メモリを搭載した TI の各種デバイスを採用すると、開発中の性能を向上できます。
ミッド レンジの性能
内蔵ペリフェラル、150MIPS ~ 600MIPS の処理能力、128KB ~ 4MB のフラッシュ メモリを搭載した TI の各種デバイスを活用して、設計を強化できます。
コア別の C2000 リアルタイム マイコン
関連カテゴリ
C2000 リアルタイム・マイコン の設計と開発
シンプルな設計、または複雑なシステム構築のどちらに取り組む場合でも、自信を持って設計を進めるだけの根拠が必要です。TI の包括的なエコシステムと、使いやすいハードウェア ツールやソフトウェア ツールと、業界のエキスパートに 24 時間 365 日アクセスすることができるため、技術革新を推進しやすくなります。
ハードウェア
評価しようとする C2000 リアルタイム マイコンを特定した後、スタータ キット、フル機能の評価基板 (EVM)、リファレンス デザインなど、TI の幅広いソリューション製品ラインアップをご確認ください。
ソフトウェア
TI のソフトウェア開発キット (SDK) を使用すると、アプリケーションを迅速に設計できます。SDK はセットアップが簡単で、ファームウェアにすぐにアクセスできるため、設計プロセスの簡素化に役立ちます。C2000 の包括的なソフトウェア選択肢をご確認ください。
TI デベロッパー・ゾーン
開発を開始し、量産に移行するために必要な要素すべてを、TI Developer Zone ですぐに入手できます。お客様が開発プロセスを進め、C2000 リアルタイム マイコンをベースとする組込みシステムの設計を迅速化できるように、TI がお手伝いします。
教育用リソース
設計エンジニアが C2000 の機能と性能を最大限に活用できるように、TI はさまざまな教育用トレーニング モジュール、実践的なラボ演習、ビデオを公開しており、設計プロセスのあらゆる段階でこれらの学習リソースを利用可能
パートナー
TI のパートナーは、知名度が高く強い基盤を持つ企業で構成される世界的なコミュニティを形成し、モデリング ツール、ソフトウェア スタック、フラッシュ プログラミング (書き込み) ソリューションなど、TI の半導体デバイス ソリューションを補完する製品とサービスを提供しています。
設計と開発に役立つリソース
C2000 ソフトウェアを使用して開発を開始
C2000 MCU のリファレンス デザイン
リアルタイムに関する開発ニーズに適した C2000™ リアルタイム マイコンを選択する理由
C29 MCU コアにより、リアルタイム性能を倍増し、セキュリティ サポートを強化
F29H85x MCU シリーズは、リアルタイム アプリケーション向けに特化して設計された、高度な C29x コアを導入しています。このコアは、バイト アドレス指定機能、低遅延の割り込み処理、および高性能処理のために最適化されたパイプラインを提供します。このシリーズには、エラー信号モジュール、データロガー ツール、リアルタイム ダイレクト メモリ アクセス(DMA)などの新しいペリフェラルが搭載されており、いずれも 開発を簡略化し、機能とシステム保護機能を強化するように設計されています。
安全性とセキュリティに関する TI の包括的なエコシステムは、AUTOSAR/MCAL をサポートしています。このエコシステムは、200MHz で動作するロックステップ C29x コア、EVITA フル対応のハードウェア セキュリティ モジュール(HSM)、セーフティおよびセキュリティ ユニット、最大 36 チャンネルの PWM および 80 チャンネルの ADC を備えています。
革新的な C29 コアを搭載したマイコンを活用し、高電圧システムでリアルタイム性能を強化する方法
Implementing Run-Time Safety and Security With the C29x Safety and Security Unit
C2000 F29H85x and F29P58x Real-Time Microcontrollers
TI の統合型 AI ハードウェア アクセラレータを活用して、よりスマートで高効率、かつコスト効率に優れたシステムを設計します
F28P55x シリーズは、C2000 リアルタイム MCU の中性能ラインの製品で、パワー エレクトロニクスの効率的な制御に最適化されています。これは、C2000 ファミリで初めてニューラル プロセッシング ユニット(NPU)を統合し、リアルタイム制御とモニタリング機能を強化しています。40 種類以上のコスト最適化デバイス オプションを備えた本シリーズは、EV/HEV システム、産業用モーター制御、デジタル電源アプリケーションにおける高度なリアルタイム制御をサポートします。
主な特長には、150MHz 動作の C28x DSP + CLA、NPU AI アクセラレータ、最大 1.1MB のフラッシュ メモリと 133KB の RAM、3.9MSPS の 12 ビット ADC を 5 基、最大 24 チャネルの PWM および 39 チャンネルの ADC、さらに FSI、CLB、セキュリティおよび機能安全のサポートが含まれます。
エッジ AI 対応 MCU を搭載し、リアルタイム制御システムのシステム障害検出を最適化
リアルタイム制御 MCU に関する主な製品
中程度の性能、PWM (パルス幅変調) とアナログの革新を通じ、高い水準の統合とシステム コスト最適化を両立します。
F28P65x は、産業用と車載の各アプリケーション向けに、ソフトウェア互換性のある C2000™ リアルタイム マイコンのスケーラブルな製品ラインアップを拡大します。新世代の PWM (タイプ 5) とアナログの革新を採用し、次世代のパワー エレクトロニクス デジタル制御ソリューションを実現します。このデバイスは、安全性、セキュリティ、EtherCAT などの通信オプションを組み合わせて 9 x 9mm の小型パッケージに搭載しており、ソーラー、エネルギー ストレージ、EV 充電ステーション、ロボットとモーター ドライブ、EV パワートレイン (OBC:オンボード チャージャ、OBC/DC) などのさまざまなアプリケーション向けに革新とシステム コスト最適化を実現します。
主な特長として、3 個の CPU、最大 36 個の高分解能 PWM (パルス幅変調)、40 チャネルの 12/16 ビット ADC、EtherCAT、FSI (高速シリアル インターフェイス)、CLB (構成可能ロジック ブロック)、セキュリティ、安全性を挙げることができます。
C2000 リアルタイム制御 MCU に関する主な製品
高度なモーター制御とデジタル電力変換
TI はリアルタイム制御の性能で業界をリードしています。TI の各種デバイスは、スケーラビリティが高い超低レイテンシのリアルタイム マイコンであり、パワー エレクトロニクスの効率向上に寄与する設計を採用しています。
さらに、TI の製品ラインアップに関連する多様な設計リソースを活用すると、開発中アプリケーションの評価と開発を進めることができます。
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
C29 CPU - C2000™ MCU における最適化アーキテクチャによる比類なきリアルタイム性能
リアルタイム制御 MCU に関する主な製品
ランタイムの機能安全保護機能を実現します
C2000™ MCU 製品ポートフォリオは、TÜV SÜD 認証を取得した機能安全向けハードウェアおよびソフトウェア開発プロセスが含まれており、C2000™ リアルタイム MCU 向けの自動車および産業分野における機能安全要件に対応しています。このデバイス アーキテクチャは機能安全をサポートしており、システム レベルでの安全性評価を効率化するための包括的な資料と、さまざまな安全性メカニズムを実装するためのソフトウェア ライブラリを提供します。
TI の安全モジュールには、セーフティ&セキュリティ ユニット、ロックステップ コンパレータモジュール、デュアル クロック コンパレータが含まれており、ASIL-D および SIL-3 への準拠をサポートします。TI のセーフティ ツールには、セーフティー メカニズムの複数のサンプルと AUTOSAR-MCAL ドライバを収録したソフトウェア診断ライブラリが付属しています。
Functional Safety: A tunable FMEDA for C2000™ MCUs
リアルタイム制御 MCU に関する主な製品
セキュアで信頼性の高いシステムを設計できます
C2000™ MCU ファミリは、高度なセキュリティ要件を満たす自動車向けアプリケーションのために設計されています。これらのスケーラブルなデバイスは、ツール、ライブラリ、ソフトウェアのサンプル、資料の包括的なエコシステムと統合されています。
セキュリティ機能には、EVITA-Full 準拠のハードウェア セキュリティ モジュール(HSM)、安全性およびセキュリティ ユニット、デュアル コードセキュリティ モジュール(DCSM)が含まれます。
Understanding Security Features for C2000 Real-Time Control MCUs (Rev. E)
Enabling Cybersecurity for High Performance Real-Time Control Systems with C2000™ F29x Microcontrollers
リアルタイム制御 MCU に関する主な製品
主なアプリケーションの概要
C2000 リアルタイム マイコンを使用すると、EV (電気自動車) の入手しやすさを改善すると同時に、航続距離の延長や機能安全認証の効率化を進めやすくなります
C2000 リアルタイム マイコンは、オンボード チャージャ、DC/DC コンバータ、トラクション インバータ、ポンプ、送風機、ファンなどのエンジン管理アプリケーションに適したスケーラブルな各種ソリューションで採用でき、車載アプリケーション分野で多様な実績を積み重ねています。32 ビット DSP コア、高度な PWM、統合型の高速 ADC、ウィンドウ コンパレータをベースとした TI 独自のアーキテクチャを活用すると、効率と電力密度を向上させる最先端のトポロジーを設計できます。
C2000 マイコンの利点:
- ドライブ性能向上
- 1 充電で長距離走行
- 高速充電
- 電力密度向上
- ISO26262 機能安全のサポート
主なリソース
- TIDM-02002 – HEV/EV のオンボード チャージャ向け、双方向 CLLLC 共振デュアル アクティブ ブリッジ(DAB)のリファレンス デザイン
- PMP22650 – GaN ベース、6.6kW、双方向 オンボード チャージャのリファレンス デザイン
- TIDM-02009 – ASIL D 安全性コンセプト検証済み、高速トラクション、双方向 DC/DC 変換のリファレンス デザイン
- TMS320F28386D-Q1 – 車載対応、コネクティビティ マネージャや、2 個の C28x+CLA CPU、1.5MB フラッシュ、FPU64、CLB (構成可能ロジック ブロック)、Eth 搭載、C2000™ 32 ビット マイ
- TMS320F280049C-Q1 – 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、256KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、InstaSPIN-FOC、CLB (構成可能論理ブロック)、PGA
- TMS320F280025C-Q1 – 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、128KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック・ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン
- LAUNCHXL-F280049C – C2000™ Piccolo™ マイコン向けの F280049C LaunchPad™ 開発キット
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
- TMDSCNCD28388D – C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの F28388D 評価基板
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – C2000™ マイコン向け DigitalPower ソフトウェア開発キット (SDK)
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ MCU 向け MotorControl ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000 マイコンの高精度リアルタイム制御機能を活用すると、マイクロインバータとグリッド接続インバータのコストを最適化し、電力変換損失を最小化することができます
電力変換は、ソーラー インバータ、EV (電気自動車) 充電、再生可能エネルギー ストレージの各アプリケーションで中心的な役割を果たしているほか、高精度のリアルタイム制御を通じて電力密度の向上と効率の改善を実現する必要もあります。C2000 リアルタイム マイコンは 25 年以上にわたる開発投資の成果であり、お客様の成功に貢献できるように、スケーラブルなプラットフォーム、最新のトポロジを提示する各種リファレンス デザイン、革新的なソフトウェア パッケージを提供しています。
主な特長
- GaN / SiC の能力発揮に貢献する 150ps の高分解能 PWM
- 保護方式の簡素化に寄与する構成可能ロジック ブロック (CLB)
- 使いやすさと製品開発期間の短縮を実現する powerSUITE™ ソフトウェア
主なリソース
- TIDA-010054 – レベル 3 の電気自動車 (EV) 充電ステーション向け、双方向、デュアル アクティブ ブリッジのリファレンス デザイン
- TIDA-01606 – 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン
- TIDA-010210 – GaN ベース、11kW、双方向、3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) のリファレンス デザイン
- TMS320F28379D – 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、16 ビット ADC
- TMS320F280039C – 384KB フラッシュと FPU (浮動小数点演算ユニット) と CLA (制御補償器アクセラレータ) 付き TMU (三角関数算術演算ユニット) と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AE
- TMS320F280025C – 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
- LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
- LAUNCHXL-F280039C – TMS320F280039C C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
- Web セミナー:妥協のないリアルタイム制御を実現 – 関連資料
- Power Topologies in Electric Vehicle Charging Stations – アプリケーション・ノート
- POWERSUITE – powerSUITE
- C2000-3P-SEARCH – 3P search tool
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – C2000™ マイコン向け DigitalPower ソフトウェア開発キット (SDK)
- C2000WARE – C2000 MCU 用 C2000Ware
非常に多様な車載アプリケーションをターゲットとする、低コストのリアルタイム マイコン
メモリのフットプリント、パッケージ、安全性、サイバーセキュリティ イネーブラ (実現機能) の多様な選択肢が利用できます。車載設計者はこのプラットフォーム (開発基盤) を活用し、スケーラブルで互換性のある複数の製品を開発できます。HVAC (エアコン) のコンプレッサ、PTC (正の温度計数) ヒーター、オンボード充電、DC/DC コンバータなどの幅広いアプリケーションを想定した、より小型でより手ごろな車載システムを設計できます。
利点:
- センサレス モーター制御アプリケーションに適した、低ノイズ、低振動、大きい起動トルク。
- 効率が高く、デジタル電源アプリケーションでシンプルや複雑などさまざまな電源トポロジに対応できます。
- ロックステップ コアを活用すると、SW (ソフトウェア) のオーバーヘッドなしで機能安全を簡素化できます。
主なリソース
- TIDM-02012 – 高電圧 HV/E (ハイブリッド車と電気自動車) の HVAC (エアコン) eCompressor 向け、MathWorks® によるモーター制御機能のリファレンス デザイン
- TMS320F2800157-Q1 – 車載対応、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、256KB フラッシュと HRPWM (高分解能 PWM) と CAN-FD 搭載、ロックステップ ASIL B 対応、グレード 0 と
- TMS320F280039C-Q1 – 車載対応、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、384KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット
- TMS320F280025C-Q1 – 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、128KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック・ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン
- LAUNCHXL-F2800157 – C2000™ リアルタイム マイコン F2800157 LaunchPad™ 開発キット
- TMDSCNCD2800157 – TMDSCNCD2800157 controlCARD の評価基板
- TMDSCNCD280039C – C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの TMS320F280039C 評価基板
- HEV/EV 用冷暖房システムの設計方法 (Rev. A 翻訳版) – ホワイト・ペーパー
- Trends and topologies for automotive rear lighting systems (Rev. A) – ホワイト・ペーパー
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – C2000™ マイコン向け DigitalPower ソフトウェア開発キット (SDK)
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ MCU 向け MotorControl ソフトウェア開発キット (SDK)
- C2000WARE – C2000 MCU 用 C2000Ware
C2000 リアルタイム マイコンを採用すると、モーター効率と電力効率を最大化し、システム コストを最適化して信頼性を向上させることができます
25 年間にわたる量産と出荷の実績がある C2000 リアルタイム コントローラは、ドライブ、サーボ アンプ、CNC、ロボット、家電製品、コンプレッサ、ファン、ポンプ、業務用車両、電動自転車、電動工具など、実証済みの各種産業用ソリューションの実現に貢献しています。
モーター制御開発向けの基礎的なビルディング ブロック:
- 最適化済みのフィールド オリエンテッド コントロール (FOC:磁界方向制御)
- 包括的な回転子位置フィードバック:ホール、リゾルバ、インクリメンタル エンコーダとアブソリュート エンコーダ、センサレス オブザーバ
- 複数の電流センス技法と絶縁アーキテクチャ
- フレキシブルなリアルタイム コネクティビティ:EtherCAT、CAN-FD、CAN、FSI、SPI、UART、I2C
- IEC61508 と IEC60730 の機能安全をサポート
主なリソース
- TIDM-02006 – 高速シリアルインターフェイス (FSI) 経由の分配型多軸サーボ駆動のリファレンス デザイン
- TIDM-1011 – C2000 マイコン向け、Tamagawa(多摩川精機)T-format アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン
- TMS320F28388D – コネクティビティ マネージャや、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と 1.5MB フラッシュと FPU64 と CLB (構成可能ロジック ブロック) と ENET と
- TMS320F280025C – 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
- TMDXIDDK379D – 産業用モーター制御向けの C2000 DesignDRIVE 開発キット
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
- LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ MCU 向け MotorControl ソフトウェア開発キット (SDK)
- MATHW-3P-SLEC – MathWorks の MATLAB、Simulink、C2000 Microcontroller Blockset、Embedded Coder