TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

MSP430 マイコン

マイコン業界で最高のアナログを、さまざまな用途向けに手ごろな価格で提供

parametric-filter製品をすべて表示
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:07
Loaded: 7.77%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:07
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
TI の 16 ビット MSP430™ マイコン (MCU) は、各種アプリケーションに適した手ごろなソリューションを実現します。高精度アナログの統合で TI は業界をリードしており、設計者の皆様はシステム性能の向上とシステム コストの削減を実現できます。設計者の皆様は、実質的にあらゆるニーズに対応する、2,000 種類以上のデバイスで構成された幅広い MSP430 製品ラインアップから、コスト効率の優れたマイコンを見つけることができます。TI のシンプルなツール、ソフトウェア、クラス最高のサポートを活用して、開発を迅速に開始し、開発期間を短縮しましょう。

カテゴリ別の参照

汎用マイコン

メモリ容量とペリフェラルの多様なオプションを取り揃えた TI の幅広い製品ラインアップから選定を行うと、開発中システムのコストを削減できます。

複数の同時サンプリング ADC を搭載したマイコン

高精度の同時測定をご希望ですか?24 ビット差動入力のデルタ シグマ A/D コンバータ (ADC) を複数搭載したデバイスを選定できます。

静電容量性タッチ センシング機能を搭載したマイコン 

機械式ボタンに悩まされていますか?従来型のボタン、スライダ、ホイールを、信頼性の防水タッチ センシング ソリューションに置き換えることができます。

高速 ADC と超音波フロント エンドを搭載したマイコン

物理的な接触を行わず、高精度かつ精密な測定を行うと、動作寿命を延長できます。

開発中の設計に最適な MSP430™ マイコンを検索

MSP430 マイコン の設計と開発

TI のエコシステムとツールを活用すると、開発期間を短縮し、システム ソリューションの開発をすぐに開始することができます。 

ハードウェア

各種 LaunchPad™ 開発キットや、特定用途向け評価基板 (EVM) を使用すると、マイコンをフレキシブルに評価できるモジュール型のエコシステムを活用し、TI の MSP430 マイコン製品ラインアップの評価を開始することができます。  arrow-right

ソフトウェア

MSP430ware は数百のサンプル コードやリファレンス デザインを収録しており、アプリケーションの迅速な設計に貢献 arrow-right

TI デベロッパー・ゾーン

量産に移行するために必要な要素すべてを、TI Developer Zone ですぐに入手できます。お客様が開発プロセスを進め、組込みシステムの設計を迅速化できるように、TI がお手伝いします。 arrow-right

教育用リソース

MSP430 製品ラインアップに属する多様なトピックと LaunchPad キットを取り扱っている使いやすいトレーニング モジュールを活用して、学習を進めることができます。 arrow-right

パートナー

TI のパートナーは、知名度が高く強い基盤を持つ企業で構成される世界的なコミュニティを形成し、TI の半導体デバイス ソリューションを補完する製品とサービスを提供しています。  arrow-right

設計と開発に役立つリソース

開発キット
MSP430FR2355 LaunchPad™ development kit

MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ 開発キットは、MSP430FR2355 バリュー・ライン・マイコン(MCU)をベースとする、使いやすい評価モジュール(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード・デバッグ・プローブなど、超低消費電力の MSP430FR2x バリュー・ライン・マイコン・プラットフォームの開発を開始するために必要とされるすべての機能が付属しています。このボードは、シンプルなユーザー・インターフェイスを製作するための 2 個のボタンと 2 個の LED (...)

関連資料
MSP Academy
MSP430 デバイスのサポートに使用できるリソースを見つけるためのツールとして MSP430ware を活用すると、開発期間を短縮できます。

MSP430 の採用で、複雑な設計を簡素化できます

MSP430™ 製品ラインアップの詳細

マイコン設計の課題の増加と多様化に対処できるように、TI の MSP430 マイコン ファミリは、幅広い製品ラインアップを手ごろな価格で提供しています。この製品が搭載しているのは、ADC、DAC、オペアンプなどのフレキシブルな統合型アナログ部品、情報を表示するための内蔵 LCD コントローラ、PC との通信やアプリケーションの更新を目的とする USB2.0 内蔵デバイスです。

TI の統合型アナログ マイコンの活用で、システム コストの削減とスペースの節減

エンジニアは一般的に、基板設計の効率が向上するように、BOM (部品表) コストや部品点数の低減と、回路図やレイアウト設計の簡素化を実現する方法を探し求めていることを、TI は理解しています。開発中の設計でハウスキーピング機能を処理する目的でマイコンを 1 個追加する方法は、この作業を具体化する優れた解決策になることがあります。

LED の駆動や I/O の拡張などシンプルなハウスキーピング機能を実行するために小型の低コスト マイコンを 1 個使用すると、開発中の設計で必要なディスクリート アナログ部品の数を減らすことができます。 

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:27
Loaded: 6.78%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:27
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
関連資料
ハウスキーピング マイコンの追加コストを削減する方法の詳細をご確認ください
ハウスキーピング (維持管理) MSP430 マイコンへの複数の機能の統合
ビデオ・シリーズ
MSP ハウスキーピング (維持管理) マイコン トレーニング シリーズを活用して開発を開始
このシリーズでは、さまざまなハウスキーピング (維持管理) 機能について説明し、開発作業を数分で開始する方法を紹介します。
電力監視とエネルギー測定に関連する多様なアプリケーションの設計が迅速化

エネルギー測定デザイン センターは、TI のフラッシュ ベース マイコン (MCU) である MSP430i20xx と MSP430F67xx を使用するエネルギー測定システムを短期間で開発するためのツールです。このツールは、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス)、技術資料、ソフトウェア ライブラリ、複数のサンプルを収録しているので、スマート グリッドやビル オートメーションの各アプリケーションの開発を簡素化し、開発期間を短縮するのに役立ちます。デザイン センターを使用すると、コードを 1 行も入力せずに構成やキャリブレーションを実行し、結果を確認することができます。

関連資料
MSP Academy – 超音波ガス メーターの設計とテスト
ガス メーターの設計とテストのプロセスには、一連の反復テストが関係しています。これらのテストは、トランスデューサの評価や新しいチューブの設計に費やす時間を最小化する目的で設計した順序で実行します。
関連資料
超音波デザイン センター超音波センシング アプリケーションの開発に適した集約型の 1 つの場所
これは、MSP430(TM) マイコン (MCU) を使用して超音波センシング アプリケーションを開発するためのワンストップ リソース (集約型の 1 つの場所) です。この場所には、各種ツール、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス)、資料、ソフトウェア ライブラリ、サンプル アプリケーションがあります。
超音波センシング用途でマイコンを活用

MSP430FR604x と MSP430FR504x の各 SoC マイコン ファミリは、超音波センシング関連のアナログ フロント エンドを統合した低コストのシングルチップ ソリューションであり、使いやすく、各種アプリケーションの開発に使用できるフレキシビリティがあります。その独自の波形キャプチャ技術は、高速 ADC とクロス相関方式を組み合わせたものであり、高精度の測定を低消費電力で実現します。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:41
Loaded: 6.20%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:41
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
関連資料
MSP 超音波センシング マイコン
産業用とコンシューマの各アプリケーションで、超音波センシング フロント エンドを使用する場合に活用できる各種設計オプションをご確認ください
関連資料
MSP Academy – 超音波ガス メーターの設計とテスト
ガス メーターの設計とテストのプロセスには、一連の反復テストが関係しています。これらのテストは、トランスデューサの評価や新しいチューブの設計に費やす時間を最小化する目的で設計した順序で実行します。
関連資料
超音波デザイン センター超音波センシング アプリケーションの開発に適した集約型の 1 つの場所
これは、MSP430(TM) マイコン (MCU) を使用して超音波センシング アプリケーションを開発するためのワンストップ リソース (集約型の 1 つの場所) です。この場所には、各種ツール、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス)、資料、ソフトウェア ライブラリ、サンプル アプリケーションがあります。
静電容量式タッチ インターフェイスの開発

MSP430™ 静電容量式タッチ センシング マイコンは、最小消費電力の静電容量式タッチ ソリューションを提供する CapTIvate™ テクノロジーを搭載しています。TI の静電容量式タッチ ソリューションは、1 個から 64 個のボタン、スライダ、ホイール、および近接センサをサポートします。金属、ガラス、プラスチックなどの保護層があっても、湿気、汚れ、脂の多い条件下でも、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。お客様のマイコン ベースの設計にご活用ください。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:39
Loaded: 6.27%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:39
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
関連資料
CapTIvate 技術のトレーニング
このトレーニング シリーズは、CapTIvate テクノロジーを採用した MSP430 マイコンの主な特長を詳細に説明しており、次期静電容量式タッチの設計開始に役立ちます。
関連資料
CapTivate technology guide
静電容量測定テクノロジー、設計用 GUI、静電容量式タッチ ソフトウェア ライブラリ、およびハードウェア開発プラットフォームから構成されています。 
関連資料
MSP430tm 静電容量式センシング マイコンに適した CapTivatetm デザイン センター GUI
CapTIvate™ デザイン センター GUI は、TI の MSP430™ マイコンが内蔵している CapTIvate 静電容量式センシング技術に関するワンストップ リソース (集約型の 1 つの場所) です。

技術リソース

関連資料
関連資料
TI プレシジョン ラボ - マイコンとは
このオンデマンド カリキュラムは、理論と実践的なラボ演習も行っており、技術的専門知識の深化と、迅速な能力開発を可能にします。
ユーザー・ガイド
ユーザー・ガイド
MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A)
この資料は、さまざまな目的に対応します。リソースとリファレンスのハンドブック、入門ガイド、自己学習ツール、疑問に対応する答えを見つけるためのソリューション マニュアル、特定のアプリケーションを開発する際のガイド ブックとして使用できます。
document-pdfAcrobat PDF
関連資料
関連資料
GUI Composer Gallery
開発に役立つ多様なサンプルを参照すると、設計プロセスの迅速化が容易