カテゴリ別の参照
性能別の C2000 リアルタイム マイコン
エントリ レベルの性能
ペリフェラルを内蔵した TI の低コスト デバイス ファミリを活用すると、開発中の製品の性能向上が可能になります。150MIPS の性能、512KB のフラッシュ メモリをサポート、複数のパッケージ オプションが利用可能。
ミッド レンジの性能
豊富なペリフェラルを内蔵した以下のような TI の各種デバイスは、開発中の設計の向上を可能にします。150 ~ 600MIPS の性能、128kB ~ 1.5MB のフラッシュ メモリのサポート、複数のパッケージ オプションが利用可能。
高性能
包括的なペリフェラルの内蔵と、性能向上を意図した構造の採用を通じて、600MIPS の動作、最大 1.5MB のフラッシュ メモリのサポート、複数のパッケージ オプションという特長を達成しています。
C2000 リアルタイム・マイコン の設計と開発
シンプルな設計、または複雑なシステム構築のどちらに取り組む場合でも、自信を持って設計を進めるだけの根拠が必要です。TI の包括的なエコシステムと、使いやすいハードウェア ツールやソフトウェア ツールと、業界のエキスパートに 24 時間 365 日アクセスすることができるため、技術革新を推進しやすくなります。
ハードウェア
評価しようとする C2000 リアルタイム マイコンを特定した後、スタータ キット、フル機能の評価基板 (EVM)、リファレンス デザインなど、TI の幅広いソリューション製品ラインアップをご確認ください。
ソフトウェア
TI のソフトウェア開発キット (SDK) を使用すると、アプリケーションを迅速に設計できます。SDK はセットアップが簡単で、ファームウェアにすぐにアクセスできるため、設計プロセスの簡素化に役立ちます。C2000 の包括的なソフトウェア選択肢をご確認ください。
TI デベロッパー・ゾーン
開発を開始し、量産に移行するために必要な要素すべてを、TI Developer Zone ですぐに入手できます。お客様が開発プロセスを進め、C2000 リアルタイム マイコンをベースとする組込みシステムの設計を迅速化できるように、TI がお手伝いします。
教育用リソース
設計エンジニアが C2000 の機能と性能を最大限に活用できるように、TI はさまざまな教育用トレーニング モジュール、実践的なラボ演習、ビデオを公開しており、設計プロセスのあらゆる段階でこれらの学習リソースを利用可能
パートナー
TI のパートナーは、知名度が高く強い基盤を持つ企業で構成される世界的なコミュニティを形成し、モデリング ツール、ソフトウェア スタック、フラッシュ プログラミング (書き込み) ソリューションなど、TI の半導体デバイス ソリューションを補完する製品とサービスを提供しています。
設計と開発に役立つリソース
C2000 ソフトウェアを使用して開発を開始
Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)
Code Composer Studio は、TI のマイコンやプロセッサ向けの統合開発環境 (IDE) です。これは、組込みアプリケーションの製作、デバッグ、分析、最適化に使用する一連の豊富なツールで構成されています。Code Composer Studio は、Windows®、Linux®、macOS® の各プラットフォームから利用できます。
Code Composer Studio は、アプリケーションの各ステップを案内する直観的なユーザー インターフェイスを採用しています。最適化 C/C++ コンパイラ、ソース コード エディタ、プロジェクト (...)
リアルタイムに関する開発ニーズに適した C2000™ リアルタイム マイコンを選択する理由
中程度の性能、PWM (パルス幅変調) とアナログの革新を通じ、高い水準の統合とシステム コスト最適化を両立します。
F28P65x は、産業用と車載の各アプリケーション向けに、ソフトウェア互換性のある C2000™ リアルタイム マイコンのスケーラブルな製品ラインアップを拡大します。新世代の PWM (タイプ 5) とアナログの革新を採用し、次世代のパワー エレクトロニクス デジタル制御ソリューションを実現します。このデバイスは、安全性、セキュリティ、EtherCAT などの通信オプションを組み合わせて 9 x 9mm の小型パッケージに搭載しており、ソーラー、エネルギー ストレージ、EV 充電ステーション、ロボットとモーター ドライブ、EV パワートレイン (OBC:オンボード チャージャ、OBC/DC) などのさまざまなアプリケーション向けに革新とシステム コスト最適化を実現します。
主な特長として、3 個の CPU、最大 36 個の高分解能 PWM (パルス幅変調)、40 チャネルの 12/16 ビット ADC、EtherCAT、FSI (高速シリアル インターフェイス)、CLB (構成可能ロジック ブロック)、セキュリティ、安全性を挙げることができます。
C2000 リアルタイム制御マイコン (MCU) に関する主な製品
非常に多様な車載アプリケーションをターゲットとする、低コストのリアルタイム マイコン
C2000™ 車載リアルタイム マイコンのスケーラブルな製品ラインアップに、F280015x マイコン ファミリが新しく加わりました。この製品は、機能セットと、コストを重視した構造を組み合わせているので、車載用途の小型モーター、ボディ、ライティング、コスト重視のパワートレインという各アプリケーションで、このファミリをいっそう活用しやすくなります。
主な特長は、CAN-FD、ロックステップ C28x コア、ASIL B 対応、256KB フラッシュ、グレード 0 を 1 ドル未満の価格帯で実現していることです。その結果、幅広いユーザー向けに車載リアルタイム制御機能を低コストで提供できます。
c2000 に関する主な製品
リアルタイム制御向けにコスト最適化を実現した、TI の新しい高性能ソリューションをご確認ください
F280013x シリーズの C2000 リアルタイム コントローラは、さまざまな開発者にリアルタイム性能を手ごろな価格で提供することを意図した新しいエントリ パフォーマンス ラインのうち、初めて市場に投入する製品群です。
パワー エレクトロニクスの効率的な制御を意図して製作したこの新しいシリーズは、メモリとパッケージの幅広いオプションを取り揃えているほか、直観的なグラフィカル ソフトウェア構成や、アプリケーション ソフトウェア開発キット、リファレンス デザインが活用できます。
業界をリードする超低レイテンシ (センス - 計算 - 制御) を実現した製品が、1,000 個発注時にわずか 0.79 ドルの最小単価で入手できるので、開発中の設計でリアルタイム制御を実現できます。
c2000 に関する主な製品
高度なモーター制御とデジタル電力変換に最適
TI はリアルタイム制御の性能で業界をリードしています。TI の各種デバイスは、スケーラビリティが高い超低レイテンシのリアルタイム マイコンであり、パワー エレクトロニクスの効率向上に寄与する設計を採用しています。
さらに、TI の製品ラインアップに関連する多様な設計リソースを活用すると、開発中アプリケーションの評価と開発を進めることができます。
認証プロセスの効率化
機能安全に対応した TI の各種製品、資料、ソフトウェア、知識の豊富な TI の複数のエキスパートが提供するサポートを活用すると、ISO 26262、IEC 61508、IEC 60730 の各認証プロセスの効率化と迅速化を実現できます。TÜV SÜD 認証済みの機能安全開発プロセスに加え、オンチップ診断機能と信頼性の高いドキュメントをを活用して、製品開発を迅速化することができます。
Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. E)
Automotive Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. E)
主なアプリケーションの概要
非常に多様な車載アプリケーションをターゲットとする、低コストのリアルタイム マイコン
メモリのフットプリント、パッケージ、安全性、サイバーセキュリティ イネーブラ (実現機能) の多様な選択肢が利用できます。車載設計者はこのプラットフォーム (開発基盤) を活用し、スケーラブルで互換性のある複数の製品を開発できます。HVAC (エアコン) のコンプレッサ、PTC (正の温度計数) ヒーター、オンボード充電、DC/DC コンバータなどの幅広いアプリケーションを想定した、より小型でより手ごろな車載システムを設計できます。
利点:
- センサレス モーター制御アプリケーションに適した、低ノイズ、低振動、大きい起動トルク。
- 効率が高く、デジタル電源アプリケーションでシンプルや複雑などさまざまな電源トポロジに対応できます。
- ロックステップ コアを活用すると、SW (ソフトウェア) のオーバーヘッドなしで機能安全を簡素化できます。
主なリソース
- TIDM-02012 – 高電圧 HV/E (ハイブリッド車と電気自動車) の HVAC (エアコン) eCompressor 向け、MathWorks® によるモーター制御機能のリファレンス・デザイン
- TMS320F2800157-Q1 – 車載対応、C2000™ 32 ビット・マイコン、120MHz、256KB フラッシュと HRPWM (高分解能 PWM) と CAN-FD 搭載、ロックステップ ASIL B 対応、グレード 0 と
- TMS320F280039C-Q1 – 車載対応 C2000TM 32 ビット・マイコン、 120MHz 、 384KB フラッシュと FPU と TMU 、 CLA と CLB と AES と CAN-FD 搭載
- TMS320F280025C-Q1 – 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、128KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック・ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン
- LAUNCHXL-F2800157 – C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F2800157 LaunchPad™ 開発キット
- TMDSCNCD2800157 – TMDSCNCD2800157 controlCARD の評価基板
- TMDSCNCD280039C – C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの TMS320F280039C 評価基板
- HEV/EV 用冷暖房システムの設計方法 (Rev. A 翻訳版) – ホワイト・ペーパー
- Trends and topologies for automotive rear lighting systems (Rev. A) – ホワイト・ペーパー
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – C2000 マイコン向けデジタル電源ソフトウェア開発キット(SDK)
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ マイコン向けモーター制御ソフトウェア開発キット(SDK)
- C2000WARE – C2000 MCU 向け C2000Ware
C2000 リアルタイム マイコンを採用すると、モーター効率と電力効率を最大化し、システム コストを最適化して信頼性を向上させることができます
25 年間にわたる量産と出荷の実績がある C2000 リアルタイム コントローラは、ドライブ、サーボ アンプ、CNC、ロボット、家電製品、コンプレッサ、ファン、ポンプ、業務用車両、電動自転車、電動工具など、実証済みの各種産業用ソリューションの実現に貢献しています。
モーター制御開発向けの基礎的なビルディング ブロック:
- 最適化済みのフィールド オリエンテッド コントロール (FOC:磁界方向制御)
- 包括的な回転子位置フィードバック:ホール、リゾルバ、インクリメンタル エンコーダとアブソリュート エンコーダ、センサレス オブザーバ
- 複数の電流センス技法と絶縁アーキテクチャ
- フレキシブルなリアルタイム コネクティビティ:EtherCAT、CAN-FD、CAN、FSI、SPI、UART、I2C
- IEC61508 と IEC60730 の機能安全をサポート
主なリソース
- TIDM-02006 – Distributed multi-axis servo drive over fast serial interface (FSI) reference design
- TIDM-1011 – C2000 マイコン向け、Tamagawa T-format アブソリュート・エンコーダ・マスタ・インターフェイスのリファレンス・デザイン
- TMS320F28388D – コネクティビティ マネージャや、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と 1.5MB フラッシュと FPU64 と CLB (構成可能ロジック ブロック) と ENET と
- TMS320F280025C – 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
- TMDXIDDK379D – 産業用モーター制御向けの C2000 DesignDRIVE 開発キット
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
- LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ マイコン向けモーター制御ソフトウェア開発キット(SDK)
- MATHW-3P-SLEC – MathWorks の MATLAB、Simulink、C2000 Microcontroller Blockset、Embedded Coder
C2000 リアルタイム マイコンを使用すると、EV (電気自動車) の入手しやすさを改善すると同時に、航続距離の延長や機能安全認証の効率化を進めやすくなります
C2000 リアルタイム マイコンは、オンボード チャージャ、DC/DC コンバータ、トラクション インバータ、ポンプ、送風機、ファンなどのエンジン管理アプリケーションに適したスケーラブルな各種ソリューションで採用でき、車載アプリケーション分野で多様な実績を積み重ねています。32 ビット DSP コア、高度な PWM、統合型の高速 ADC、ウィンドウ コンパレータをベースとした TI 独自のアーキテクチャを活用すると、効率と電力密度を向上させる最先端のトポロジーを設計できます。
C2000 マイコンの利点:
- ドライブ性能向上
- 1 充電で長距離走行
- 高速充電
- 電力密度向上
- ISO26262 機能安全のサポート
主なリソース
- TIDM-02002 – HEV/EV のオンボード・チャージャ向け、双方向 CLLLC 共振デュアル・アクティブ・ブリッジ(DAB)のリファレンス・デザイン
- PMP22650 – GaN ベース、6.6kW、双方向 オンボード・チャージャのリファレンス・デザイン
- TIDM-02009 – ASIL D 安全性コンセプト検証済み、高速トラクション、双方向 DC/DC 変換のリファレンス・デザイン
- TMS320F28386D-Q1 – 車載対応、コネクティビティ マネージャや、2 個の C28x+CLA CPU、1.5MB フラッシュ、FPU64、CLB (構成可能ロジック ブロック)、Eth 搭載、C2000™ 32 ビット マイ
- TMS320F280049C-Q1 – 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、256KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、InstaSPIN-FOC、CLB (構成可能論理ブロック)、PGA
- TMS320F280025C-Q1 – 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、128KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック・ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン
- LAUNCHXL-F280049C – F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
- TMDSCNCD28388D – F28388D evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – C2000 マイコン向けデジタル電源ソフトウェア開発キット(SDK)
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ マイコン向けモーター制御ソフトウェア開発キット(SDK)
C2000 マイコンの高精度リアルタイム制御機能を活用すると、マイクロインバータとグリッド接続インバータのコストを最適化し、電力変換損失を最小化することができます
電力変換は、ソーラー インバータ、EV (電気自動車) 充電、再生可能エネルギー ストレージの各アプリケーションで中心的な役割を果たしているほか、高精度のリアルタイム制御を通じて電力密度の向上と効率の改善を実現する必要もあります。C2000 リアルタイム マイコンは 25 年以上にわたる開発投資の成果であり、お客様の成功に貢献できるように、スケーラブルなプラットフォーム、最新のトポロジを提示する各種リファレンス デザイン、革新的なソフトウェア パッケージを提供しています。
主な特長
- GaN / SiC の能力発揮に貢献する 150ps の高分解能 PWM
- 保護方式の簡素化に寄与する構成可能ロジック ブロック (CLB)
- 使いやすさと製品開発期間の短縮を実現する powerSUITE™ ソフトウェア
主なリソース
- TIDA-010054 – レベル 3 の電気自動車 (EV) 充電ステーション向け、双方向、デュアル アクティブ ブリッジのリファレンス デザイン
- TIDA-01606 – 10kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス・デザイン
- TIDA-010210 – GaN ベース、11kW、双方向、3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) のリファレンス・デザイン
- TMS320F28379D – 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、16 ビット ADC
- TMS320F280039C – 384KB フラッシュと FPU (浮動小数点演算ユニット) と CLA (制御補償器アクセラレータ) 付き TMU (三角関数算術演算ユニット) と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AE
- TMS320F280025C – 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
- LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
- LAUNCHXL-F280039C – TMS320F280039C C2000™ リアルタイム・マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
- Web セミナー:妥協のないリアルタイム制御を実現 – 関連資料
- Power Topologies in Electric Vehicle Charging Stations – アプリケーション・ノート
- POWERSUITE – powerSUITE
- C2000-3P-SEARCH – 3P search tool
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – C2000 マイコン向けデジタル電源ソフトウェア開発キット(SDK)
- C2000WARE – C2000 MCU 向け C2000Ware
バッテリ バックアップ ユニット (BBU) やコンシューマ向け AC/DC 電源などで、電力密度が高く効率的なデジタル電源システムを実現できます
C2000 リアルタイム マイコンは、最先端の電源ソリューションを開発できるように、産業分野のお客様を支援します。
- 最大 4Msps の ADC と複数の最適化済みコンパレータを搭載した高精度センシング:高い電力効率 (80 PLUS) と高速過渡応答
- 100 ~ 800MIPS の性能:タイムクリティカル (時間重視型) な計算とアルゴリズムを即座に処理
- 150ps に対応するフレキシブル高分解能 PWM:複雑な電源トポロジの高精度な制御は、高い電力密度を実現しようとする GAN/SiC のニーズに応える大電力の処理性能に貢献
- ピン互換かつソフトウェア互換の製品ラインアップにより、スケーラブルなプラットフォームを実現
- ファームウェアのライブ アップグレードによるセキュリティ確保
主なリソース
- TIDA-010062 – 1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
- TIDM-02000 – Peak current-mode controlled phase-shifted full-bridge reference design using C2000™ real-time MCU
- TIDM-02011 – Live firmware update reference design with C2000™ real-time MCUs
- TMS320F28379D – 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、16 ビット ADC
- TMS320F280025C – 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – C2000 マイコン向けデジタル電源ソフトウェア開発キット(SDK)
- POWERSUITE – powerSUITE
単一のデバイスで、テスト密度の向上、テスト時間の短縮、高精度を実現できます
C2000 マイコンが搭載している主な機能は、センシング システムや処理システムのバッテリ テストなどで活用できます。
ピン互換とソフトウェア互換のプラットフォーム:
- 高精度制御向け、最大 24 チャネル、16/12 ビット、3.5MSPS ADC
- 64 ビット浮動小数点 DSP を搭載した性能で、電流または電圧に関する複数の制御ループを簡単に実装可能
- コスト効率の優れたフレキシブルなマルチチャネル制御を実現、150ps の高分解能、最大 32 チャネルの PWM
- 信頼性の高い電源デザイン向けのハードウェアおよびソフトウェアでのマルチレベルの保護機能
- フレキシブルな各種通信オプション
- 開発の迅速化を可能にする広範なソフトウェア ライブラリ
主なリソース
- TIDA-010086 – Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design
- TMS320F28388D – コネクティビティ マネージャや、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と 1.5MB フラッシュと FPU64 と CLB (構成可能ロジック ブロック) と ENET と
- TMS320F280025C – 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
- TMDSCNCD28388D – F28388D evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
- TMDSCNCD280039C – C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの TMS320F280039C 評価基板
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – C2000 マイコン向けデジタル電源ソフトウェア開発キット(SDK)
- MATHW-3P-SLEC – MathWorks の MATLAB、Simulink、C2000 Microcontroller Blockset、Embedded Coder