TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

C2000 リアルタイム・マイコン

TI の各種リアルタイム MCU を採用すると、車載と産業用の各アプリケーションでシームレスなデジタル電源管理とモーター制御を実現可能

parametric-filter製品をすべて表示
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:41
Loaded: 6.17%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:41
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
C2000™ MCU は、あらゆる性能レベルと価格帯の車載アプリケーションに適した、低レイテンシのリアルタイム制御ソリューションを実現します。C2000 リアルタイム MCU は、窒化ガリウム(GaN)集積回路(IC)や炭化ケイ素(SiC)パワーデバイスと組み合わせることで、より高いスイッチング周波数、電力密度の向上、精度および効率の改善を実現します。TI のソフトウェア エコシステムは、高度なセキュリティ機能と機能安全機能を備えており、C2000 マイコンをパワートレイン、トラクション、オンボード充電、DC/DC 変換、およびボディ コントロールの用途に適したものにします。

カテゴリ別の参照

性能別の C2000 リアルタイム マイコン

エントリ レベルの性能

内蔵ペリフェラル、最大 150MIPS の処理能力、128KB のフラッシュ メモリを搭載した TI の各種デバイスを採用すると、開発中の性能を向上できます。

ミッド レンジの性能

内蔵ペリフェラル、150MIPS ~ 600MIPS の処理能力、128KB ~ 4MB のフラッシュ メモリを搭載した TI の各種デバイスを活用して、設計を強化できます。

高性能

豊富な内蔵ペリフェラル、600MIPS の処理能力、最大 4MB のフラッシュ メモリを実現する TI の各種デバイスを採用すると、開発中の性能を向上できます。

コア別の C2000 リアルタイム マイコン

C28x

強力な C28x コアでシステムを刷新し、リアルタイム性能と信頼性を向上できます。

C29x

高度な C29x コアにより、システムの安全性とセキュリティを強化しながら、2 倍のパフォーマンスを実現します。

関連カテゴリ

AM2x 高性能マイコン

AM2x 高性能 MCU は、統合型のリアルタイム制御機能、セキュリティを搭載し、車載アプリケーションにおける機能安全規格への対応を実現します。

Hercules™ セーフティ マイコン

Hercules™ セーフティ MCU は、統合型フラッシュ メモリ、高度な安全機能、安全重視の車載アプリケーションに最適で、信頼性の高い性能を実現します。

フラッシュ メモリと性能別の C2000 リアルタイム マイコン

C2000 リアルタイム・マイコン の設計と開発

シンプルな設計、または複雑なシステム構築のどちらに取り組む場合でも、自信を持って設計を進めるだけの根拠が必要です。TI の包括的なエコシステムと、使いやすいハードウェア ツールやソフトウェア ツールと、業界のエキスパートに 24 時間 365 日アクセスすることができるため、技術革新を推進しやすくなります。

ハードウェア

評価しようとする C2000 リアルタイム マイコンを特定した後、スタータ キット、フル機能の評価基板 (EVM)、リファレンス デザインなど、TI の幅広いソリューション製品ラインアップをご確認ください。 arrow-right

ソフトウェア

TI のソフトウェア開発キット (SDK) を使用すると、アプリケーションを迅速に設計できます。SDK はセットアップが簡単で、ファームウェアにすぐにアクセスできるため、設計プロセスの簡素化に役立ちます。C2000 の包括的なソフトウェア選択肢をご確認ください。 arrow-right

TI デベロッパー・ゾーン

開発を開始し、量産に移行するために必要な要素すべてを、TI Developer Zone ですぐに入手できます。お客様が開発プロセスを進め、C2000 リアルタイム マイコンをベースとする組込みシステムの設計を迅速化できるように、TI がお手伝いします。  arrow-right

教育用リソース

設計エンジニアが C2000 の機能と性能を最大限に活用できるように、TI はさまざまな教育用トレーニング モジュール、実践的なラボ演習、ビデオを公開しており、設計プロセスのあらゆる段階でこれらの学習リソースを利用可能 arrow-right

パートナー

TI のパートナーは、知名度が高く強い基盤を持つ企業で構成される世界的なコミュニティを形成し、モデリング ツール、ソフトウェア スタック、フラッシュ プログラミング (書き込み) ソリューションなど、TI の半導体デバイス ソリューションを補完する製品とサービスを提供しています。 arrow-right

設計と開発に役立つリソース

設計リソース
C2000 Academy
使いやすいトレーニングモジュールと実践的なラボを通じて、C2000 リアルタイム MCU を学び、TI のデバイスでの開発をすぐに開始しましょう。
ソフトウェア
C2000 ソフトウェアを使用して開発を開始
C2000 ソフトウェア エコシステムは、各種低水準ドライバ、最適化済みライブラリ、ペリフェラルのサンプルコードを含むスイートを提供しています。このキットには、モーター制御アプリケーションとデジタル電源アプリケーションに適した専用ソフトウェア開発キット、安全性ツールとセキュリティ ツールが含まれています。
設計リソース
C2000 MCU のリファレンス デザイン
C2000 デバイスを使用して車載システム設計を最適化する方法を示す一連のリファレンス デザインから最適化できます。TI のリファレンス デザインには、ユーザー ガイド、回路図、プリント基板レイアウト、その他のリソースが含まれています。
F29H859TU-Q1
C2000 リアルタイム・マイコン

車載、200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 11.75

TMS320F28P550SG
C2000 リアルタイム・マイコン

512KB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20

概算価格 (USD) 1ku | 3.04

TMS320F28P559SJ-Q1
C2000 リアルタイム・マイコン

車載、1 個の C28x + 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ)、150MHz、1.1MB フラッシュ、5 個の ADC、CLB (構成可能ロジック ブロック)、AES と NNPU

概算価格 (USD) 1ku | 3.55

F29H850TU
C2000 リアルタイム・マイコン

200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 12.15

TMS320F28P550SJ
C2000 リアルタイム・マイコン

1 個の C28x + 1 個の CLA、150MHz、1.1MB フラッシュ、5 個の ADC、CLB、AES と NPU 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 3.34

TMS320F28P659DH-Q1
C2000 リアルタイム・マイコン

車載、2 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) とロックステップと FPU64 と 768kB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、600MIPS、C2000 32

概算価格 (USD) 1ku | 7.50

リアルタイムに関する開発ニーズに適した C2000™ リアルタイム マイコンを選択する理由

C29 MCU コアにより、リアルタイム性能を倍増し、セキュリティ サポートを強化

F29H85x MCU シリーズは、リアルタイム アプリケーション向けに特化して設計された、高度な C29x コアを導入しています。このコアは、バイト アドレス指定機能、低遅延の割り込み処理、および高性能処理のために最適化されたパイプラインを提供します。このシリーズには、エラー信号モジュール、データロガー ツール、リアルタイム ダイレクト メモリ アクセス(DMA)などの新しいペリフェラルが搭載されており、いずれも 開発を簡略化し、機能とシステム保護機能を強化するように設計されています。

安全性とセキュリティに関する TI の包括的なエコシステムは、AUTOSAR/MCAL をサポートしています。このエコシステムは、200MHz で動作するロックステップ C29x コア、EVITA フル対応のハードウェア セキュリティ モジュール(HSM)、セーフティおよびセキュリティ ユニット、最大 36 チャンネルの PWM および 80 チャンネルの ADC を備えています。

アプリケーション概要
革新的な C29 コアを搭載したマイコンを活用し、高電圧システムでリアルタイム性能を強化する方法
この記事では、エンジニアがリアルタイム制御 MCU とその C29 コアを活用して、電気自動車やエネルギー インフラのサブシステムで処理能力、電力効率、高速スイッチング周波数を向上させる方法を説明します。
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
Implementing Run-Time Safety and Security With the C29x Safety and Security Unit
このアプリケーション ノートでは、SSU のさまざまな機能について検討し、組込みシステムの開発者が SysConfig を活用してリアルタイム アプリケーションにおける実行時の安全性とセキュリティを設計および実装する方法を解説します。 
PDF | HTML
アプリケーション概要
C2000 F29H85x and F29P58x Real-Time Microcontrollers
このアプリケーション ブリーフでは、C2000 F29H85x および F29H58xリアルタイム マイコンを紹介し、高度な制御機能、高性能、および産業オートメーション、モーター制御、電力変換における用途を取り上げます。
PDF | HTML
リアルタイム制御 MCU に関する主な製品
新製品 F29H850TU プレビュー 200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン
新製品 F29H859TU-Q1 プレビュー 車載、200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン

TI の統合型 AI ハードウェア アクセラレータを活用して、よりスマートで高効率、かつコスト効率に優れたシステムを設計します

F28P55x シリーズは、C2000 リアルタイム MCU の中性能ラインの製品で、パワー エレクトロニクスの効率的な制御に最適化されています。これは、C2000 ファミリで初めてニューラル プロセッシング ユニット(NPU)を統合し、リアルタイム制御とモニタリング機能を強化しています。40 種類以上のコスト最適化デバイス オプションを備えた本シリーズは、EV/HEV システム、産業用モーター制御、デジタル電源アプリケーションにおける高度なリアルタイム制御をサポートします。

主な特長には、150MHz 動作の C28x DSP + CLA、NPU AI アクセラレータ、最大 1.1MB のフラッシュ メモリと 133KB の RAM、3.9MSPS の 12 ビット ADC を 5 基、最大 24 チャネルの PWM および 39 チャンネルの ADC、さらに FSI、CLB、セキュリティおよび機能安全のサポートが含まれます。

技術記事
エッジ AI 対応 MCU を搭載し、リアルタイム制御システムのシステム障害検出を最適化
この記事では、統合型マイコン(MCU)が高電圧リアルタイム制御システムにおけるフォールト検出をどのように強化できるかについて解説します。
PDF | HTML
リファレンス デザイン
TIDA-010933
GaN ベース、1.6kW、双方向、マイクロインバータのリファレンス デザイン
リファレンス デザイン
TIDA-010955
エッジ AI をベースとするアーク故障検出 
リアルタイム制御 MCU に関する主な製品
新製品 TMS320F28P550SJ アクティブ 1 個の C28x + 1 個の CLA、150MHz、1.1MB フラッシュ、5 個の ADC、CLB、AES と NPU 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
新製品 TMS320F28P559SJ-Q1 アクティブ 車載、1 個の C28x + 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ)、150MHz、1.1MB フラッシュ、5 個の ADC、CLB (構成可能ロジック ブロック)、AES と NNPU

中程度の性能、PWM (パルス幅変調) とアナログの革新を通じ、高い水準の統合とシステム コスト最適化を両立します。

F28P65x は、産業用と車載の各アプリケーション向けに、ソフトウェア互換性のある C2000™ リアルタイム マイコンのスケーラブルな製品ラインアップを拡大します。新世代の PWM (タイプ 5) とアナログの革新を採用し、次世代のパワー エレクトロニクス デジタル制御ソリューションを実現します。このデバイスは、安全性、セキュリティ、EtherCAT などの通信オプションを組み合わせて 9 x 9mm の小型パッケージに搭載しており、ソーラー、エネルギー ストレージ、EV 充電ステーション、ロボットとモーター ドライブ、EV パワートレイン (OBC:オンボード チャージャ、OBC/DC) などのさまざまなアプリケーション向けに革新とシステム コスト最適化を実現します。

主な特長として、3 個の CPU、最大 36 個の高分解能 PWM (パルス幅変調)、40 チャネルの 12/16 ビット ADC、EtherCAT、FSI (高速シリアル インターフェイス)、CLB (構成可能ロジック ブロック)、セキュリティ、安全性を挙げることができます。

C2000 リアルタイム制御 MCU に関する主な製品
TMS320F28P650DK アクティブ C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、EtherCAT、C
TMS320F28P659DK-Q1 アクティブ C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、CAN-FD、AES

高度なモーター制御とデジタル電力変換

TI はリアルタイム制御の性能で業界をリードしています。TI の各種デバイスは、スケーラビリティが高い超低レイテンシのリアルタイム マイコンであり、パワー エレクトロニクスの効率向上に寄与する設計を採用しています。

さらに、TI の製品ラインアップに関連する多様な設計リソースを活用すると、開発中アプリケーションの評価と開発を進めることができます。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:51
Loaded: 19.60%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:51
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
アプリケーション・ノート
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
このアプリケーション ノートでは、実際の制御アプリケーションを中心として作成されたリアルタイム ベンチマークについて説明します。特に、リアルタイム制御の複雑さと、より包括的なこのベンチマーク アプローチの必要性を取り上げています。
PDF | HTML
関連資料
C29 CPU - C2000™ MCU における最適化アーキテクチャによる比類なきリアルタイム性能
本ホワイト ペーパーでは、C29 コア アーキテクチャと SSU の利点について説明し、C29 コアを搭載した MCU と他の CPU コア アーキテクチャを搭載した MCU とのパフォーマンス ベンチマークをいくつか紹介します。
リアルタイム制御 MCU に関する主な製品
TMS320F28P659DK-Q1 アクティブ C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、CAN-FD、AES
新製品 F29H850TU プレビュー 200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン

ランタイムの機能安全保護機能を実現します

C2000™ MCU 製品ポートフォリオは、TÜV SÜD 認証を取得した機能安全向けハードウェアおよびソフトウェア開発プロセスが含まれており、C2000™ リアルタイム MCU 向けの自動車および産業分野における機能安全要件に対応しています。このデバイス アーキテクチャは機能安全をサポートしており、システム レベルでの安全性評価を効率化するための包括的な資料と、さまざまな安全性メカニズムを実装するためのソフトウェア ライブラリを提供します。

TI の安全モジュールには、セーフティ&セキュリティ ユニット、ロックステップ コンパレータモジュール、デュアル クロック コンパレータが含まれており、ASIL-D および SIL-3 への準拠をサポートします。TI のセーフティ ツールには、セーフティー メカニズムの複数のサンプルと AUTOSAR-MCAL ドライバを収録したソフトウェア診断ライブラリが付属しています。

ダウンロード
機能安全診断ソフトウェア ライブラリ、コンパイラ認証キット、サードパーティ製オペレーティング システムおよび開発ツール、機能安全に関する追加資料。
PDF
機能安全情報
Functional Safety: A tunable FMEDA for C2000™ MCUs
機能安全システムの設計者をサポートするために、TI はカスタマイズ可能なソリューションを提供しています。それによって、お客様は FMEDA を自社のアプリケーション固有のニーズに合わせて自由に調整できます。
PDF
リアルタイム制御 MCU に関する主な製品
新製品 F29H850TU プレビュー 200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン
新製品 TMS320F28P559SJ-Q1 アクティブ 車載、1 個の C28x + 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ)、150MHz、1.1MB フラッシュ、5 個の ADC、CLB (構成可能ロジック ブロック)、AES と NNPU
新製品 F29H859TU-Q1 プレビュー 車載、200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン

セキュアで信頼性の高いシステムを設計できます

C2000™ MCU ファミリは、高度なセキュリティ要件を満たす自動車向けアプリケーションのために設計されています。これらのスケーラブルなデバイスは、ツール、ライブラリ、ソフトウェアのサンプル、資料の包括的なエコシステムと統合されています。

セキュリティ機能には、EVITA-Full 準拠のハードウェア セキュリティ モジュール(HSM)、安全性およびセキュリティ ユニット、デュアル コードセキュリティ モジュール(DCSM)が含まれます。

アプリケーション概要
Understanding Security Features for C2000 Real-Time Control MCUs (Rev. E)
この資料は、機能安全アプリケーションに適した TI のソフトウェア診断ライブラリ(SDL)の概要を紹介し、安全メカニズム、実装例、ISO 26262 と IEC 61508規格 への準拠の詳細を示しています。
PDF | HTML
ホワイト・ペーパー
Enabling Cybersecurity for High Performance Real-Time Control Systems with C2000™ F29x Microcontrollers
最新の車載 / 産業用製品は、リアルタイム制御、コネクティビティ、強力なサイバーセキュリティを必要とします。このホワイト ペーパーでは、セキュアなマイコン アーキテクチャが、優れた性能を維持しながら、保護機能を強化する方法について説明します。
PDF | HTML
リアルタイム制御 MCU に関する主な製品
新製品 F29H850TU プレビュー 200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン
新製品 TMS320F28P559SJ-Q1 アクティブ 車載、1 個の C28x + 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ)、150MHz、1.1MB フラッシュ、5 個の ADC、CLB (構成可能ロジック ブロック)、AES と NNPU
新製品 F29H859TU-Q1 プレビュー 車載、200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン

主なアプリケーションの概要

HEV/EV / パワートレイン システム
C2000 リアルタイム マイコンを使用すると、EV (電気自動車) の入手しやすさを改善すると同時に、航続距離の延長や機能安全認証の効率化を進めやすくなります
ソーラーと EV (電気自動車) 充電
C2000 マイコンの高精度リアルタイム制御機能を活用すると、マイクロインバータとグリッド接続インバータのコストを最適化し、電力変換損失を最小化することができます
ボディ エレクトロニクスとライティング
非常に多様な車載アプリケーションをターゲットとする、低コストのリアルタイム マイコン
モーター ドライブおよびアプリケーション
C2000 リアルタイム マイコンを採用すると、モーター効率と電力効率を最大化し、システム コストを最適化して信頼性を向上させることができます

C2000 リアルタイム マイコンを使用すると、EV (電気自動車) の入手しやすさを改善すると同時に、航続距離の延長や機能安全認証の効率化を進めやすくなります

C2000 リアルタイム マイコンは、オンボード チャージャ、DC/DC コンバータ、トラクション インバータ、ポンプ、送風機、ファンなどのエンジン管理アプリケーションに適したスケーラブルな各種ソリューションで採用でき、車載アプリケーション分野で多様な実績を積み重ねています。32 ビット DSP コア、高度な PWM、統合型の高速 ADC、ウィンドウ コンパレータをベースとした TI 独自のアーキテクチャを活用すると、効率と電力密度を向上させる最先端のトポロジーを設計できます。

C2000 マイコンの利点:

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDM-02002 – HEV/EV のオンボード チャージャ向け、双方向 CLLLC 共振デュアル アクティブ ブリッジ(DAB)のリファレンス デザイン
  • PMP22650 – GaN ベース、6.6kW、双方向 オンボード チャージャのリファレンス デザイン
  • TIDM-02009 – ASIL D 安全性コンセプト検証済み、高速トラクション、双方向 DC/DC 変換のリファレンス デザイン
製品
  • TMS320F28386D-Q1 – 車載対応、コネクティビティ マネージャや、2 個の C28x+CLA CPU、1.5MB フラッシュ、FPU64、CLB (構成可能ロジック ブロック)、Eth 搭載、C2000™ 32 ビット マイ
  • TMS320F280049C-Q1 – 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、256KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、InstaSPIN-FOC、CLB (構成可能論理ブロック)、PGA
  • TMS320F280025C-Q1 – 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、128KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック・ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン
ハードウェア開発
  • LAUNCHXL-F280049C – C2000™ Piccolo™ マイコン向けの F280049C LaunchPad™ 開発キット
  • LAUNCHXL-F280025C – F280025C C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
  • TMDSCNCD28388D – C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの F28388D 評価基板
ソフトウェア開発

C2000 マイコンの高精度リアルタイム制御機能を活用すると、マイクロインバータとグリッド接続インバータのコストを最適化し、電力変換損失を最小化することができます

電力変換は、ソーラー インバータ、EV (電気自動車) 充電、再生可能エネルギー ストレージの各アプリケーションで中心的な役割を果たしているほか、高精度のリアルタイム制御を通じて電力密度の向上と効率の改善を実現する必要もあります。C2000 リアルタイム マイコンは 25 年以上にわたる開発投資の成果であり、お客様の成功に貢献できるように、スケーラブルなプラットフォーム、最新のトポロジを提示する各種リファレンス デザイン、革新的なソフトウェア パッケージを提供しています。

主な特長

  • GaN / SiC の能力発揮に貢献する 150ps の高分解能 PWM
  • 保護方式の簡素化に寄与する構成可能ロジック ブロック (CLB)
  • 使いやすさと製品開発期間の短縮を実現する powerSUITE™ ソフトウェア

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010054 – レベル 3 の電気自動車 (EV) 充電ステーション向け、双方向、デュアル アクティブ ブリッジのリファレンス デザイン
  • TIDA-01606 – 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン
  • TIDA-010210 – GaN ベース、11kW、双方向、3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) のリファレンス デザイン
製品
  • TMS320F28379D – 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、16 ビット ADC
  • TMS320F280039C – 384KB フラッシュと FPU (浮動小数点演算ユニット) と CLA (制御補償器アクセラレータ) 付き TMU (三角関数算術演算ユニット) と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AE
  • TMS320F280025C – 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
ハードウェア開発
  • LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
  • LAUNCHXL-F280039C – TMS320F280039C C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
  • LAUNCHXL-F280025C – F280025C C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
設計ツールとシミュレーション
ソフトウェア開発

非常に多様な車載アプリケーションをターゲットとする、低コストのリアルタイム マイコン

メモリのフットプリント、パッケージ、安全性、サイバーセキュリティ イネーブラ (実現機能) の多様な選択肢が利用できます。車載設計者はこのプラットフォーム (開発基盤) を活用し、スケーラブルで互換性のある複数の製品を開発できます。HVAC (エアコン) のコンプレッサ、PTC (正の温度計数) ヒーター、オンボード充電、DC/DC コンバータなどの幅広いアプリケーションを想定した、より小型でより手ごろな車載システムを設計できます。

利点:

  • センサレス モーター制御アプリケーションに適した、低ノイズ、低振動、大きい起動トルク。
  • 効率が高く、デジタル電源アプリケーションでシンプルや複雑などさまざまな電源トポロジに対応できます。
  • ロックステップ コアを活用すると、SW (ソフトウェア) のオーバーヘッドなしで機能安全を簡素化できます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDM-02012 – 高電圧 HV/E (ハイブリッド車と電気自動車) の HVAC (エアコン) eCompressor 向け、MathWorks® によるモーター制御機能のリファレンス デザイン
製品
  • TMS320F2800157-Q1 – 車載対応、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、256KB フラッシュと HRPWM (高分解能 PWM) と CAN-FD 搭載、ロックステップ ASIL B 対応、グレード 0 と
  • TMS320F280039C-Q1 – 車載対応、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、384KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット
  • TMS320F280025C-Q1 – 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、128KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック・ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン
ハードウェア開発
  • LAUNCHXL-F2800157 – C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F2800157 LaunchPad™ 開発キット
  • TMDSCNCD2800157 – TMDSCNCD2800157 controlCARD の評価基板
  • TMDSCNCD280039C – C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの TMS320F280039C 評価基板
ソフトウェア開発

C2000 リアルタイム マイコンを採用すると、モーター効率と電力効率を最大化し、システム コストを最適化して信頼性を向上させることができます

25 年間にわたる量産と出荷の実績がある C2000 リアルタイム コントローラは、ドライブ、サーボ アンプ、CNC、ロボット、家電製品、コンプレッサ、ファン、ポンプ、業務用車両、電動自転車、電動工具など、実証済みの各種産業用ソリューションの実現に貢献しています。

モーター制御開発向けの基礎的なビルディング ブロック:

  • 最適化済みのフィールド オリエンテッド コントロール (FOC:磁界方向制御)
  • 包括的な回転子位置フィードバック:ホール、リゾルバ、インクリメンタル エンコーダとアブソリュート エンコーダ、センサレス オブザーバ
  • 複数の電流センス技法と絶縁アーキテクチャ
  • フレキシブルなリアルタイム コネクティビティ:EtherCAT、CAN-FD、CAN、FSI、SPI、UART、I2C
  • IEC61508 と IEC60730 の機能安全をサポート
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:02
Loaded: 8.12%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:02
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDM-02006 – 高速シリアルインターフェイス (FSI) 経由の分配型多軸サーボ駆動のリファレンス デザイン
  • TIDM-1011 – C2000 マイコン向け、Tamagawa(多摩川精機)T-format アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン
製品
  • TMS320F28388D – コネクティビティ マネージャや、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と 1.5MB フラッシュと FPU64 と CLB (構成可能ロジック ブロック) と ENET と
  • TMS320F280025C – 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
ハードウェア開発
  • TMDXIDDK379D – 産業用モーター制御向けの C2000 DesignDRIVE 開発キット
  • LAUNCHXL-F280025C – F280025C C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
  • LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
ソフトウェア開発
  • C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ MCU 向け MotorControl ソフトウェア開発キット (SDK)
  • MATHW-3P-SLEC – MathWorks の MATLAB、Simulink、C2000 Microcontroller Blockset、Embedded Coder
Additional resources

技術リソース

技術記事
技術記事
C2000™ リアルタイム制御マイコン (MCU) 活用の基礎 (Rev. B)
このガイドは、C2000 リアルタイム マイコンを使用した開発の開始に必要な情報すべてを掲載しています。このガイドは、ハードウェアからサポート リソースまで、C2000 マイコンを使用する開発のさまざまな要素について説明しています。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
The Essential Guide for Developing With C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. F)
C2000 リアルタイム マイコンは、モーター制御、デジタル電源、再生可能エネルギーなど、高信頼性で高性能のリアルタイム アプリケーションの差別化を可能にする設計を採用しています。
document-pdfAcrobat PDF
e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
Real-Time Control Reference Guide
設計と評価を開始するために、システム レベルの設計に関連する一般的な式や、リアルタイム制御の概念を習得し、リアルタイム制御システムの差別化に役立つ各種コンポーネントの詳細を確認することができます。
document-pdfAcrobat PDF