TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

超音波クリーニング IC

ソリッドステート (半導体) レンズ クリーニング機能で、カメラとセンサの信頼性が向上

parametric-filter製品をすべて表示
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:29
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:29
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
TI の各種超音波レンズ クリーニング (ULC) デバイスを使用すると、カメラやセンサの自動検出と自動クリーニングを実現できます。ULC 技術を採用した TI の IC は、カメラ クリーニング システムのサイズ小型化と必要なメンテナンス回数の減少に役立つうえ、自動センシング、温度監視、障害検出などの機能も搭載しているので、信頼性が向上します。
DRV2911-Q1
超音波クリーニング IC

車載、シングルチャネル、PWM 入力、超音波クリーニング向け圧電トランスデューサ ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 1.963

ULC ハードウェア パートナー

お客様のニーズに適した包括的な超音波レンズ クリーニング ソリューションを開発するために、TI のパートナーと協力

TI の ULC (超音波レンズ クリーニング) パートナーは、知名度が高く強い基盤を持つ企業で構成される世界的なコミュニティを形成し、TI の半導体ソリューションを補完する製品とサービスを提供しています。製品とサービスには、既存製品へのカスタム センサの後付け、カメラの製造、汎用ソリューションまたはターンキー (すぐに導入できる) ソリューション向けのピエゾの製造も該当します。その結果、お客様は開発工数を低減し、市場投入期間を短縮することができます。より多くのパートナーが今後登場する予定です。

ULC ハードウェア パートナー

TI の超音波クリーニング IC を選択する理由

checkmark

カメラの信頼性とシステムの精度が向上

プログラミング (設定) 可能なクリーニング モードと統合型アルゴリズムを使用して、開発中の設計をカスタマイズできます。その結果、多様な環境で、水、氷、汚れ、ほこりなどの汚染物質をカメラのレンズから迅速に除去できます。

checkmark

システム サイズの小型化とメンテナンス要件の低減

レンズ クリーニング専用の半導体が初めて登場した結果、複雑な機械部品や人間の操作を必要としないレンズ クリーニング システムを実現できます。

checkmark

TI の製品ラインアップのフレキシビリティを活用可能

0V ~ 50V の広い電源電圧範囲と最大 2MHz の周波数が使用できるので、各種クリーニング システム プロファイルをサポートし、カメラのさまざまなレンズ口径サイズ、レンズ形状、設計への対応が可能です。

技術リソース

技術記事
技術記事
Ultrasonic lens cleaning: A solid-state technology you didn’t know you needed
車載と産業用の各アプリケーションで、カメラやセンサに ULC1001 IC を搭載し、小型フットプリントで高信頼性の半導体レンズ クリーニングを実現する方法をご覧ください。
document-pdfAcrobat PDF
技術記事
技術記事
What is ultrasonic lens cleaning technology?
超音波レンズ クリーニング技術の概要と、セルフ クリーニング カメラ アプリケーションの具体化を支援する方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
ULC の開発開始
この Web セミナーをご覧になると、ULC の動作方法、その動作をサポートする TI の各種 ULC デバイス、残留物の種類、ULC を活用できるアプリケーションを把握できます。