TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

モーター・ドライバ

よりスマート、より安全、より小型のモーター ドライブ ソリューションで革新を推進できます

parametric-filter製品をすべて表示
TI のモーター ドライバは、設計のシンプル化、基板面積の節減、システム コストの低減に貢献します。シンプルな制御インターフェイスを搭載した統合型モーター ドライバから、スマート ゲート ドライバや機能安全デバイスに至るまで、TI の各種製品はモーター性能の最大活用を支援します。TI の各種モーター ドライバは、スマート ゲート ドライブとスマート チューニングの各テクノロジーを採用しており、効率の最大化と全体的な設計期間の短縮に貢献します。 

カテゴリ別の参照

モーター制御

TI のモーター ドライバのさまざまな特長

checkmark

滑らかで高精度の動作

最もノイズが小さく、最も効率的なモーション コントロールを実現します。高度なチューニング テクノロジー、センサレス制御、システム レベルの統合を活用して、開発期間を短縮することができます。

checkmark

高い電力密度

多様な電圧 / 電流オプションに対応し、最小クラスのパッケージで最大の電力を実現できます。互いにピン互換性のある TI のマルチチャネル オプションを採用すると、設計のフレキシビリティが向上します。

checkmark

信頼性の高いソリューション

ストール (停止) 検出、負荷開路検出、電源オフ状態でのブレーキなどの高度な機能を搭載しているので、システムの信頼性が向上します。TI の高品質ドライバを採用すると、システム障害を検出し、機能安全システムの設計を実現することができます。

主なテクノロジー

GaN IPM の概要

GaN (窒化ガリウム) を採用した IPM (インテリジェント パワー モジュール) を採用すると、従来型のシリコン MOSFET (金属 酸化膜 半導体電界効果トランジスタ) や IGBT (絶縁型ゲート バイポーラ トランジスタ) に比べて、電力密度と効率を高めることができます。 

利点:

  • 電力段で >99% (99% 超) の効率を達成しているため、ヒートシンクなどの冷却部品が不要になるほか、全体の効率が向上し、モーター ドライバ システムのサイズを小型化できます。 
  • <150ns (150ns未満) のデッドタイムや伝搬遅延時間と、PWM (パルス幅変調) スイッチング周波数の引き上げを通じて、電流歪みを低減し、音響特性を改善することができます。
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:37
Loaded: 6.28%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:37
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
技術記事
GaN ベースのモーター システム設計で家電製品のエネルギー効 率を改善し、コストを削減
GaN と BLDC の各種モーター システムを組み合わせ、消費者の生活向上を支援する方法をご確認ください
PDF | HTML
ホワイト・ペーパー
3 相統合型 GaN テクノロジーによりモーター ドライブ性能を最大化する方法
GaN 設計に関する検討事項をお読みになり、GaN の採用によるモーターの効率向上や、パワー スイッチの採用によるモーターの性能向上を実現する方法をご確認ください
PDF | HTML
ビデオ
効率的な GaN IPM
GaN IPM である DRV7308 の採用で、より高効率、よりコンパクトなモーター システムを設計 (Design more efficient, compact motor systems with the DRV7308 GaN IPM:https://www.ti.com/video/6354541666112)
GaN (窒化ガリウム) に関する主な製品
新製品 DRV7308 プレビュー 保護機能と電流センス機能搭載、650V、205mΩ、3 相、GaN インテリジェント パワー モジュール (IPM)

スマート ゲート ドライブの概要

スマート ゲート ドライバは、複数の受動部品を統合しており、ボード サイズの節減、設計の複雑さ緩和、コスト削減に貢献します。スマート ゲート ドライブが搭載している保護機能と構成機能を活用すると、設計の簡素化を推進し、従来を上回る水準のインテリジェンスをモーター システムで実現することができます。  

利点:

  • システム コストの削減:標準的なゲート ドライバが一般的に使用している外部部品のうち最大 24 個を統合し、プリント基板のサイズを節減します。   
  • 信頼性の高い保護機能:カップリングに起因する FET の不適切なターンオンを防止する目的で、MOSFET のドレイン ソース間とゲート ソース間の障害検出機能を内蔵しています。 
  • 使いやすさ:EMI (電磁干渉) を最適化する目的で、デッドタイム自動制御機能とプログラマブル ゲート ドライブ電流機能を内蔵しており、設計をシンプルにできます。  
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:00
Loaded: 5.53%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
スマート ゲート ドライブ に関する主な製品
DRV8323R アクティブ 降圧レギュレータ / 電流シャント・アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ
DRV8304 アクティブ 電流シャント・アンプ搭載、最大 40V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ
DRV8703-Q1 アクティブ 車載対応、SPI 制御機能搭載、47V、ハーフブリッジ スマート ゲート ドライバ

スマート チューニングの概要

スマート チューニングは、直観的なモーター チューニング機能と制御機能をサポートしており、滑らか、高精度、低ノイズ、効率的なステッパ モーター整流を実現します。スマート チューニング テクノロジーの利点と機能の詳細については、ビデオをご覧ください。

利点:

  • 効率的なステッパ駆動:電流チョッピング減衰モードを自動的に調整し、電力損失と熱の発生量を低減します。 
  • 低ノイズで滑らかな動作:減衰モードを自動的に調整する方法により、ノイズと振動を低減すると同時に、最小のステップ損失を実現します。 
  • 使いやすさ:減衰モードの比率を自動的に設定し、ステッパ モーターの設計時に微調整を行う必要がなくなります。 
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:57
Loaded: 4.21%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:57
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
スマート チューニング に関する主な製品
DRV8889-Q1 アクティブ 統合型電流センシング機能および停止検出機能搭載、車載、50V、1.5A バイポーラ ステッパ モーター ドライバ
DRV8434 アクティブ 電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能内蔵、48V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ
DRV8428 アクティブ 電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能を統合した、35V、1A のバイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ

センサレス制御の概要

プログラミング不要の TI のセンサレス制御機能内蔵ドライバを使用すると、BLDC システムの設計を迅速化できます。インテリジェント モーター コントローラを採用すると、チューニングを容易にし、最終アプリケーションで性能の差別化を実現することができます。

利点:

  • センサレス フィールド オリエンテッド コントロール (磁界方向制御):家電製品で最高クラスの音響特性と効率を実現できます。 
  • センサレス台形制御:燃料ポンプ、ロボット掃除機、コードレス真空掃除機などのアプリケーションで、3.2kHz の電気速度を達成し、50ms 未満の時間でモーターを起動することができます。 
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:14
Loaded: 67.87%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:14
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
センサレス制御 に関する主な製品
MCF8316A アクティブ 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター ドライバ
MCT8316A アクティブ 最大 40V、8A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ
DRV10987 アクティブ 公称 12V ~ 24V、3.5A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ

技術リソース

ビデオ
ビデオ
TI プレシジョン ラボ - モーター ドライバ 
TI のテクノロジーと構造の詳細をご確認ください。モーター ドライバに関する TI の包括的なカリキュラムを通じて、設計期間の短縮や、よりスマートで安全性向上と小型化を推進するモーター ドライバ ソリューションの開発につながります。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版)
モーター ドライブ レイアウトの複数の主な要因に関する理解を深め、熱ストレスの低減、効率の最適化、ノイズの最小化を実現する高性能ソリューションのベスト プラクティス ガイドラインを習得することができます。
document-pdfAcrobat PDF