TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

TI.com で注文する QML デバイスでは、どのような日付コードの選択肢が利用できますか?

次の表に、TI.com で注文できる密閉型 QML デバイスで利用可能な日付コードの選択肢を示します。

 

日付コード

 

 概要

SLDC-QMLV Class V デバイスまたは Class S デバイスのみを対象とする、単一のロット日付コード。
SLDC-QMLQ Class B デバイスまたは Class Q デバイスのみを対象とする、単一のロット日付コード。
SPECIFIC-DC Class B、Q、S、V に対応する、特定のロット日付コードをご希望のお客様向け。
SLDC-5Year Class B、Q、S、V に対応する、5 年未満の期間である単一のロット日付コード。
SLDC-2Year Class B、Q、S、V で 2 年未満の期間である単一のロット日付コード。
SLDC-1Year Class B、Q、S、V で 1 年未満の期間である単一のロット日付コード。
DC-5Year Class B、Q、S、V で 5 年未満の期間である日付コードです。単一のロット日付コードで構成されているわけではありません。
DC-2Year Class B、Q、S、V で 2 年未満の期間である日付コードです。単一のロット日付コードで構成されているわけではありません。
DC-1Year Class B、Q、S、V で 1 年未満の期間である日付コードです。単一のロット日付コードで構成されているわけではありません。

ご注文の質問に対する回答を検索