TI.com では認定メーカー リスト (QML) Class Q デバイスと Class V デバイス向けの日付コードの選択肢が利用できますか?
TI.com では、サービス料金がかかりますが、日付コードも選択できます。これらの密閉式デバイスは、トレーサビリティの目的で、デバイスの型番全体と組み合わせる形でロットの日付コードを使用します。お客様が入力した数量と、利用できる在庫数量に基づいて、日付コードの選択肢がドロップダウン・メニューに表示されます。
米国のミリタリー性能仕様である MIL-PRF-38535 によれば、ロット日付コードは、年、およびその年の何番目の週であるかを表す 4 文字表記 (YYWW)、または、オプションの接尾辞を追加した YYWWAA の形式であり、同じ週にアッセンブリが実施された同じデバイスの複数のロット、またはロットを分割する形で作り出した個別のサブロット (例:2010A、2010B、2010BA) を表しています。特定のロット、およびそれに関連する品質適合検査 (QCI) レポートのトレーサビリティを確保するために、関連付けられた YYWWAA を使用することもできます。
以下のことに注意してください。
- 関連付けられている YYWW 日付コードは在庫経過時間の管理のみを目的としており、個別のロットを対象とするトレーサビリティをサポートする目的ではありません。
- TI のロット番号はシステムが割り当てたものです。
- TI は、お客様が事前に割り当てるロット制御番号マーキングをサポートしていません。
- QML デバイスのマーキングは、MIL-PRF-38535 によって定義されています。
- TI は、QML 以外の製品向けのデバイス・マーキングを定義しています。
- TI は、米国軍用資産を対象とする国防総省 (DoD) の防衛慣行による識別マーキングであるミリタリー規格 MIL-STD-130 に基づく一意品目識別子 (UID) に基づくマーキングをサポートしていません。
HiRel 製品の日付コード選択オプションを示すスクリーンショット