TI は IC サンプルを提供していますか?注文するにはどうすればよいですか?
TI は新製品の設計サポートや既存の設計における TI デバイスの評価のため、設計技術者にデバイスのサンプルを提供しています。ご希望のデバイスに対応する TI の「Order now」 (今すぐ注文) タブで「Request sample」 (サンプルのご注文) を選択すると、サンプルをご注文になれます。"" ただし、サンプル・プログラムに対応するデバイスは随時追加や削除を行っており、請求可能なデバイスのリストは、これに伴って変更されます。
無償サンプル プログラムを初めて利用する場合、サンプルを注文する前に、アクセス権の承認をお客様からリクエストしていただく必要があります。アクセス権をリクエストするプロセスについては、こちらでご確認いただけます。TI は、無料 E メール・ドメインを使用したサンプルの注文を認めていません。勤務先の E メール・ドメインに関連付けられた myTI アカウントを使用して注文してください。 TI は、サンプル・プログラムに申し込む企業を承認または却下する権利を留保します。サンプルの注文数量には制限があることをご了承ください。