DC/DC スイッチング レギュレータ

すべての用途に適した TI のスケーラブルで高精度の DC/DC 電源ソリューションを採用すると、効率を最大化できます。

parametric-filter製品をすべて表示
TI の総合的な DC/DC スイッチングレギュレータ製品ラインアップは、降圧、昇圧、昇降圧、反転の各トポロジに対応し、最適化された電圧変換ソリューションを提供しているため、エンジニアはさまざまな用途にわたって電力効率と性能を最大化できます。

カテゴリ別の参照

外部 FET とインダクタを採用した DC/DC コントローラは、熱条件の厳しい大電力アプリケーションで電圧調整を行うことができます。

各種 DC/DC コンバータは、外部インダクタを使用するコントローラと FET を統合しており、使いやすく柔軟な電圧調整を実現します。

関連カテゴリ
パワー モジュール

パワーモジュールを活用して設計コストを削減する方法と、TI のパワーモジュールがお客様の次期プロジェクトで実現する利点をご確認ください。

AC/DC スイッチング レギュレータ

高度に統合された GaN デバイスから柔軟な PWM コントローラに至るまでの各種のオプションを活用することにより、TI の AC/DC 製品ではより低コストで優れた電力密度を実現します。

TPS62A0568
DC/DC コンバータ

SOT-563 パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、1A、高効率、同期整流降圧コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.05

LM25190-Q1
DC/DC コントローラ

Automotive, 42V synchronous buck controller with constant current and constant voltage regulations

概算価格 (USD) 1ku | 1.455

TPS62A0568A
DC/DC コンバータ

SOT-563 パッケージ封止、強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率同期整流降圧コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.05

LM25137F
DC/DC コントローラ

42V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ

概算価格 (USD) 1ku | 1.529

TPS544B28
DC/DC コンバータ

4-V to 16-V input, 20-A, PMBus, synchronous step-down converter

概算価格 (USD) 1ku | 0.61

LM51251A-Q1
DC/DC コントローラ

車載、VOUT トラッキング機能および I2C 搭載、42V 入力電圧 (VIN)、2.2MHz、2 相昇圧コントローラ

概算価格 (USD) 1ku | 2.478

TI の DC/DC スイッチング レギュレータを選択する理由

checkmark

信頼性が高く幅広いデバイスのラインアップ

単一のサプライヤでの降圧、昇圧、昇降圧、マルチフェーズ、プログラマブルの各ソリューションすべてを含む広範囲にわたる製品ラインアップが、開発期間の短縮に役立ちます。

checkmark

低 EMI

TI の各種スイッチングレギュレータは、車載と産業用の各アプリケーションで EMI を最小化し、重要な周波数帯にまたがる設計の複雑さの低減とソリューションコストの削減に貢献します。

checkmark

低ノイズ

TI の低ノイズスイッチングレギュレータは、超クリーンな電力と高効率を提供し、医療やオーディオの各アプリケーションで高精度の性能を実現します。

checkmark

小型サイズ

高いスイッチング効率により、スペース制約が厳しいアプリケーションに不可欠な、小型で高密度の設計が可能になります。

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Switching regulator fundamentals (Rev. C)
スイッチングレギュレータは、電力変換効率の向上や設計のフレキシビリティ向上という利点を生むため、人気が高まっています。このホワイトペーパーでは、基礎を学ぶことができます。 
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
DC/DC スイッチングレギュレータビデオシリーズ
軽負荷効率を達成する方法や、DC/DC 固有の IQ 仕様、完全ワイヤレス ステレオ ヘッドホンや補聴器などのバッテリーを大量に消費する小型アプリケーションで昇降圧レギュレータを使用する方法などを確認することができます。
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
DC/DC スイッチング レギュレータを使用して低ノイズと低 EMI の特性を実現
スイッチング レギュレータの EMI (電磁干渉) とノイズの低減が、エンジニアにとっては困難な課題と見られています。このトレーニング シリーズは、エンジニアがスイッチャの優れた効率を実現すると同時に、EMI やノイズの課題を克服する方法を説明することを意図しています。 

設計と開発に役立つリソース

設計ツール
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer を使用すると、要件に基づいて、カスタマイズの電源を作成できます。この環境では、エンド ツー エンドの電源設計機能が利用でき、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節約することができます。
シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計ツール
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール

Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。

  • Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
  • Loop Calculator (...)

DC/DC スイッチング レギュレータ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。