低 EMI

電磁波の低減を通じて、システム コストの削減と、EMI 規格への迅速な適合を実現

高周波と低周波の両方で EMI を低減する機能とは?

各種エレクトロニクス システム、特に車載や産業用の新しいアプリケーションで、電磁干渉 (EMI) が主な要件としてその重要性が高まっています。低 EMI を重視した設計を実施すると、開発サイクル期間を大幅に短縮すると同時に、基板面積の節減やソリューション コストの削減にもつながります。TI は複数の特徴とテクノロジーを提供し、関心のあるあらゆる周波数帯で EMI を低減しています。

電源のEMI削減のための短期間で費用対効果が高いイノベーション

電子システムの高密度化と相互接続が進展している状況で、EMI (電磁干渉) の影響低減はシステム設計の重要な検討事項になっています。このホワイト ペーパーでは、スイッチ モード電源の EMI について説明し、業界規格に基づく EMI テストに迅速かつ容易に合格するのに役立つテクノロジーの例を紹介します。

ホワイト ペーパーを表示

低 EMI に関連する TI の各種テクノロジーの利点

checkmark

フィルタ サイズ & コストの改善

先進的なスペクトラム拡散手法と EMI のアクティブ抑制手法を通じて、発生した EMI の影響を低減します。

checkmark

設計期間の短縮 & 簡素化

フリップチップ パッケージ、コンデンサ統合、先進的なゲート ドライバ手法を通じて、生成電磁波を発生源で根本的に低減します。

低 EMI 電源の設計

EMI 設計は容易ではないこともありますが、ここでは役に立つ情報を提供しています。この包括的なトレーニング シリーズは、伝導型 EMI と放射型 EMI に関する要件を満たす効率的な電源をより簡単に設計するための方法を紹介します。

ビデオ シリーズを見る
An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators (エンジニア向け DC/DC レギュレータの EMI 低減ガイド)

DC/DC レギュレータの EMI 管理と軽減の手法の概要

eBook (PDF) を表示

主な低 EMI 製品

DC/DC コントローラ LM25149 アクティブ 超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC TPS25850-Q1 アクティブ 温度管理機能搭載、2.2MHz、低 EMI、デュアル、3A、USB Type-C 充電ポート コンバータ
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵) UCC14240-Q1 アクティブ 車載対応、2.0W、24Vin、25Vout、高密度、3kVRMS 超過、絶縁型 DC/DC モジュール
DC/DC コンバータ LMQ66430 アクティブ 1.5μA の静止電流 (IQ)、低 EMI、36V、3A 同期整流降圧コンバータ
電源フィルタ IC TPSF12C1-Q1 アクティブ 車載対応、単相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF)
電源フィルタ IC TPSF12C3-Q1 アクティブ 車載対応、3 相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF)

低 EMI の主なリファレンス デザイン

リファレンス・デザイン
車載 CISPR 25、クラス 5 エミッション、絶縁型 5V バイアス電源のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、車載対応の CIPSR 25、class 5 の EMC (電磁互換性) 試験規格に合格できるように、高周波動作の強化絶縁型 5kVRMS、5V バイアス DC/DC コンバータ モジュールに求められる EMI (電磁干渉) 低減手法を提示します。このデザインは、内蔵トランスや、制御段と出力段を高さ 2.65mm の SOIC-16 パッケージ ソリューションに封止した 500mW の高効率バイアス電源を採用しています。  代表的なバイアスの例として、以下のものを挙げることができます。トラクション インバータ、オンボード (...)
リファレンス・デザイン
車載対応、CISPR 25 Class-5、2.2MHz 定格、30W、デュアル USB Type-C® チャージャのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、デュアル 15W 出力の車載対応 USB Type-C® チャージャ向け EMI 最適化済みデザインです。TPS25850-Q1 は、DC/DC レギュレータおよびポート コントローラとして使用できます。スイッチング周波数は 2.2MHz です。CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型電磁干渉 (EMI) 規格に合格するように、フロント エンド フィルタの設計と PCB レイアウトの最適化を実施しました。このリファレンス デザインはすでに CISPR 25 Class 5 の伝導 EMI 規格に基づいてテスト済みなので、お客様側の設計期間を短縮できます。
リファレンス・デザイン
シングル レイヤ TO-247 フォーム ファクタ、3.3V 1A 低 EMI 92% 効率 DC/DC モジュールのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、TPS54202 を採用して、15mm x 20mm のサイズ、92% の効率、低 EMI (電磁干渉) という特長を実現した DC/DC モジュールを提示します。このモジュールは、主要な家電製品アプリケーションで低ドロップアウト レギュレータ (LDO) を置き換えることができます。高効率なので、ヒートシンクが不要になり、より小型で安価なソリューションに最適です。より多くの電流を供給できるので、Wi-Fi やセンサなどの付加的な機能を追加できます。高効率と低消費電流は、厳格なエネルギー定格の達成に役立ちます。

電源に関するこれらのトレンドの詳細

より小規模なスペースでより多くの電力を供給するために、システムの機能強化とシステム コストの削減を両立。

システムの性能を犠牲にせずに、バッテリ動作期間と保管期間を延長。

最大の動作電圧と最高の信頼性を実現し、安全性が向上。

パワー インテグリティとシグナル インテグリティの強化を通じて、システム レベルの保護と精度を改善します。