低静止電流 (IQ)

システムの性能を犠牲にせずに、バッテリ動作期間と保管期間を延長

静止電流が重要な理由

バッテリ動作システムは、無負荷または軽負荷の条件下で高効率を達成する必要があるので、電源ソリューションは出力のレギュレーションを厳密に実施すると同時に、超低消費電流を維持する必要があります。超低静止電流 (IQ) のテクノロジーと製品で構成された TI の製品ラインアップを活用すれば、今後の設計で製品のバッテリ動作時間を最大化し、低消費電力を実現することができます。 

ナノ静止電流 (IQ) システムにおける性能課題への取り組み

デバイスの世代を追うごとにバッテリ寿命を向上させる必要性が高まっており、IQ の低減が求められています。このホワイト ペーパーでは、さまざまなアプリケーションでナノ IQを実現するさまざまな設計メカニズムと、性能面での課題への対応方法について解説しています。 

ホワイト ペーパーを表示

低静止電流 (IQ) に関連する TI の各種技術の利点

checkmark

常時オンの低消費電力

超低リーク プロセス テクノロジーと斬新な制御トポロジーにより、バッテリ動作時間を延長します。

checkmark

高速応答時間

高速ウェークアップ コンパレータとゼロ静止電流 (IQ) フィードバック制御により、低消費電力という特性を犠牲にせずに高速な動的応答を実現できます。

checkmark

フォーム ファクタの節減

抵抗とコンデンサの面積節減手法により、静止電力に影響を及ぼさずに、スペース制約が厳しいアプリケーションへの統合が容易になります。

低静止電流 (Iq) テクノロジーを活用してバッテリ動作期間を延長する 3 つの方法 

消費電力を削減し、バッテリ動作期間を延長するには、静止電流 (IQ) を最小化することが重要です。この記事をご覧になると、革新的な低静止電流 (IQ) テクノロジーを活用し、性能を犠牲にせずにバッテリ動作期間と保管期間を延長する 3 つの方法を確認できます。
 

主な低静止電流 (IQ) 製品

バッテリ チャージャ IC BQ25171-Q1 アクティブ 車載対応、1 ~ 2 セルのリチウムイオンと LiFePO4 向け、または 1 ~ 6 セル のNiMH 向け、800mA リニア バッテリ チャージャ
DC/DC コンバータ TPS61299 アクティブ 入力電流制限機能搭載、高速過渡特性、95nA の低静止電流 (IQ)、5.5V 昇圧コンバータ
DC/DC コンバータ TPS62843 アクティブ 1.8V ~ 5.5V 入力、600mA、超低静止電流 (IQ)、降圧コンバータ
電源電圧スーパーバイザ TPS37-Q1 アクティブ 車載対応、超低静止電流、時間遅延機能搭載、65V、ウィンドウ スーパーバイザ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7A02 アクティブ イネーブル搭載、200mA、ナノパワー静止電流 IQ (25nA)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
シリーズ電圧リファレンス REF35 アクティブ 650nA の静止電流、12ppm/℃ のドリフト、超低消費電力、高精度電圧リファレンス

低静止電流 (IQ) の主なリファレンス デザイン

リファレンス・デザイン
事前昇圧機能とチャージャと 1S (1 個の直列) リチウム バッテリ残量計搭載、バックアップ バッテリのリファレンス デザイン

このデザインは、緊急動作向けの 1S (1 個の直列) リチウム バッテリを使用した、車載対応バックアップ バッテリを提示します。1 次側電力入力は、公称 6V ~ 18V (ピーク 2.7V ~ 36V) を定格とし、12V の車載要件に準拠しています。2 次側電力入力は、シングル セルのリチウム バッテリを監視する 1 個のバッテリ残量計を採用しており、2V ~ 4.35V の入力電圧に対応します。負荷学習機能をオンボード搭載しているので、バックアップ バッテリの寿命検出機能を容易に実装できます。

リファレンス・デザイン
超低スタンバイ電力、ワイヤレス小型イヤホン向けバッテリ チャージャのリファレンス デザイン

最新型のワイヤレス イヤホンは、キャリング ケース内のバッテリにより充電されます。これは、小さなソリューション サイズと効率的な電力部品を必要とする独自のデザインです。さらに、この市場においては同等の機能をより安価で提供することへの要求がさらに強まり続けています。この超低電力リファレンス デザインでは、USB入力から給電される充電ケース バッテリと昇圧コンバータを紹介します。

リファレンス・デザイン
車載、Bluetooth® Low Energy、カー アクセス向けサテライト ノードのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、パッシブ エントリ、パッシブ スタート (PEPS) カー アクセス システムを想定し、Bluetooth® Low Energy (BLE) 技術を活用してキーフォブの位置を判定します。このデザインでは、車両BLEサテライト ノードの実装により、BLE信号から到着角度(AoA)を計算し、1組のBLEワイヤレス マイクロコントローラとLINトランシーバのみを使用して、ローカル相互接続ネットワーク(LIN)経由でAoAデータを送信する方法を示します。さらに、2つのみのダイポール (...)

電源に関するこれらのトレンドの詳細

より小規模なスペースでより多くの電力を供給するために、システムの機能強化とシステム コストの削減を両立。

最大の動作電圧と最高の信頼性を実現し、安全性が向上。

電磁波の低減を通じて、システム コストの削減と、EMI 規格への迅速な適合を実現。

パワー インテグリティとシグナル インテグリティの強化を通じて、システム レベルの保護と精度を改善します。