TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

電力受電側

IEEE 802.3af、IEEE802.3at、802.3bt の各電力要件に対応する PD (受電側) 機能

parametric-filter製品をすべて表示
TI の受電側 (PD) 製品は、クラス最高の性能を実現します。TI は、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt の各規格に対応した包括的なラインアップを提供しており、各種リファレンス デザインで構成された TI の包括的なラインアップを活用して PoE を簡単に設計することができます。

カテゴリ別の参照

機能別に選択

TI の主なリファレンス デザインをご確認ください

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
PoE PD Schematic Review Guidelines
開発中の PoE 回路図で使用している部品を 1 つずつ確認する方法を説明します。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
PoE Powered Devices Layout Review Guide
最適な性能を達成するために PoE レイアウトを確認する方法を説明します。 
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
PoE Powered Devices Debug Guidelines
開発中の PoE 設計のデバッグと根本的な原因の絞り込みを行う方法を説明します。
document-pdfAcrobat PDF

主なアプリケーションの概要

ビデオ監視
PoE 対応技術を採用した TI の各種デバイスは、IP (インターネット・プロトコル) ネットワーク・カメラ設計時の機能強化に貢献
テレビ会議と統合型通信
IP (インターネット・プロトコル) ネットワーク・カメラに PoE 技術を追加し、テレビ会議を次のレベルに引き上げる
ワイヤレス アクセス ポイント
PoE 技術をサポートするデバイスの活用で、コネクティビティの将来が発展

PoE 対応技術を採用した TI の各種デバイスは、IP (インターネット・プロトコル) ネットワーク・カメラ設計時の機能強化に貢献

ビデオ監視システムは、監視対象の場所とそこに関係する人々の安全を確保するもので、多くの場合は IP ネットワーク・カメラなどのコンポーネントを使用します。開発が急速に進展する中で、より多くの電力の確保とコストの削減に対するニーズはこれまで以上に顕著になっています。TI の各種デバイス・ソリューションは PoE 技術をサポートしており、競争力のある価格でこの機能を追加できます。

主なリソース

製品
  • TPS23730 – 高効率 DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3bt type-3 class 1-6、PoE 2 PD
  • TPS23731 – フォトカプラ不使用のフライバック DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3bt type 3 class 1-4 PoE PD
  • TPS23734 – 高効率 DC/DC 制御搭載、IEEE 802.3bt type 3 class 1-4 PoE PD
ハードウェア開発
  • TPS23730EVM-093 – IEEE802.3bt Type 3 PoE PD アプリケーション向け TPS23730 評価基板
  • TPS23731EVM-095 – TPS23731 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向け評価基板
  • TPS23734EVM-094 – TPS23734 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向け評価基板
設計ツールとシミュレーション
  • PSPICE-FOR-TI – TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

IP (インターネット・プロトコル) ネットワーク・カメラに PoE 技術を追加し、テレビ会議を次のレベルに引き上げる

IP 電話システムは、フレキシブルで効率的な入力電源と、多様な入力インターフェイス構成の 2 つを必要とします。後者は多くの電力を使用します。

最大 71W に対応できる TI の PoE 対応デバイスとそれらのデバイスに関連する各種リファレンス・デザインは、IP 電話システム、テレビ会議システム、USB ポート、電源アクセサリ、インターフェイスなど、多様なベース (基礎技術) やシステムのニーズに対応します。

主なリソース

製品
  • TPS2378 – AUX 制御機能搭載、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス
  • TPS2373 – 先進的なスタートアップ機能搭載、IEEE 802.3bt PoE 大電力 PoE PD インターフェース
  • TPS23753A – 強化済み ESD ライドスルー機能搭載、IEEE 802.3-2005 PoE インターフェイスと絶縁コンバータ・コントローラ
ハードウェア開発
  • TPS2378EVM-105 – 評価モジュール、TPS2378 用、高効率 IEEE 802.3at PD コントローラ、DC/DC 統合
  • TPS2373-4EVM-758 – TPS2373-4 IEEE802.3bt PoE PD アプリケーション用評価基板
  • TPS23753AEVM-004 – TPS23753AEVM-004 3.3V 出力、10W、IEEE 802.3-2005 準拠 PD コントローラ、PS コントローラ評価モジュール、TPS23753A 用
技術資料
設計ツールとシミュレーション
  • PSPICE-FOR-TI – TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PoE 技術をサポートするデバイスの活用で、コネクティビティの将来が発展

最新の WLAN (ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク)/Wi-Fi® アクセス・ポイントと効率的な PoE 電力供給の組み合わせで、高速接続を実現し、最新かつ最高速の Wi-Fi 規格を使用することができます。PoE 技術をサポートする TI の各種デバイスを採用すると、スタンバイ時の低消費電力、フレキシブルな電力供給レベル、ダウンストリームのデイジーチェーンを実現できます。

主なリソース

製品
  • TPS23730 – 高効率 DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3bt type-3 class 1-6、PoE 2 PD
  • TPS23731 – フォトカプラ不使用のフライバック DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3bt type 3 class 1-4 PoE PD
  • TPS23734 – 高効率 DC/DC 制御搭載、IEEE 802.3bt type 3 class 1-4 PoE PD
ハードウェア開発
  • TPS23730EVM-093 – IEEE802.3bt Type 3 PoE PD アプリケーション向け TPS23730 評価基板
  • TPS23731EVM-095 – TPS23731 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向け評価基板
  • TPS23734EVM-094 – TPS23734 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向け評価基板
設計ツールとシミュレーション
  • PSPICE-FOR-TI – TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
TPS23731 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向け評価基板

TPS23731 評価基板 (TPS23731EVM-095) は、TPS23731 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この IC は IEEE802.3bt の Type 3 Class 4 PoE PD (パワー オーバー イーサネットの受電デバイス) に対応したコントローラであり、Class 4 (25.5W) の PoE PD アプリケーションに最適です。

リファレンス・デザイン
Type 3 IEEE802.3bt 対応のアクティブ クランプ フォワード コンバータ向け PoE 受電 (PD) デバイスのリファレンス デザイン
この TI リファレンス デザインは、PoE を介した受電側デバイス (PD) 用 Type-3、Class 6、51W アクティブ クランプ フォワード コンバータを提示します。TPS23730 PD コントローラは、検出と分類を実施するほか、PWM コントローラが付属しています。このデザインでは、IP ネットワーク カメラやワイヤレス アクセス ポイントなどのアプリケーションで、37V ~ 57V の PoE 入力から、5Vレールを出力します。 
評価ボード
TPS23734 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向け評価基板
TPS23734 評価基板 (TPS23734EVM-094) は、TPS23734 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この IC は IEEE802.3bt の Type 3 Class 4 PoE PD や EA (Ethernet Alliance) Gen 2 対応のコントローラであり、Type 3 (25.5W) の PoE PD アプリケーションに最適です。

電力受電側 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。