パワー・パスを保護するための 11 の方法

パワー・スイッチは、電圧源または接地から負荷(任意の回路)の電気接続を提供し 、複数の電圧レールを通じて電力を供給するとともに、サブシステムを損傷から保護します。この e-book (PDF) は、開発中のパワー・パスを過電流、過電圧、逆電流、逆電圧、突入電流、車載のロード・ダンプ、他の障害から保護する方法について説明します。また、この e-Book (PDF) は、各種アプリケーションに対応するさまざまな機能を実現する、いくつかのトポロジを記載しています。

テーマは以下のとおりです。

  • 電流の制御、阻止、監視
  • 調整可能な電流制限
  • 逆極性、短絡、過電圧からの保護
  • 過熱条件、サーマル・シャットダウン、保護機能
  • パワー・グッド信号とイネーブル信号
  • 誘導性負荷の安全な駆動
  • 車載分野のロード・ダンプ

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Basics of Power Switches (Rev. A)
パワー・スイッチ製品ラインアップ内のさまざまなトポロジに関心をお持ちですか?この読みやすいアプリケーション・ノート (英語) は、システムの最適化と設計期間の短縮につながる、適切なパワー・パス・ソリューションの選定に役立ちます。
document-pdfAcrobat PDF
機能安全情報
機能安全情報
eFuse: Safety Certification and why it Matters
UL 認定済み、かつ IEC 62368-1 認証取得済みの TI の各種 eFuse を活用して、システム設計と認証プロセスを容易にする方法を解説しています。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション概要
アプリケーション概要
Making the Switch to an Integrated Load Switch
システム最適化を実現するうえで、ディスクリート・ソリューションに比べて統合型ロード・スイッチがどのような点で優れているか、簡単に概要を解説します。
document-pdfAcrobat PDF