カテゴリ別の参照
種類別に選択
設計と開発に役立つリソース
ATL431 調整可能なシャント・レギュレータ、評価モジュール
ATL431EVM-001 評価基板 (EVM) を使用すると、さまざまな抵抗値を使用してカソード電圧を設定できるので、ATL431 の機能と調整能力に注目できます。 また、電源電圧と直列にさまざまな抵抗を配置する方法で、カソード電流も設定できます。開発中アプリケーションに合わせてボードをカスタマイズするために、EVM 上で使用できる複数の抵抗のほかに、別の複数の抵抗をボードに半田付けすることもできます。 この EVM で 12 (...)
シャント電圧リファレンスの外部抵抗クイック スタート カリキュレータ
この外部抵抗クイック スタート カリキュレータ ツールを使用すると、電圧リファレンス、電源電圧、負荷電流の範囲を基準にして、外部抵抗の適切な値を素早く計算できます。これらの入力を使用すると、計算結果を素早く表示し、色分けされた表示を使用して、計算済みの出力が有効と無効のどちらであるかを判断できます。
LM4050A25 PSpice 過渡応答モデル
電源のトレンド
低静止電流(IQ)
低静止電流 (IQ) シャント電圧リファレンス採用で、アイドル消費電力を最小化できます。電源のアイドル時消費電力が少ないので、Energy Star 準拠の家電製品や、小型で信頼性の高い電源アダプタの設計が容易になります。TI の低静止電流 (IQ) シャント電圧リファレンスは、低スタンバイ電力とバッテリ動作時間の延長を実現すると同時に、システム・コストを削減する電源の設計に貢献します。
431 Device Nomenclature (Rev. B)
Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B)
高精度
TI の高精度シャント電圧リファレンスは、消費電力の最小化とバッテリ動作時間の延長に貢献します。サーバーや産業用機器などが採用している一部の電源は、精度と安定性の要件として、入力電圧、出力負荷、動作温度の各変動が発生した場合でも出力精度を維持することができる、より精密な電圧リファレンスを求めています。高精度で温度係数の小さい TI のシャント電圧リファレンス製品ラインアップは、より効率的な電源の実現に役立ちます。
主なアプリケーションの概要
低消費電力で調整可能なシャント リファレンスを活用すると、HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) アプリケーションの精度が向上
ハイブリッド、電気、パワートレインの各システムでシャント電圧リファレンスを活用すると、フィードバック ループ制御とシステム診断の精度を確実に実現できます。TI の各種シャント電圧リファレンスは、消費電力を抑えてシステム要件を満たせるように、さまざまな電圧オプションとパッケージ サイズを取り揃えています。
利点:
- 小型フットプリントのマイクロパワー シャント電圧リファレンス
- 温度に対する出力ドリフトの係数が小さく、温度範囲全体にわたって安定性を確保可能
- 調整可能なリファレンス ピンを使用すると、最大 36V (TL431LI-Q1) の範囲で出力電圧を設定可能
主なリソース
- TIDA-01168 – 12V/48V 車載システム向け双方向 DC/DC コンバータのリファレンス・デザイン
- TIDA-01505 – 回生ブレーキの安全性テストをサポートする車載、40V ~ 1kV 入力フライバックのリファレンス・デザイン
- TL431LI-Q1 – 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント・レギュレータ
- LM4050-N-Q1 – 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス
シャント電圧リファレンスを採用すると、グリッド アプリケーションで高精度の電圧レギュレーションを実現可能
TI の各種シャント電圧リファレンスは、設計のニーズに対応できるように複数の出力オプションと精度オプションを取り揃えており、高精度でコスト効率の優れたパワー マネージメント ソリューションの実現に役立ちます。
利点:
- 2.5 V ~ 最大 36V の調整可能な電圧オプション
- 高い初期精度と低静止電流
- コスト競争力に優れ、業界標準のピン配置に合わせた各種デバイス
主なリソース
- PMP7932 – 絶縁フライバック・コンバータ、産業用バイアス電源用 - リファレンス・デザイン
- ATL431EVM-001 – ATL431 調整可能なシャント・レギュレータ、評価モジュール
- TLV841EVM – TLV841 調整可能なリセット遅延時間、超低電圧ナノパワー スーパーバイザの評価基板
高精度シャント電圧リファレンスを採用すると、家電製品の性能が向上
TI の高精度シャント電圧リファレンスは、パッケージ、電圧、精度に関する幅広いオプションを取り揃えており、信頼性の高い電源設計に役立ちます。
利点:
- 固定と調整可能の各シャント リファレンスの選択肢
- 1mm x 1mm のパッケージ サイズ
- バッテリ動作アプリケーションに適した、複数の低静止電流オプション
主なリソース
- TIDA-00300 – 絶縁整流同期シリアル通信モジュール
- TIDA-01141 – シャント・ベース、精度 <1%、±100A ハイサイド双方向電流測定のリファレンス・デザイン
- PMP8606 – 300W フル・ブリッジ・フェーズ・シフト(FBPS)DC/DC 電源、リファレンス・デザイン
- ATL431EVM-001 – ATL431 調整可能なシャント・レギュレータ、評価モジュール
高精度シャント リファレンスを使用して車載インフォテインメントを設計可能
インフォテインメント システム内のフライバック コンバータに実装したシャント電圧リファレンスの用途は、内部 A/D コンバータ (ADC) のフィードバック ループ制御と高精度リファレンスです。内蔵 ADC に外部シャント電圧リファレンスを追加すると、システムの誤差バジェット (マージン) を最大化できます。
利点:
- 小型フットプリントのマイクロパワー シャント リファレンス
- 温度に対する出力ドリフトの係数が小さく、温度範囲全体にわたって安定性を確保可能
- 調整可能なリファレンス ピンを使用すると、最大 36V (TL431LI-Q1) の範囲で出力電圧を設定可能
主なリソース
- PMP10652 – システム・レベル・リファレンス・デザイン、30W ADAS システム用、すべての必要なオートモーティブ保護付
- PMP9780 – リファレンス・デザイン:バイポーラ TFT LCD 電源、TPS65131-Q1 およびチャージ・ポンプ使用
- TIDA-00746 – 車載インフォテインメント・プロセッサ電源向け 17W システム・レベル電源のリファレンス・デザイン
- LM4050-N-Q1 – 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス
- TL431LI-Q1 – 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント・レギュレータ
- TLV431A-Q1 – 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント・レギュレータ
- SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR – シャント電圧リファレンスの外部抵抗クイック スタート カリキュレータ