マイクロプロセッサ / DSP

当社の幅広いハードウェアおよびソフトウェア ソリューション ファミリを使用すれば、次世代の自動車、産業、IoT アプリケーションを構築できます

parametric-filter製品をすべて表示
当社の幅広いプロセッサ ファミリを使用すれば、次世代の自動車、産業、モノのインターネット (IoT) アプリケーションを構築できます。TI は、重要なシステム リソースを犠牲にすることなく、効率的な物理 AI、低レイテンシのネットワーク プロトコル、機能安全性、セキュリティを実現するようにこれらのシステム オン チップ (SoC) を専門的に最適化しています。アップストリームの貢献、オープンソース ソフトウェア パッケージ、ハードウェアの機能に合わせて拡張できる継続的な改善により、ソフトウェア開発をシフト レフトできます。

カテゴリ別の参照

アプリケーション別に SoC を検索できます
車載運転支援 SoC

先進運転支援システム (ADAS) の車内とサラウンド ビューの進歩を推進。

オーディオ & レーダー DSP SoC

TI の数十年にわたる DSP の専門知識に基づいて構築されたオーディオおよびレーダー処理用の高集積デジタル信号プロセッサ (DSP)  SoC。

車載ネットワーク SoC

TSN (Time-Sensitive Networking:時間限定ネットワーク) と産業用イーサネットをサポートしているため、セキュアなリアルタイム ディタミニスティック ギガビット ネットワークを設計できます。

マルチメディア & 産業用ネットワーク SoC

豊富なペリフェラル、ハードウェア アクセラレータを搭載し、信頼性の高い産業用アプリケーションに適した高電力効率のセキュアな高性能マイクロプロセッサ。

関連カテゴリ
ミリ波レーダー センサ    

動的センシングに最適な TI のミリ波レーダー センサで設計を完成させてください。

電源 IC

専門的に設計された TI のパワー マネージメント IC を使用して設計を完成させ、電力効率を最大限に高めてください。 

インターフェイス

TI の幅広いアナログ インターフェイス IC 製品ラインアップを活用して、設計を完成させてください。

開発中の設計に最適なプロセッサを検索

マイクロプロセッサ / DSP の設計と開発

TI の包括的なエコシステムと、使いやすいハードウェア / ソフトウェア ツールを活用すると、組込み分野の次期イノベーションを推進できます。

ソフトウェア

異種マルチコア設計に適したソフトウェア開発キット (SDK) の組み合わせを選択すれば、設計のタイムラインのシフトレフトを実現できます。 arrow-right

ハードウェア

スタータ キット、モジュール、評価基板 (EVM) で構成された TI の幅広い製品ラインアップをご確認ください。プロトタイプから量産まで迅速に移行することができます。 arrow-right

TI デベロッパー・ゾーン

クラウド環境またはデスクトップ環境から、コードの開発、デバッグ、分析を簡単に実行するために必要な開発ツール、ソフトウェア、トレーニングのすべてにアクセスし、ダウンロードすることができます。 arrow-right

教育用リソース

プロセッサ アカデミーを活用して開発を開始すると、ガイド付きサンプル、デモ、ステップバイステップのチュートリアル、ビデオ トレーニングにアクセスできます。 arrow-right

パートナー

当社の包括的なパートナー エコシステムは、ハードウェア、ソフトウェア、ツール、トレーニングの各分野を専門とする多様なベンダで構成されている世界的なコミュニティであり、Arm® ベースのプロセッサ設計が完成するようにお客様を支援します。 arrow-right

AM62L
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

低消費電力 Arm® Cortex®-A53 SoC、ディスプレイ搭載、IOT と HMI と汎用の各アプリケーション向け

概算価格 (USD) 1ku | 5.749

AM2752-Q1
オーディオ / レーダー DSP SoC

車載オーディオ向け、デュアル コア ARM® Cortex®-R5F、7.125MB SRAM 搭載、32GFLOPS DSP プロセッサ

概算価格 (USD) 1ku | 19.8

AM2754-Q1
オーディオ / レーダー DSP SoC

車載オーディオ向け、クワッド コア ARM® Cortex®-R5F、10.75MB SRAM 搭載、80GFLOPS DSP マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 25.968

AM62D-Q1
オーディオ / レーダー DSP SoC

車載対応、Arm®Cortex®-A53、Cortex-R5F、LPDDR4 搭載、40GFLOPS DSP オーディオ プロセッサ

概算価格 (USD) 1ku | 23.1

統合型プロセッサ技術の詳細

スケーラブル、コネクテッド (ネットワーク接続型)、セキュアな組込みシステムを設計可能

Linux と Android 向けに製作した TI の汎用プロセッサと豊富なエコシステムは、スケーラブルな性能、セキュアな接続、低消費電力の動作、設計のフレキシビリティの実現に役立ちます。設計の具体化に役立つように、マルチメディア、グラフィックス、セキュリティに適した、CPU コア、ペリフェラル、アナログ、アクセラレータを TI は最適な方法で統合しています。

  • TI の統合型ソフトウェア開発環境を多様な設計で活用可能
  • 一般的かつ高速なペリフェラルを幅広く内蔵
  • 単一デバイスで複数の高解像度ディスプレイを駆動
製品概要
AM62L - Low Power Cortex A53 SoC for Cost Optimized IOT, HMI, and General-Purpose Applications
TI の最新の AM625SIP SIP(システム イン パッケージ) プロセッサを使用して、開発を迅速化する方法をご確認ください。
PDF | HTML
関連資料
次世代 HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) の 3 つの主な検討事項
人間と機械が連携する操作は、これまで以上に増加しています。ここでは、最新の HMI について考慮する価値のある 3 つの事項について説明します。
アプリケーション概要
Growing Need of Processing Technologies in Smart E - Meters
ヒューマン マシン インターフェイス (HMI) を採用した、スマートなコネクテッド (ネットワーク接続型) EV 充電ステーションの設計開始に役立つ、一連のハードウェア、ソフトウェア、資料。
PDF | HTML
汎用 に関する主な製品
新製品 AM62L アクティブ 低消費電力 Arm® Cortex®-A53 SoC、ディスプレイ搭載、IOT と HMI と汎用の各アプリケーション向け
AM625 アクティブ Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC

エッジインテリジェンスの推進

当社のスケーラブルで効率的なビジョン AI プロセッサ ファミリを採用すると、スマート ドアベル、マシン ビジョン カメラ、自律型ロボットなど、カメラ ベースのアプリケーションでリアルタイム インテリジェンスを実現できます。オープン ソース形式の無償のソフトウェアとツールを使用すると、顔認識、物体検出、文字認識、姿勢推定などの機能を簡単に追加できます。

サポート対象:

  • RGB-IR カメラを含め、1 ~ 12 台のカメラを使用する各種システム
  • TensorFlow、PyTorch、ONNX と TVM、GStreamer など
  • 独自データの取得 (BYOD:bring your own data)、独自モデルの導入 (BYOM:bring your own model) 
関連資料
Edge AI Studio
Edge AI Studio を使用すると、組込みデバイスをターゲットにして、ディープ ラーニング モデルの構築、評価、導入を実施できます。 
技術記事
How to simplify your embedded edge AI application development
TI のエッジAI ツール、ソフトウェア、サービスを活用すると、開発を迅速化し、製品を市場に早期投入することができます。
PDF | HTML
ホワイト・ペーパー
高集積プロセッサを活用すると、効率 的なエッジ AI システムを設計可能 (Rev. A 翻訳版)
重要なシステム リソースを犠牲にせずに、エッジAI で必要な性能を確保する方法をご確認ください。
PDF | HTML
エッジ AI 技術 に関する主な製品
AM62A7-Q1 アクティブ 1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ
TDA4VEN-Q1 アクティブ ビジョン認識と分析向け、Quad Arm® Cortex®-A53、4 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
TDA4VH-Q1 アクティブ ビジョン認識と分析向け、Octal Arm® Cortex®-A72、32 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC

ファクトリ オートメーションと制御に適した、スケーラブルで効率的なネットワーク

TI のフレキシブルで効率的な各種ネットワーク ソリューションは、シリアル インターフェイス、産業用イーサネットのほか、TSN (時間に制約のあるネットワーク) やシングルペア イーサネットのような次世代技術など、産業用と車載の多様な通信規格をシングルチップでサポートします。

  • シングルチップ、マルチプロトコルの産業用イーサネット。
  • ギガビット TSN 対応デバイス。
  • PCIe ハブとイーサネットの統合型スイッチ。
アプリケーション・ノート
TI プロセッサおよびマイコン対応の産業用通信プロトコル (Rev. F 翻訳版)
Arm ベースのマイコンとプロセッサがどの産業用通信プロトコルをサポートしているか、またそれらを実現する方法をご確認ください。
PDF | HTML
関連資料
AM64x Sitara™ 向けのソフトウェア開発キット (SDK)
TI の Cortex-A ベース プロセッサを使用して産業用通信プロトコルを実現するソフトウェア開発キットの詳細をご確認ください。
アプリケーション・ノート
Using TSN Ethernet Features to Improve Timing in Industrial Ethernet Controllers
このアプリケーション ノートでは、標準のイーサネット プロトコルと比較して、コントローラでのスケジュールされたトラフィック拡張 (EST) の標準 TSN 機能の使用について説明します。 
PDF | HTML
産業用通信 に関する主な製品
AM6442 アクティブ デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
DRA821U アクティブ ネットワークとコンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72 と 4 ポートのイーサネットと 4 レーンの PCIe を搭載した SoC
DRA829V アクティブ ネットワーク・コンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72、イーサネット 8 ポート、PCIe 4 ポート、C7xDSP 搭載 SoC

セキュアで信頼性の高いシステムを設計できます

サイバーセキュリティの要件や規制が急速に進化する中、当社は世界中の専門チームを活用して変化を監視し、開発プロセスを柔軟に最適化することで、お客様が求めるセキュリティ要件の達成を支援しています。TI の高度な SoC は、ハードウェアとソフトウェア両面での革新的技術を活用し、複数の製品セキュリティ機能を搭載することで、お客様のデータを安全に保つよう設計されています。当社のスケーラブルなデバイスは、包括的なツール、ライブラリ、ソフトウェア例、ドキュメントのエコシステムと互換性があります。

セキュリティの主な利点:

  • すべてのマイクロプロセッサで利用可能なセキュア ブート オプション
  • SHE/EVITA 完全準拠のハードウェア セキュリティ モジュール
  • 統合型暗号化ハードウェア アクセラレータ 
ビデオ
アプリケーション プロセッサのセキュリティ:基本的なセキュリティ イネーブラ
このビデオ シリーズでは、組込みシステムのセキュリティを紹介し、一般的な問題点を解説するとともに、IoT やエッジ コンピューティングを含む組込み環境において効果的なサイバーセキュリティ戦略を策定するためのフレームワークを提示します。
その他の技術資料
Building your application with security in mind (Rev. E)
組み込みセキュリティガイド
PDF
SoC に関する主な製品
新製品 AM62L アクティブ 低消費電力 Arm® Cortex®-A53 SoC、ディスプレイ搭載、IOT と HMI と汎用の各アプリケーション向け
AM62A3-Q1 アクティブ 車載、1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、ダッシュボード カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (シス
TDA4VH-Q1 アクティブ ビジョン認識と分析向け、Octal Arm® Cortex®-A72、32 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC

機能安全設計の効率化を推進

TI の機能安全準拠プロセッサは、ASIL-D までの安全機能に対応する絶縁型マイコン、メモリ保護ユニット、温度監視センサ、システム監視用のマルチチャネル ADC などの機能を搭載しており、ファクトリ オートメーションや制御システムから、先進運転支援システム (ADAS) まで多様な分野で活用できます。

  • ASIL-B から ASIL-D、SIL-2 から SIL-3 までの要件に対応できる構造を採用。
  • オンチップの安全診断機能を搭載しています。
  • TÜV SÜD 認証済みの各種機能安全プロセスを使用して製作済みです。
ダウンロード
ホワイト・ペーパー
Jacinto 7 プロセッサの機能安全性能を車載設計に活用
重要度が異なる複数のシステムの組み合わせに TI が対処する方法も含め、車載機能安全に対する TI のアプローチをご確認ください。  
PDF
機能安全情報
The state of functional safety in Industry 4.0
インダストリー 4.0 向けのシステム レベルの機能安全認証を取得することを目的とした、TI の新規開発アプローチをご確認ください。
PDF
ホワイト・ペーパー
自動車および工業分野における機能安全認証の合理化
TI のリソース、資料、サポートを活用して、開発中の機能安全の設計を効率化する方法をご確認ください。
PDF
機能安全 に関する主な製品
AM6442 アクティブ デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
AM62A7-Q1 アクティブ 1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ
TDA4VH-Q1 アクティブ ビジョン認識と分析向け、Octal Arm® Cortex®-A72、32 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC

主なアプリケーションの概要

タッチレスのビル アクセス管理
AM62x 低コスト プロセッサと Arm 対応のエッジAI を組み合わせ、スマートなタッチレス ビル アクセス管理システムを設計することができます
時間同期方式のファクトリ オートメーション
TSN ベースの高速でディタミニスティック (確定的) かつ堅牢な通信機能を活用すると、ファクトリ オートメーションを強化できます
ADAS (先進運転支援システム)
高性能の物理 AI と機能安全を使用する次世代の ADAS および自動運転システムを構築して、車両の安全な運用を実現します。
ロボット
TDA4x アプリケーション プロセッサを採用すると、マルチセンサの搭載と AI による能力強化を活用して機能安全を重視した自律型モバイル ロボットを製作できます
ゲートウェイ
DRA8x プロセッサを使用した高度な車内ネットワークを設計すると、高性能コンピューティング、セキュア ネットワーク、コネクテッド (ネットワーク接続型) モビリティを実現できます
ファクトリ オートメーション
Arm ベースの Sitara MPU プロセッサを活用すると、よりスマートなファクトリ オートメーションの設計と開発が可能

AM62x 低コスト プロセッサと Arm 対応のエッジAI を組み合わせ、スマートなタッチレス ビル アクセス管理システムを設計することができます

TI の Arm® ベース AM62x プロセッサは、オプションで TI のミリ波センサである IWR6843AOP と組み合わせて使用することもできます。その場合、従来のヒューマン マシン インターフェイス (HMI) を上回るビル アクセスを設計し、物体検出、顔認識、ジェスチャ検出を使用する AI 採用のタッチレス インターフェイスを実装することができます。

  • 物体検出、ジェスチャ検出、顔認識の採用で、設計を強化
  • 使いやすいリファレンス ソフトウェアを使用すると、より迅速に量産に移行可能
  • ディープスリープ モードで、アプリケーションの消費電力を最小 5mW に低減
  • オンボード ハードウェア セキュリティ モジュールを搭載しており、データを保護

主なリソース

製品
  • AM623 – Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC
  • AM625 – Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC
ハードウェア開発
  • SK-AM62 – Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット

TSN ベースの高速でディタミニスティック (確定的) かつ堅牢な通信機能を活用すると、ファクトリ オートメーションを強化できます

AM64x プロセッサが搭載している TSN (時間に制約のあるネットワーク) ベースの通信機能を活用すると、工場の現場を同期方式で稼働させることができます。TI の各種統合型ソリューションは、ギガビット TSN エンドポイントとスイッチ オプションを採用しており、消費電力は 2W 未満、価格は 7 ドルからです。

TSN の特長:

  • カットスルー交換を含めた統合型スイッチング機能 (現時点では IEEE 802.1 規格ではない)
  • Timing over packet (gPTP:パケットのタイミング調整) (802.1AS)
  • プリエンプション (事前予約型) (IET) (802.1Qbu/802.3br)
  • Time aware shaper (EST:時間認識シェーピング機能) (802.1Qbv)

主なリソース

製品
  • AM6442 – デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
  • AM6421 – シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
  • AM6441 – シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
設計ツールとシミュレーション
ソフトウェア開発
Additional development resources

高性能の物理 AI と機能安全を使用する次世代の ADAS および自動運転システムを構築して、車両の安全な運用を実現します。

TI のスケーラブルな高性能 TDAx SoC ファミリは、業界トップクラスの AI 性能 (TOPS / ワット)、ハードウェア アクセラレーションによる画像処理、ビジョンとレーダーのセンサ フュージョンに加え、すべての人の安全を考慮した機能安全の概念を採用しています。包括的なオープン ソース ソフトウェアを TI の SoC ファミリと組み合わせることで、設計期間を短縮し、市場投入までの期間を短縮できます。

ADAS 設計に適した基本的な特長:

  • 高性能の 64 ビット アプリケーション コンピューティング コア
  • 効率的な DSP ベースの AI および処理のためのハードウェア アクセラレータ
  • ASIL D 対応セーフティー マイコンを含む、機能安全準拠の SoC アーキテクチャ

主なリソース

製品
  • TDA4VH-Q1 – ビジョン認識と分析向け、Octal Arm® Cortex®-A72、32 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
  • TDA4VE-Q1 – ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
  • AM62A7-Q1 – 1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ

TDA4x アプリケーション プロセッサを採用すると、マルチセンサの搭載と AI による能力強化を活用して機能安全を重視した自律型モバイル ロボットを製作できます

機能安全とマルチセンサ AI 向けの設計を採用した TDA4x プロセッサを採用すると、電力効率に優れ手ごろな価格のロボットを製作できます。これらのロボットは、家庭、都市、ファクトリで人間と共存できるうえ、これらすべてをシングルチップ ソリューションで実現できます。

  • 安全性の強化:TI のハードウェア / ソフトウェア ソリューションは、最大で SIL-3 と ASIL-D の設計をサポートします。
  • エネルギー効率:コンピュータ ビジョンとディープ ラーニング向けの TI の各アクセラレータは、業界トップクラスの性能を低消費電力で実現します。オープン ソースのソフトウェアとツールを活用すると、迅速に設計を進めることができます。
  • 手ごろな価格の設計:シングルチップで高集積を実現しており、システムの複雑さの低減やコストの削減に役立ちます。

主なリソース

製品
  • TDA4VM-Q1 – ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
  • TDA4VM – ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC
ハードウェア開発
  • SK-TDA4VM – エッジAI ビジョン システム向け、TDA4VM プロセッサ スタータ キット

DRA8x プロセッサを使用した高度な車内ネットワークを設計すると、高性能コンピューティング、セキュア ネットワーク、コネクテッド (ネットワーク接続型) モビリティを実現できます

TI のスケーラブルな高性能 DRA8x プロセッサ ファミリは、高度な統合を実現しており、システムの複雑さとコストの削減に貢献します。同時に、一般的な開発ソフトウェアが使用できるので、DRA8x ベースの複数のプロジェクト間でコードをシームレスに移行し、ソフトウェア投資を広い範囲に拡大して使用することができます。

車内ゲートウェイと TCU (テレマティクス制御ユニット) 設計の基本機能:

  • 複数の高性能 64 ビット Arm® Cortex®-A72 コンピューティング コア
  • CAN、LIN、イーサネット、PCIe など、レガシーと高速の各ネットワークに接続するための多様な I/O。
  • 重要度が異なる組み合わせに対応する、ASIL-D 準拠のマイコン ドメイン
  • PCIe スイッチとイーサネット スイッチ

 

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDEP-01022 – ゲートウェイの車載向けリファレンス デザイン
製品
  • DRA821U – ネットワークとコンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72 と 4 ポートのイーサネットと 4 レーンの PCIe を搭載した SoC
  • DRA829V – ネットワーク・コンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72、イーサネット 8 ポート、PCIe 4 ポート、C7xDSP 搭載 SoC
  • DRA829J – ネットワーク・コンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72、イーサネット 8 ポート、PCIe 4 ポート、C7xDSP 搭載 SoC

Arm ベースの Sitara MPU プロセッサを活用すると、よりスマートなファクトリ オートメーションの設計と開発が可能

産業用センシング、リアルタイム制御、高速通信の各機能を搭載した、インダストリ 4.0 対応のファクトリ (工場) を設計し、開発することができます。TI の Arm ベース プロセッサは、接続、機能安全、セキュリティに関して信頼性の高い機能を搭載しており、性能に関するお客様のニーズに対応できる、多様で効率的なコンピューティング能力を実現します。TI の AM64x MPU ファミリや、システムに関する TI の専門知識と技術リソースを活用すると、よりスマート、より安全、より効率的なファクトリを実現できます。

リアルタイム制御

  • リアルタイムの意思決定に適した ARM R5 コア
  • USB 3.0、PCIe、Gb イーサネットなどの高速ペリフェラル

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00299 – EtherCATスレーブとマルチプロトコル産業用イーサネットのリファレンス デザイン
  • TIDEP0032 – マルチ・プロトコル産業用イーサネット検出、産業用オートメーション・リファレンス・デザインのための PRU-ICSS 付き
  • TIDEP-0102 – 保護リレー用のヒューマン マシン インターフェイス(HMI)のリファレンス デザイン
製品
  • AM6411 – シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
  • AM3351 – Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、1Gb イーサネット ディスプレイ
  • AM4378 – Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D グラフィックス
ハードウェア開発
  • TMDS64DC01EVM – AM64x IO-Link と高速ブレイクアウト・カード

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TDA4x & DRA8x ソフトウェア開発
TDA4x ソフトウェア開発向けのオンデマンド トレーニングをご覧ください。ソフトウェア アーキテクチャ、SDK の概要、すぐに使用できるデモなどのトピックを扱っています。
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
AM64x のソフトウェア開発
AM64x を使用したソフトウェア開発の概要、Linux のブート フロー、有線 / ワイヤレス ネットワーク、リアルタイム制御などの詳細をご確認ください。
関連資料
関連資料
エッジ AI Academy
短期間で組込み型 AI 開発のエキスパートを目指すことができます。事前の経験は不要です。無償のクラウド ツールと低コストのハードウェアを使用して学習を進めることができます。