業界をリードする TI のオペアンプ(OP アンプ)製品ファミリは、業界標準デバイスと、各設計固有の課題に対応できる特定用途向けデバイスで構成されています。車載、産業用、医療、パーソナル エレクトロニクスなど特定のアプリケーション向けの設計を行う場合も、多目的デバイスが必要な場合も、ニーズに適したアンプを TI の製品から選択できます。TI の製品ラインアップは、世界最小クラスのアンプから、汎用、オーディオ、電力、高速、高精度まで幅広い選択肢を取り揃えており、最適な製品を選択できます。
カテゴリ別の参照
新製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
Dual, 36V, 5MHz, zero-drift, mux-friendly, cost-optimized CMOS precision operational amplifier
概算価格 (USD) 1ku | 0.419
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
デュアル、46V、5MHz、ゼロドリフト、マルチプレクサ対応、コスト最適化済み、CMOS 高精度オペアンプ
概算価格 (USD) 1ku | 1.269
技術リソース
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ - オペアンプ
デバイス アーキテクチャ、特定用途の問題解決策、回路性能の予測に関する基本的な考え方も取り扱う、各種オンデマンド コースとチュートリアルをご覧ください。
関連資料
オペアンプ回路
具体的なシステムのニーズに合わせて簡単に調整できる、オペアンプのサブ回路のアイデアを収録した包括的なライブラリをご覧ください。
e-Book(PDF)
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
使用頻度の高いアナログ関連の式を手元で参照できる、広い範囲で人気のある e-book (電子書籍) をダウンロードできます。