RF フロント エンド モジュール

TI の各種 RF フロント エンド モジュールは、最適な性能と帯域幅に関するニーズに対応します

parametric-filter製品をすべて表示
高集積の RF フロントエンド モジュールは、外部 BOM (部品表) 点数が最小に抑えられます。マッチングされた入力および出力インターフェイスと内部フィルタにより、スペースと外部部品表 (BOM) コストの両方を削減できます。これらのモジュールは広い電源電圧範囲で動作し、バッテリの全スペクトルに対応します。 また、パワーダウン電流が小さいため、最終製品の動作時間が大幅に延長されます。

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
TRF2001P の評価基板
TRF2001PEVM is designed to provide a quick setup to evaluate the TRF2001P Front End Module (FEM). The TRF2001P requires minimal external BOM and includes both a range-extending power amplifier (PA) and a low noise amplifier (LNA), transmit-receive antenna switch, antenna port low pass filter, and (...)

RF フロント エンド モジュール 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

TRF2001P
RF フロント エンド モジュール

専用の TX パスと RX パス搭載、820 ~ 1,054MHz の ISM バンドを使用する Wi-SUN とマルチプロトコル対応、RF フロント エンド モジュール

概算価格 (USD) 1ku | 1.5