リニア・ホール・エフェクト・センサ
物体の線形変位や角度位置の追跡のような位置測定に適したリニア ホール効果センサを採用すると、開発中システムを強化できます
カテゴリ別の参照
形式別に選択
電源電圧
開発中アプリケーションのニーズに対応する、低電圧、高電圧、連続電流、低消費電力の各オプションを検索できます。
関連カテゴリ
TI のリニア ホール効果センサの利点
開発中の設計に最適な製品を検索
物体の線形動作を追跡するシンプルなソリューションから、液面検出の目的で複数のリニア センサを使用する手法まで、TI のリニア ホール効果センサはさまざまな用途に対応します。
品質と性能
TI のリニア ホール効果センサには、複数の出力形式と複数のパッケージ オプション、高性能、低消費電力など、開発中システムの要件に対応できる多数の特長があります。
カスタマー サポート
TI は、評価基板 (EVM)、ソフトウェア、アプリケーション ノート、リファレンス デザイン、シミュレーション ツール (TIMSS) などのリソースに加え、オンライン サポート (TI E2E) も公開しており、開発中の製品での TI のセンサ採用を支援しています。
TI のリニア ホール効果センサの利点
開発中システムのニーズに合わせて、複数の出力形式から選択できます。
- ユニポーラ出力形式を使用すると、磁界の強度 (つまり大きさ) の分解能が向上します。
- バイポーラ出力形式を使用すると、極性が不明な場合に磁界の強度 (つまり大きさ) を判定できます。
- PWM (パルス幅変調) 形式を使用すると、A/D コンバータが不要になります。そのため、外部ノイズに対する耐性を強化し、コストを削減することができます。
Understanding and Applying Hall Effect Sensor Data Sheets (Rev. A)
Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)
Overview Using Linear Hall Effect Sensors to Measure (Rev. A)
TI のリニア ホール効果センサには以下のような特長があり、優れた感度誤差 (高精度) と低ノイズを実現できます。
- 全温度範囲にわたって優れた感度誤差 (高精度) を達成し、信頼性の高い測定を実現します。
- シグナル チェーンの性能と出力が最適化済みであり、ノイズ レベルの低減に役立ちます。
- 感度の直線性誤差は、±0.5% という小さい値です。
TI の低消費電力リニア ホール効果センサの特長:
- システムのバッテリ動作時間を延長し、メンテナンス コストを削減できます。
- シリーズ内に、省電力に適した 1 つのデバイス (TMAG5253) があります。イネーブル ピンを使用して、超低消費電力 (ナノアンペア単位) のシャットダウン モードに移行することや、特定の頻度で外部からのパワー サイクル (比較的長い電源オフと、短時間の電源オン) 機能を実現できます。
- システム全体の効率が向上します。
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Position Sensing in Gaming, AR, and VR Controllers
Gaming Trigger With Hall-Effect Sensors
TI のリニア センサには、センサのフットプリント節減と基板面積の最大限活用に役立つ、以下のオプションがあります。
- 1.54mm² のフットプリントを実現する X2SON (超小型アウトライン、リード端子なし) は、スペース制約が厳しいアプリケーションに最適です。
- SOTー23 (小型アウトライン トランジスタ) と TO-92 (トランジスタ アウトライン) の各業界標準パッケージが入手可能です。小型と低コストが要件である設計の場合は SOT-23 を、あるいは、プリント基板のレイアウト、面内センシング、スルーホールを採用する製造に関するフレキシビリティを重視する場合は TO-92 をご検討ください。
技術リソース
TI プレシジョン ラボ - 磁気センサ
Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)
Linear Hall-Effect Sensor Array Design (Rev. B)
主なアプリケーションの概要
Optimize sensor size and performance with linear Hall-effect sensors for appliance designs
Our linear Hall-effect sensors help facilitate bump detection, obstacle avoidance, liquid level sensing and variable speed control functions in applications such as vacuum robots, cordless power tools and washing machines.
Benefits:
- High sensitivity enables detection of far magnetic fields.
- Object detection includes both location and force of a collision.
- Motor-speed variability based on magnet distance.
- Extra-small outline no-lead (X2SON) package reduces system size.
- Ultra-low-power shutdown mode extends battery life.
主なリソース
- DRV5055-5057EVM – DRV5055、DRV5056、DRV5057 リニア ホール エフェクトセンサの評価基板
- HALL-ADAPTER-EVM – Hall sensor breakout adapter evaluation module
- DRV5055-ANGLE-EVM – DRV5055 の角度評価基板
- HALL-TRIGGER-EVM User's Guide – ユーザー・ガイド
- Liquid Level Sensing with Hall Sensors – アプリケーション・ノート
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 機械式運動とセンサ出力への対応機能搭載、磁気シミュレーション ソフトウェア
Find the best solution for building automation designs with linear Hall-effect sensors that save power and space while improving performance
Our linear Hall-effect position sensors enable tamper detection and absolute position sensing in electronic smart locks, door and window sensors, and wireless security cameras.
Benefits:
- Determine the strength and proximity of external magnetic fields.
- Provide information about the current state of an object.
- Ease implementation with high granularity and resolution.
- Reduce system size with the extra-small outline no-lead (X2SON) package.
- Extend battery life with ultra-low-power shutdown mode.
主なリソース
- DRV5055-5057EVM – DRV5055、DRV5056、DRV5057 リニア ホール エフェクトセンサの評価基板
- HALL-ADAPTER-EVM – Hall sensor breakout adapter evaluation module
- DRV5055-ANGLE-EVM – DRV5055 の角度評価基板
- ホール効果センサを使用した電子スマート・ロックの位置センシング (Rev. A 翻訳版) – アプリケーション・ノート
- Door and Window Sensor Evaluation Platform Introduction and Performance Overview – アプリケーション・ノート
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 機械式運動とセンサ出力への対応機能搭載、磁気シミュレーション ソフトウェア
Achieve voltages as low as 1.65V and as high as 38V and bipolar and unipolar response with ratio metric output
Our one-dimensional linear Hall-effect sensors enable absolute angle sensing with high resolution in industrial and automotive applications, providing position-sensing feedback to the microcontroller so that it can adjust to changing environments.
Benefits:
- Packaging options, including extra-small outline no-lead (X2SON), enable more flexibility in board placement.
- Options that allow you to match sensitivity to magnetic field strength.
- Determine the strength and proximity of external magnetic fields in order to produce sine and cosine signals.
- Enable pin power-down capability.
主なリソース
- TIDA-060040 – 正確なモータ位置制御のためのホール効果センサ搭載絶対角度エンコーダのリファレンス デザイン
- DRV5055-ANGLE-EVM – DRV5055 の角度評価基板
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 機械式運動とセンサ出力への対応機能搭載、磁気シミュレーション ソフトウェア