多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
3D 位置トラッキングと物体の角度位置検出に適した、高精度、低消費電力、マルチファンクション 3D ホール効果センサ
カテゴリ別の参照
形式別に選択
電源電圧範囲
開発中アプリケーション要件に対応できるように、以下の電圧範囲オプションを検索できます
TI のリニア 3D ホール効果センサの特長
統合
高集積を通じて、オンボード補償、診断、角度計算を実現してシステム設計を簡素化し、オフチップ処理 (他の IC による処理) が不要になると同時に、機械的配置のフレキシビリティが向上します。
精度
最高 20ksps の速度でキャリブレーションなしの超高精度を達成し、より高速で高精度のリアルタイム制御に貢献します。
低消費電力
構成可能な帯域幅オプションと、最小 1μA の平均消費電流を組み合わせているので、システムの消費電力と性能を最適化できます。
TI の多軸リニア位置センサと角度位置センサの利点
高度な追跡機能を搭載しており、システム制御と同期の向上に貢献
利点:
- 整合性のあるシステム制御に貢献する、高信頼性の位置制御機能。
- システムやその付近にある物体の損傷、または付近にいる人の負傷というリスクを低減できます。
- 複数の機能の同期やシーケンシングが向上し、応答がいっそう迅速化します。
- 広い範囲の動作に対応する位置トラッキング機能。
- 複数軸の感度を確保しており、改ざん対策や浮遊磁界 (磁気ノイズ) 検出の両方が実装しやすくなります。
- 配置のフレキシビリティ。
- デジタル インターフェイス経由でマイコンにデータを送り返す機能。
Measuring 3D Motion With Absolute Position Sensors (Rev. B)
3D Hall-Effect Sensor for Knobs in Appliances
コスト最適化済みの価格で、高速かつ高精度の角度センシングを実現
利点:
- 磁気素子の角度位置を追跡し、物体の角度位置を判定します。
- CORDIC (座標回転デジタル コンピュータ) 計算機能を内蔵しており、迅速かつ高精度の角度計算が可能です。
- 超高精度の測定機能。
- ただ 1 個のセンサを使用して角度計算を行うと、コストを削減できます。
- 面内、または軸上や軸外の構成オプション。
Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Absolute Angle Measurements for Rotational Motion Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)
Angle Calculation Methods Using Position Sensor Output Data (Rev. A)
TI の AMR (異方性磁気抵抗) 多軸リニア センサと角度センサを活用すると、高速、高精度、精密な角度センシングを実現可能
利点:
- 誤差が 0.1 度未満という高精度であり、入手可能な中で非常に精度の高い角度センサ テクノロジーを実現しやすくなります。
- 高精度センシングを実現すると、トルクと効率が向上します。
- 広い動作磁界範囲。
- 統合型ホール効果センサを採用すると、360 度に対応できる機能を実現できます。
- 飽和状態で機能します。そのため、ネオジムの代わりに、低コストのフェライト磁石を使用できます。
- ヒステリシスや直交誤差はありません。
- 最小ノイズ。
AMR 角度センサを使用した位置センシング システムの設計
AMR (異方性磁気抵抗) 角度センサを位置センシング システムに組み込む方法をご確認ください。
AMR に関する主な製品
TI の低消費電力の多軸リニア センサと角度センサ採用で、システム コスト削減とバッテリ動作時間の延長を実現
利点:
- システムのバッテリ動作時間を延長し、メンテナンス コストを削減できます。
- システム全体の効率が向上します。
- スリープ モードやディープ スリープ モードなどの低消費電力モードを通じて、デバイスを使用していないときの消費電流を低減できます。
- ウェークアップ モードとスリープ モードを活用すると、周囲環境の新しいデータを周期的にチェック (それ以外の期間はスリープ状態に維持) する方法で、センサのアクティブ時間を短縮できます。
Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Joystick and Lever Design With Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
機能安全準拠の設計で多軸センサを採用すると、システムの安全性の確保やリスクの低減に貢献
利点:
- TI の各種デバイスは、ISO (国際標準化機構) 26262 と IEC (国際電気標準会議) 61508 の仕様を満たしています。
- 障害を検出する診断機能と、安全性向上に貢献する冗長性機能を通じて、ASIL (車載セーフティー インテグリティ レベル) B から ASIL D までのシステム能力を確保できます。
- センシング パスの整合性に関する障害を検出し、マイコンに対する高信頼性の通知メカニズムを実現することができます。
- 電動パワー ステアリング (EPS)、電気自動車とハイブリッド車 (EV/HV) のインバータ システム、産業用モーター ドライブの各アプリケーションなど、安全性重視のシステムにとって重要です。
- 診断機能は、通信エラーやアナログ フロント エンド (AFE) の問題など、デバイスのステータスに関する重要な情報を維持します。
Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors
機能安全 に関する主な製品
技術リソース
How 3D Hall-effect sensors deliver precise, real-time position control to autonomo
リニア 3D ホール効果位置センサでシステム性能を向上
TI プレシジョン ラボ - 磁気センサ ビデオ シリーズ
主なアプリケーションの概要
Optimize performance, size and cost with multiaxis linear and angle position sensors for appliance designs
You can use multiaxis linear and angle position sensors for bump detection, liquid level sensing, knob or dial selection, and wheel speed and direction tracking in end equipment such as vacuum robots, washers and dryers, cooktops, ovens, and robotic lawn mowers.
Benefits:
- Fast, accurate and precise angle calculation with a built-in coordinate rotation digital computer.
- Reduce system size and cost by using only one sensor for angle sensing.
- Gain 360-degree angular position information for both on-and off-axis angle measurement.
- Multiple axes of sensitivity and placement flexibility.
主なリソース
- TMAG5273EVM – TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア ホール効果センサの評価基板
- ロボット掃除機におけるホール・エフェクト・センサ – アプリケーション概要
- 家電製品向けの革新的なセンシング・ソリューション (Rev. A 翻訳版) – アプリケーション概要
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 機械式運動とセンサ出力への対応機能搭載、磁気シミュレーション ソフトウェア
Gain high performance while optimizing cost and space with multiaxis linear and angle sensors in building automation designs
In building automation, multiaxis linear and angle position sensors can be used for tamper detection and absolute position sensing in end equipment such as electronic smart locks, door and window sensors, and wireless security cameras.
Benefits:
- Fast, accurate and precise angle calculation with a built-in coordinate rotation digital computer.
- Reduce system size and cost by using only one sensor for angle sensing.
- Can determine the strength and proximity of external magnetic fields in regards to tamper detection.
- Conserve power with a sleep mode current as low as 5nA.
主なリソース
- TMAG5273EVM – TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア ホール効果センサの評価基板
- TMAG3001EVM – TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、3 軸リニア ホール効果センサの評価基板
- ホール効果センサを使用した電子スマート・ロックの位置センシング (Rev. A 翻訳版) – アプリケーション・ノート
- Understanding tamper detection sensors – 技術記事
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 機械式運動とセンサ出力への対応機能搭載、磁気シミュレーション ソフトウェア
Explore our wide portfolio of multiaxis linear and angle position sensors for automotive and industrial applications
Magnetic position sensors for automotive and industrial applications enable precise linear displacement and high-accuracy angle measurements.
Benefits:
- Enable 3D tamper detection for e-meters, door and window sensors, and other end products.
- 3D sensor availability in wafer chip-scale packages for portable electronics or space-constrained applications.
- High-accuracy angle sensing (as low as 0.1 degrees at room temperature) leverages Hall-effect and anisotropic magnetoresistive technologies with high-speed or low noise configurations.
主なリソース
- TIDA-060045 – クワッド 3D ホール効果センサ搭載、高精度、低レイテンシ、リニア位置センスのリファレンス デザイン
- TIDA-060039 – 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー インターフェイスのリファレンス デザイン
- TMAG6181-Q1 – 車載、回転数カウンタ内蔵、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ
- TMAG3001 – I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ
- TMAG5173-Q1 – 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ
- TMAG3001EVM – TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、3 軸リニア ホール効果センサの評価基板
- TMAG6180-6181EVM – TMAG6180 と TMAG6181 サインとコサインの各差動アナログ出力の評価基板