車載ミリ波レーダー センサ

動的な動作条件を分析するための車載用高精度レーダー センサ

parametric-filter製品をすべて表示
TI の車載 (AWRx) デバイスのアーキテクチャは、RF / アナログ サブシステムに加え、無線プロセッサとマスター サブシステムを統合し、高性能レーダー フロント エンドから、超高分解能、低消費電力、小型のシングルチップ レーダーまで、高信頼性 AWRx 製品ラインアップを実現しています。

開発中の設計ニーズに最適な車載ミリ波レーダー センサを検索

車載ミリ波レーダー センサ の設計と開発

TI の車載ミリ波レーダー センサを使用した開発を始めましょう。

TI デベロッパー・ゾーン

トレーニングとリソースにアクセスして、開発を簡単に開始することができます。 arrow-right

ハードウェア

開発中のミリ波レーダー センサに適した評価基板または開発キットを検索できます。 arrow-right

ソフトウェア

TI の mmWave SDK (ソフトウェア開発キット) と TI の mmWave Studio を使用すると、お客様のソフトウェア開発プロセスを簡素化できます。 arrow-right

パートナー

お客様のニーズに適した最適なサード パーティーを検索 arrow-right

教育用リソース

お客様の開発プロセスをサポートする他のリソースを検索 arrow-right

AWR2188
車載ミリ波レーダー センサ

LOP (launch-on-package:立体配置パッケージ) 技術採用、シングルチップ、8RX/8TX、カスケード接続可能、76GHz ~ 81GHz トランシーバ

概算価格 (USD) 1ku | 28.89

AWRL6844
車載ミリ波レーダー センサ

車載、シングルチップ、高性能、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、ミリ波レーダー センサ

概算価格 (USD) 1ku | 25.288

AWR2944P
車載ミリ波レーダー センサ

車載、RF 性能とコンピューティング性能を強化済み、76GHz ~ 81GHz のシングルチップ レーダー

概算価格 (USD) 1ku | 21.543

TI の車載ミリ波レーダー センサ

checkmark

高精度

分解能精度 5cm 未満、距離検出最大数百メートル、速度最大 300km/h。

checkmark

多用途インテリジェンス

変化する動作条件を検出し、動的な運転シナリオに即座に適応します。

checkmark

小型の設計

クラス最高の DSP とマイコンを車載向けパッケージに統合した CMOS シングルチップ センサ。

機能安全準拠ミリ波レーダー センサ

自動車の自律性が進むにつれて、車載分野では厳格な機能安全規格を満たすためのニーズが高まっています。ISO 26262 規格に準拠して開発された TI の機能安全準拠レーダー センサには、内蔵セルフ テスト (BIST)、メモリ保護、エラー信号伝達モジュール (ESM)、無線周波数 (RF) 安全監視などの必要な機能が搭載されており、必要な機能安全要件を満たすのに役立ちます。

TI のレーダー センサの特長:

  • ASIL-B の機能安全要件に対する適合に貢献します。
  • オンチップの安全診断と監視の機能を搭載しています。
  • ISO26262 のハードウェアとソフトウェアの開発プロセスに準拠して設計されており、Technischer Überwachungsverein (TÜV) SÜD によるデバイス認証を受けています。
ダウンロード
機能安全情報
Design Guide for Functional Safety Compliant Systems using mmWave Radar Sensors (Rev. A)
機能安全に準拠した設計を開発するためのステップと、アプリケーションの機能安全準拠認証取得に必要な要素をご確認ください。
PDF | HTML
技術記事
Understanding functional safety in automotive and industrial sensing applications
TI の自律的な監視機能を活用すると、ホスト側の負荷を最小限に抑えて機能安全の要件を満たすこと、また性能を維持すると同時に外部部品の必要性を低減することができます。
PDF | HTML
ビデオ
TI の車載レーダーによる、より安全な運転の実現
このビデオでは、TI の車載用レーダー センサで利用できる主な機能とリソースについて説明します。これらを活用すると、最終アプリケーションで機能安全の開発が容易になります。

主なアプリケーションの概要

中距離 / 短距離レーダー
高性能コーナーレーダーアプリケーション用のAWR77GHzレーダーセンサー。
フロント長距離レーダー
高性能フロントレーダーアプリケーション用のAWR77GHzレーダーセンサー。
子供の占有検出 / 乗員監視
車載 60GHz レーダー センサ ファミリは、子供の存在検知とシートベルト着用を求めるチャイムに適した、高精度の車内乗員検知機能を提供します。
DMS (ドライバーのバイタルサイン監視)
DMS (ドライバー監視システム) システムに適した AWR 60GHz シングルチップ・センサは、難易度の高い条件下でもドライバーと乗員のバイタルサインを高精度で検出可能
ジェスチャ検出
高精度ジェスチャ センシングに適した AWR 60GHz/77GHz レーダー センサ。
超短距離レーダー
駐車および障害物検出用のAWR77GHz超短距離レーダーセンサー。

高性能コーナーレーダーアプリケーション用のAWR77GHzレーダーセンサー。

高性能ミリ波レーダー・センサを採用すると、中距離 / 短距離のレーダー・システムの差別化に加えて、システムのサイズ、効率、コストを管理することができます。比類のないレベルの統合を活用すると、ブラインド・スポット検出 (BSD)、フロント・クロス・トラフィック・アラート (CTA、近接車両に関する警告) のような複数の機能に対応する、小型フォーム・ファクタの中距離 / 短距離コーナー・レーダー・システムを設計できます。

  • R79 (協定規則第 79 号) NCAP (米国の新車アセスメント・プログラム) 規格に適合する、業界初の高性能かつ高集積のレーダー・センサ
  • 最大 180m 以上の距離にわたる高精度で精密な検出
  • 非常に広い帯域幅を通じて、最短 4cm の距離で近接している複数の物体を識別可能
  • マルチモードに対応し、200 種類以上の物体を検出可能

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDEP-01021 – コーナー レーダー用リファレンス デザインのビームステアリング
  • TIDEP-0092 – 短距離レーダー (SRR) のリファレンス デザイン
  • TIDEP-01027 – ハイエンド コーナー レーダーのリファレンス デザイン
製品
  • AWR1843 – 車載、DSP とマイコンとレーダー アクセラレータを統合、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ
  • AWR1642 – DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ
  • AWR2944 – 車載、コーナー レーダーと長距離レーダー向け、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ)

高性能フロントレーダーアプリケーション用のAWR77GHzレーダーセンサー。

長距離レーダー・システムには動的構成能力があるので、アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)、自動型の緊急ブレーキ (AEB)、交通渋滞時支援 (TJA)、前方衝突警報 (FCW) などの機能を実現できます。TI の IC とリファレンス・デザインを使用すると、サイズやコストを犠牲にせずに高い角度分解能を達成する高性能レーダー・システムを製作できます。

  • 優れたリンク・バジェットと広いダイナミック・レンジにより、最大 200m 以上離れた検出が可能
  • より長距離の物体追跡に適した、高精度のビーム・ステアリング
  • 「振幅ノイズ」と「非相関位相ノイズ」の各特性が優れているので、バンパーの内部に取り付けた場合でも高性能を実現

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDEP-01012 – カスケード接続ミリ波センサを使用する画像処理レーダーのリファレンス デザイン
製品
  • AWR2243 – 車載、第 2 世代、76GHz ~ 81GHz、高性能用 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC)
技術資料

車載 60GHz レーダー センサ ファミリは、子供の存在検知とシートベルト着用を求めるチャイムに適した、高精度の車内乗員検知機能を提供します。

TI のスケーラブルな 60GHz シングルチップ レーダー センサは、1 つのセンサを使用して 2 ~ 3 列のシートにわたる子供の存在検知と、シート ベルト着用を求めるチャイムなどのアプリケーションを可能にし、車内での高精度の検出、位置識別、乗員の分類 (大人、子供、ペット) を実現できます。

  • ミリ波テクノロジーにより、複数列のシートにわたる高信頼性かつ高精度の検出で ENCAP の 4 つ星評価を獲得
  • 座席と足下のエリアを包括的にカバー
  • 小型フォーム ファクタを採用してシステム コストを削減し、フレキシブルなマウント オプションを実現

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDEP-01023 – 60GHz アンテナ搭載パッケージのミリ波センサを使用した、子供の存在と占有を検出するリファレンス デザイン
製品
  • AWRL6432 – 車載、シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、ミリ波レーダー センサ
  • AWR6843 – DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ
  • AWR6843AOP – DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ

DMS (ドライバー監視システム) システムに適した AWR 60GHz シングルチップ・センサは、難易度の高い条件下でもドライバーと乗員のバイタルサインを高精度で検出可能

FMCW (周波数変調連続波) 技術を採用した TI のシングルチップ 60GHz レーダー・センサは、単位時間あたりの心拍数や呼吸回数など、ドライバーのバイタルサインを測定する非接触型の方式を実現し、ドライバーの疲労状態を検出することができます。このセンサを従来の DMS (ドライバー監視システム) システムに統合すると、追加機能を実現し、システム・ソリューションの価値を向上させることができます。

  • 4GHz を上回る RF 帯域幅で、より精密な分解能とより高精度の測定を実現
  • アンテナ搭載パッケージ (AoP) 技術を採用すると、小型でコンパクトな設計を DMS (ドライバー監視システム) モジュールに統合可能
  • メモリと処理機能を内蔵しているので、外部マイコンが不要になり、コストを削減可能

主なリソース

製品
  • AWR6843 – DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ
  • AWR6843AOP – DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ
  • AWR6443 – 車載、マイコンとレーダー アクセラレータ内蔵、シングルチップ、60GHz ~ 64GHz、レーダー センサ

高精度ジェスチャ センシングに適した AWR 60GHz/77GHz レーダー センサ。

TI のスケーラブルな 60GHz/77GHz シングルチップ ミリ波センサを採用すると、信頼性の高いタッチレス ジェスチャ検出機能を実現し、以下のようなさまざまなアプリケーションをサポートしやすくなります。HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) 制御、光制御、メディア制御、ドアの開閉、トランクの開閉。

  • ジェスチャ検出などに加えて、侵入者検出やバイタルサイン検出などを実行できるマルチモーダル機能
  • 直射日光や暗闇による影響を受けない信頼性の高いセンシング
  • 物質を透過するセンスを実行し、タッチレスの対話型操作を実現可能
  • 高精度検出を実行し、有限数の動作を区別可能
  • 広い視野を確保し、(トランク開放などに使用する) キックのジェスチャをより遠くから検出

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDEP-01013 – ミリ波センサと Sitara™ プロセッサを搭載したジェスチャ制御 HMI のリファレンス デザイン
  • TIDEP-01024 – 76GHz ~ 81GHz のアンテナ オン パッケージ (AoP) ミリ波センサを使用する物体検出のリファレンス デザイン
製品
  • AWRL6432 – 車載、シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、ミリ波レーダー センサ
  • AWRL1432 – シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz、車載ミリ波レーダー センサ

駐車および障害物検出用のAWR77GHz超短距離レーダーセンサー。

差別化可能な超短距離レーダー製作に役立つ設計を採用した各種ミリ波レーダー・センサ。比類のない統合レベルを活用すると、小型の 360 度サラウンド・ビュー・レーダー・システムを設計し、パーキング・アシスト、自動パーキング、自動車の周囲にある空きスペースの判定などの機能を実現して、車両をよりスマートかつより高精度に制御することができます。

  • アンテナ搭載パッケージ (AoP) を採用したシングルチップで、フォーム・ファクタとコストが最小のセンサを駆動できるほか、ドア・ハンドルやバンパー内側のような場所にセンサを配置可能
  • 非常に広い帯域幅を通じて、最短 4cm の距離で近接している複数の物体を識別可能

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDEP-01026 – 76GHz~81GHz のアンテナ オン パッケージ(AoP)ミリ波センサを使用した自動パーキング リファレンス デザイン

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
車載ミリ波レーダー関連トレーニング シリーズ
アンテナ搭載パッケージ (AoP) ミリ波レーダー センサを採用すると、車載センシング領域の革新を実現できます。
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
自動運転アプリケーション向けに設計されたTIのスマート・センサ製品
TI が車載産業で、どのようにイノベーションやテクノロジーの進歩を推進しているかについてご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
技術記事
技術記事
アンテナ搭載パッケージ技術は、車載の車内レーダー センサの設計簡素化に貢献
アンテナ搭載パッケージ (AoP) 技術を採用して、次期車内センシング設計を簡素化する方法をご確認ください。