TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

ミリ波レーダー・センサ

60GHz と 77GHz の各デバイスで構成された TI の幅広い製品ラインアップを活用すると、産業用と車載の各分野で、新規と既存両方のアプリケーションにミリ波レーダーを搭載可能

parametric-filter製品をすべて表示
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:35
Loaded: 28.16%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:35
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
TI は、過酷な環境条件に耐える各種高性能センサを通じて、世界各地の車載と産業用の各アプリケーションでビジョン センシングに関係する課題の解決を支援しています。60GHz と 77GHz の各種ミリ波レーダー センサで構成された TI の幅広い製品ラインアップを活用すると、開発上の障害を減らし、デザイン イン (設計段階からの作り込み) を容易にすることができます。これらのフル統合型製品は、長距離、高分解能、エッジ インテリジェンスを達成するセンシング アプリケーションの実現に役立ちます。

カテゴリ別の参照

ミリ波レーダー・センサ の設計と開発

TI のミリ波レーダー センサを使用して開発を開始できます。

TI デベロッパー・ゾーン

トレーニングとリソースにアクセスして、開発を簡単に開始することができます。 arrow-right

ハードウェア

開発中のミリ波レーダー センサに適した評価基板または開発キットを検索できます。 arrow-right

ソフトウェア

TI の mmWave SDK (ソフトウェア開発キット) と TI の mmWave Studio を使用すると、お客様のソフトウェア開発プロセスを簡素化できます。 arrow-right

パートナー

お客様のニーズに適した最適なサード パーティーを検索 arrow-right

教育用リソース

お客様の開発プロセスをサポートする他のリソースを検索 arrow-right

IWRL6432W
産業用ミリ波レーダー・センサ

ウェハー スケール パッケージ封止、低消費電力、60GHz、産業用ミリ波レーダー センサ

概算価格 (USD) 1ku | 7.49

AWR2544
車載ミリ波レーダー・センサ

76 ~ 81GHz、FMCW (周波数変調連続波)、衛星向けオンチップ レーダー センサ

概算価格 (USD) 1ku | 20.00

AWRL6844
車載ミリ波レーダー・センサ

車載、シングルチップ、高性能、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、ミリ波レーダー センサ

概算価格 (USD) 1ku | 19.99

IWRL6844
産業用ミリ波レーダー・センサ

シングルチップ、低消費電力、高性能、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー センサ

概算価格 (USD) 1ku | 19.65

AWR2944P
車載ミリ波レーダー・センサ

76GHz ~ 81GHz、高性能シングルチップ FMCW (周波数変調連続波) レーダー センサ

概算価格 (USD) 1ku | 31.95

IWRL1432
産業用ミリ波レーダー・センサ

シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz、産業用ミリ波レーダー センサ

概算価格 (USD) 1ku | 11.51

TI のミリ波技術の特長

checkmark

性能の革新

TI の高分解能レーダー技術を採用すると、エッジ インテリジェンスを搭載し、各種環境条件に耐える、低消費電力センシング アプリケーションを実現できます。

checkmark

より多くのアプリケーションでレーダーを採用

60GHz と 77GHz の各種センサで構成された TI の幅広い製品ラインアップを採用すると、低消費電力かつシンプルな動作検出からハイエンドの画像処理レーダーまで、既存のセンシング アプリケーションの刷新と強化を実現できます。

checkmark

使いやすい

TI は開発中の設計への TI 製品の採用が容易になるように、技術的な各種障壁の低減を進めてきました。そのような例として、包括的なレーダー システム オン チップ (SoC) と、RF アンテナ設計時の課題への対処を容易にするアンテナ オン パッケージ (AoP) センサを挙げることができます。

ミリ波センサの主な技術

電力に制約があるアプリケーションに対応

 

TI の各種最新ミリ波センサは、低消費電力アーキテクチャを基礎として完全新規設計した製品であり、車載、産業用、コンシューマ エレクトロニクスの各分野で消費電力の低減を必要とするアプリケーションで、強力なレーダー センシングを実現するのに役立ちます。

技術記事
低消費電力 60GHz ミリ波レーダー センサを活用し、これまで以上に多くのアプリケーションで高精度センシングを実現する方法 (Rev. A 翻訳版)
TI の低消費電力レーダー アーキテクチャを活用すると、パーソナル エレクトロニクス、産業用、車載の各分野の電力に制約があるアプリケーションで、センシングと電力の要件を満たすことができます。
PDF | HTML
技術記事
Meet Euro NCAP child presence detection requirements with low-power 60-GHz mmWave
TI の各種レーダー センサを採用すると、足元の空間を含め車内で子供の存在を検知する車内センシングを実現して、Euro NCAP の設計要件を満たすと同時に、システムの部品表 (BOM) コストを大きく削減することができます。
PDF | HTML
関連資料
ミリ波センシング推定ツール
TI のセンシング推定ツールを使用すると、チャープ構成の迅速なプロトタイプ製作が可能になります。設計中にリアルタイム フィードバックを活用すると、TI の各種デバイスがセンシングと電力に関するお客様の要件を満たしているかどうかを確認できます。
電力に制約のあるアプリケーション に関する主な製品
新製品 AWRL6432 アクティブ 車載、シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、ミリ波レーダー センサ
新製品 IWRL6432 アクティブ シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー センサ
新製品 AWRL1432 アクティブ シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz、車載ミリ波レーダー センサ
システムの堅牢性と効率が向上し、安全性に関連する開発が迅速化

TI のミリ波 IC と SoC は複数の安全性メカニズムを内蔵しており、ASIL (車載セーフティ インテグリティ レベル) と SIL の目標達成に貢献します。これらのセンサは、危険な故障を検出および防止するか、その影響を低減する方法で信頼性の向上に貢献します。TI のミリ波センサは、ISO (国際標準化機構) 26262 と IEC (国際電気標準会議) 61508 に準拠したアプリケーションの開発をサポートし、安全性の開発の迅速化に役立つほか、システム レベルでのシームレスな統合につながります。

技術記事
Understanding functional safety in automotive and industrial sensing applications
TI の自律的な監視機能を活用すると、ホスト側の負荷を最小限に抑えて機能安全の要件を満たすこと、また性能を維持すると同時に外部部品の必要性を低減することができます。
PDF | HTML
セレクション・ガイド
レーダーの機能安全の実現要因 (Rev. A 翻訳版)
独立系サード パーティーによる認定など TI のミリ波センサの安全性イネーブラ (実現手段) を活用すると、安全性の確保が重要なアプリケーションのシステム開発の効率化や、製品の市場投入の早期化に役立ちます。
PDF
機能安全情報
Design Guide for Functional Safety Compliant Systems using mmWave Radar Sensors (Rev. A)
TI の機能安全準拠システム設計を開発するためのステップと、アプリケーションの機能安全準拠認証に必要な安全性要素の詳細をご確認ください。
PDF | HTML
機能安全 に関する主な製品
IWR6843 アクティブ 処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ
AWR6843 アクティブ DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ
AWR1843 アクティブ 車載、DSP とマイコンとレーダー アクセラレータを統合、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
ミリ波センサの基礎
ミリ波レーダー センサの基礎に関するホワイト ペーパーをお読みになると、ミリ波レーダー技術の基礎と、システムの課題を解決するのに役立つ TI のサポート活用方法を確認できます。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
ミリ波関連トレーニング シリーズ
ミリ波レーダー センサの基礎を確認し、迅速に開発を開始するのに役立つ TI ( テキサス・インスツルメンツ) のトレーニング シリーズをご覧ください。
技術記事
技術記事
新興市場における近接センシングの役割
近接センサの詳細と、現在の新興市場の設計要件を満たす最適な種類を選択する方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF