光学センサ
在庫を表示するには、ログインしてください。ログイン
Solution name
Drag here to set column labels
Product number
Price|Quantity (USD)
Operating temperature range (°C)
Package size (L x W) (mmm)
Package type
Images
Description
高速、デュアルチャネル、高精度デジタル周囲光センサ
-40 to 85
2.1 x 1.2
SOT-5X3
$0.610 | 1ku
高速、高感度の RGBW カラー センサ
-40 to 85
2.1 x 1.2
SOT-5X3
$0.600 | 1ku
車載対応、高速、高精度のデジタル光センサ
-40 to 105
2 x 2
USON
$0.766 | 1ku
車載、高速、高精度、デジタル周囲光センサ (ALS)
-40 to 125
1.09 x 0.88,
2 x 2
2 x 2
PICOSTAR, USON
$0.633 | 1ku
ビデオ監視カメラ向け周囲光センサ (ambient light sensor:ALS)
-40 to 85
2.1 x 1.2
SOT-5X3
$0.475 | 1ku
高速、高精度の 3 刺激値 XYZ カラー センサ
-40 to 85
2.1 x 1.2
SOT-5X3
$0.720 | 1ku
高速、高精度、デジタル周辺光センサ (ALS)
-40 to 85
1.09 x 0.88,
2.1 x 1.2
2.1 x 1.2
PICOSTAR, SOT-5X3
$0.517 | 1ku
角度に基づく IR 除去機能を強化したデジタル周辺光センサ(ALS)
-40 to 85
2 x 2,
2.1 x 1.2
2.1 x 1.2
SOT-5X3, USON
$0.432 | 1ku
ToF ベース長距離近接 / 距離センサ・アナログ・フロント・エンド (AFE)
-40 to 85
5 x 4
VQFN
$2.531 | 1ku
I2C アドレス固定型、超薄型周辺光センサ(ALS)
-40 to 85
0.92 x 0.83
PICOSTAR
$0.387 | 1ku
人間の目と同様の高精度応答を実現する車載デジタル周辺光センサ(ALS)
-40 to 105
2 x 2
USON
$0.520 | 1ku
超薄型周辺光センサ(ALS)
-40 to 85
0.92 x 0.83
PICOSTAR
$0.407 | 1ku
光/デジタル・センサ
-40 to 85
2 x 2
USON
$0.352 | 1ku
3D タイム オブ フライト (ToF) センサとコントローラ
0 to 70
5.321 x 8.06
COG
$25.923 | 1ku
OPT8241 向けの ToF(タイム・オブ・フライト)コントローラ
0 to 70
9 x 9
NFBGA
$12.369 | 1ku
QVGA 解像度の 3D タイム・オブ・フライト(ToF)センサ
0 to 70
7.859 x 8.757
COG
$29.249 | 1ku
Description
Enabled
Description
Operating temperature range (°C)
Enabled
Operating temperature range (°C)
Package size (L x W) (mmm)
Enabled
Package size (L x W) (mmm)
Package type
Enabled
Package type
Price|Quantity (USD)
Enabled
Price|Quantity (USD)
Subcategory
Enabled
Subcategory
Rating
Enabled
Rating
Supply voltage (V)
Enabled
Supply voltage (V)
Pin count
Enabled
Pin count
Features
Enabled
Features
Status
Enabled
Status
1
to
16
of
16
Page
1
of
1