TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

タイム オブ フライト (ToF) ベースの近接 / 距離センシング向けに、TI の高速、高分解能 AFE (アナログ フロント エンド) を使用すると、周囲の状況を把握できます

parametric-filter製品をすべて表示
TI の近接センシング製品、ツール、開発キットは、ファクトリ オートメーション、ビル オートメーション、家電製品などに対応する次世代の光学センシング システムを実現します。長距離の測距、物体検出、または障害物回避のアプリケーションで TI の ToF チップセットを使用し、TI の各種デバイスと組み合わせると、開発中の設計でさまざまな要素を包括的にカスタマイズできます。

TI の近接センサと距離センサの特長

checkmark

システム設計のフレキシビリティ

広い視野角または狭い視野角 (FoV) で、近距離や遠距離にあり、形状、サイズ、色、材質、反射率レベルがさまざまに異なる物体を検出できます

checkmark

高精度の距離測定

3cm ~ 15m の範囲で 3mm の分解能による高い精度で物体を検出します

checkmark

ターゲットのローカリゼーション

最大 3 個のセンシング ゾーンを使用して、物体の距離と方向を判定することができます

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ (TIPL):タイム オブ フライト (ToF) トレーニングシリーズ
産業用とコンシューマの各アプリケーションに容易に実装できる、TI の ToF と近接の各センシング テクノロジーやツールをご確認ください。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Introduction to Time-of-Flight Long Range Proximity and Distance Sensor System (Rev. B)
この資料では、ToF (タイム オブ フライト) 近接システムの詳細な機能について説明し、標準的な ToF システムに関係するトレードオフについて取り扱うほか、設計フローをステップごとに示します。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
適切な近接センサ技術を選択する方法
TI のインフォグラフィックをご覧になると、光学的な ToF など、TI が提供している各近接センシング テクノロジーの長所と短所を簡単に理解できます。
document-pdfAcrobat PDF

主なアプリケーションの概要

物体検出センサ
TI の各種近接センサを採用すると、自動ガイド式の車両や機体で障害物の検出と回避を実現可能
モーター ドライブ
複数のゾーンにわたって高精度かつ比較的長い距離にわたる距離測定を実施
占有検出
TI の近接センサのプレゼンス検出機能に基づいて、システムのウェークアップ、電源オフ、スリープ状態への移行、他の動作を内部で自動的に検証し、実施することができます

TI の各種近接センサを採用すると、自動ガイド式の車両や機体で障害物の検出と回避を実現可能

TI の光学的 ToF (タイム オブ フライト) 近接センサを採用すると、車両の目的地点到着ナビゲーションや障害物通知の用途で、障害物の検出と回避の各機能を実装できます。

利点:

  • 視野角のフレキシビリティが優れており、システム全体をカスタマイズできます。 
  • ターゲットの色や反射率に対する耐性を確保しているため、包括的な環境センシングを実現できます。
  • 最大 130kLux に対処できる環境光キャンセル機能。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010077 – ロボット・アプリケーション向け、障害物と絶壁の検出、立ち往生の防止、オールインワン(一体型)のリファレンス・デザイン
  • TIDA-010021 – 太陽光への耐性を備えたワイド視野(高さ 1.6m で FoV(視野角)120° )近接センシングのリファレンス・デザイン
製品
  • OPT3101 – ToF ベース長距離近接 / 距離センサ・アナログ・フロント・エンド (AFE)
ハードウェア開発
  • OPT3101EVM – OPT3101 ToF ベース長距離近接 / 距離センサ AFE の評価基板
設計ツールとシミュレーション
ソフトウェア開発

複数のゾーンにわたって高精度かつ比較的長い距離にわたる距離測定を実施

比較的距離の長いアプリケーションで高精度の測定を実施すると、システムが周囲の環境をより的確に理解できるようになります。

利点:

  • 4kHz のサンプル レートを使用して、高速システムでも高精度の測定を実施できます。
  • わずか数 mm まで対応できる分解能を確保すると同時に、比較的長い距離にあるターゲットを継続的に捕捉できます。
  • ターゲットの色や反射率に対する耐性を確保しているため、包括的な環境センシングを実現できます。
  • 最大 130kLux に対処できる環境光キャンセル機能。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010021 – 太陽光への耐性を備えたワイド視野(高さ 1.6m で FoV(視野角)120° )近接センシングのリファレンス・デザイン
  • TIDA-010077 – ロボット・アプリケーション向け、障害物と絶壁の検出、立ち往生の防止、オールインワン(一体型)のリファレンス・デザイン
ハードウェア開発
  • OPT3101EVM – OPT3101 ToF ベース長距離近接 / 距離センサ AFE の評価基板
技術資料
設計ツールとシミュレーション
ソフトウェア開発

TI の近接センサのプレゼンス検出機能に基づいて、システムのウェークアップ、電源オフ、スリープ状態への移行、他の動作を内部で自動的に検証し、実施することができます

ATM、キオスク、プリンタ、他のポータブル アプリケーションで、プレゼンス (人間などが存在していること) 検出に基づく動作を実現すると、システムのスマート対応と効率化をいっそう推進できます。

利点:

  • 毎秒 4,000 フレームのサンプル レートを使用できるため、高速で移動している物体であっても、信頼性の高い方法で検出できます。
  • 適応性の優れた広いダイナミック レンジを実現しているため、小電力レベルと高電力レベルのどちらでも自動的な切り替えや変更が可能です。
  • 屋外環境に適しています。高温、湿度、気圧の変動のような環境変化から影響を受けません。
  • ターゲットの色や反射率に対する耐性を確保しているため、包括的な環境センシングを実現できます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010077 – ロボット・アプリケーション向け、障害物と絶壁の検出、立ち往生の防止、オールインワン(一体型)のリファレンス・デザイン
  • TIDA-010021 – 太陽光への耐性を備えたワイド視野(高さ 1.6m で FoV(視野角)120° )近接センシングのリファレンス・デザイン
製品
  • OPT3101 – ToF ベース長距離近接 / 距離センサ・アナログ・フロント・エンド (AFE)
ハードウェア開発
  • OPT3101EVM – OPT3101 ToF ベース長距離近接 / 距離センサ AFE の評価基板
設計ツールとシミュレーション
ソフトウェア開発

設計と開発に役立つリソース

シミュレーション・ツール
OPT3101 システム推定ツール

OPT3101 システム推定ツールは、タイム オブ フライト (ToF) ベースの長距離近接センサと距離センサ向けアナログ フロント エンド (AFE) である OPT3101 の性能を分析します。このツールは、OPT3101 がさまざまな条件下で設計要件を満たしているかどうかを判定します。

ソフトウェア開発キット (SDK)
OPT3101 ソフトウェア開発キット (SDK)

OPT3101 ソフトウェア開発キット (SDK) は、ToF (タイム オブ フライト) をベースとし、長距離に対応する近接 / 距離センサ向け AFE (アナログ フロント エンド) である OPT3101 を使用して、システムの制御とキャリブレーションを行う関数で構成された C++ ライブラリを収録しています。

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
OPT3101 構成ツール

ToF (タイム オブ フライト) 用途の AFE (アナログ フロント エンド) である OPT3101 向けのコンフィギュレータ ツールは、ToF をベースとし、長距離に対応する近接 / 距離センサ AFE である OPT3101 の構成をカスタマイズするためのオフライン GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) です。OPT3101CONFIG-SW は高度な抽象化を実現するほか、OPT3101 の初期化と構成を行う C++ のコードを生成します。このツールは、OPT3101 ソフトウェア開発キット (OPT3101-SDK) に対応するヘッダー ファイルを生成します。