カテゴリ別の参照
種類別に表示
頻度
31.25kHz ~ 4MHz の範囲で駆動を行うトランスデューサを選定し、1mm ~ 1cm の分解能で物体を高精度検出することや、流量測定用の各種トランスデューサをサポートすることができます。
デバイス タイプ
システムのフレキシビリティ向上に役立つフル プログラマブルな統合型アナログ フロント エンド AFE ソリューションを活用すると、設計を小型化できます。
特長
直接駆動ソリューションとトランス駆動ソリューションや、インピーダンス整合ドライバを組み合わせて使用すると、電流と電圧に関するトランスデューサの要件を満たし、流量を高精度測定することができます。
設計と開発に役立つリソース
オートモーティブ超音波液面レベル/品質測定、リファレンス・デザイン
車載用レベル/濃度/品質/温度流体測定システムです。C2000 およびデュアル・チャネル TDC1000 超音波 AFE をベースにした超音波測定を想定しています。このソリューションは 4.5 ~ 40V のシステム機能をサポートしており、逆バッテリ保護付きです。
超音波近接センシング モジュール (PSM) のリファレンス デザイン
車載、パーキング アシスト システムまたはブラインド スポット検出システム向け超音波センサ インターフェイス IC
TIDA-00151 リファレンス デザインは、車載超音波センサ向けのシステム オン チップ (SOC) センサ インターフェイス IC である PGA450-Q1 を搭載しています。この設計では、トランスデューサのエコー信号、およびトランスデューサと物体の間の距離計算に関連する、すべてのシグナル コンディショニングと処理を実施します。マイコンとプログラムのメモリを使用すると、特定の最終アプリケーションに合わせた完全な構成が可能になります。
アプリケーションの例として、超音波パーキング アシスト、自動駐車、ブラインド スポット検出、施設係員による駐車を挙げることができます。
(...)
TI の超音波センサの利点
開発中の設計に最適な製品を検索
TI の各種超音波ソリューションは、液面検出、トランク開閉、欠陥検出、室内占有検出などの幅広いアプリケーションに使用できます。
品質と性能
TI の構成可能な超音波センサ AFE は、デジタル信号プロセッサと診断機能を内蔵しており、開発中システムの要件に対応できます。
サポート
評価基板、ソフトウェア、アプリケーション ノートとアプリケーション ブリーフ、リファレンス デザイン、トレーニング、TI E2E™ オンライン フォーラムなどのリソースは、開発中の製品に超音波センサを搭載するのに役立ちます。