TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

温度スイッチ

ALERT (アラート機能) のスレッショルドが構成可能で、自律的な温度保護の実現に貢献

parametric-filter製品をすべて表示
TI の温度スイッチ製品ラインアップを採用すると、1 つまたは 2 つの温度スレッショルドを監視し、ハイ / ローのデジタル出力をマイコンの GPIO 宛に直接送信するか、システムの自動保護を目的として電源のイネーブル ピン宛に送信することができます。TI の構成可能な温度スイッチはセルフ テスト機能を搭載しているので、製造コストを最小化しやすくなります。また、ノイズ耐性を強化する目的で、選択可能なヒステリシス機能を内蔵しているので、システムを自律的に保護できます。しかも、ディスクリート実装に比べてシステム サイズを最大 50% 小型化できます。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択 

スレッショルドの設定

プログラマビリティ (設定方法) のニーズに適したデバイスを選択できます。

スレッショルド範囲

どの温度でアラートをトリガする必要があるか、という基準でスイッチを選択できます。

コンパレータ チャネル

シングル アラート出力またはデュアル アラート出力のデバイスを選択できます。

定格

TI の認証取得済みデバイス オプションを活用すると、設計の厳格な要件に適合できます。

主な温度スイッチ

技術リソース

e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
エンジニアのための 温度センシング設計ガイド
40 年以上にわたってお客様の温度設計を最適化するお手伝いをしてきた経験に基づき、TI はセンサ固有の配置や配線上の検討事項に関わるアプリケーション固有の 6 つの課題に対処するために、包括的な e-Book (PDF) を制作しました。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
System Optimization Through Integrated Solutions for Temp. Threshold Detection
この資料では、温度スレッショルド検出のさまざまなソリューションについて説明し、さまざまな方式を比較します。 
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ - 温度センサで専門知識を蓄積
デジタル / アナログ温度センサ、温度スイッチ、リニア サーミスタに関する TI のビデオ シリーズをご覧ください。温度センサの誤差と再現性、感度とゲイン、推奨の動作ポイントを取り扱います。

主なアプリケーションの概要

ビデオ監視
TI の各種低消費電力温度センシング・ソリューションを採用すると、過酷な環境条件からの保護を通じて、カメラ・モジュールの信頼性と性能を向上させることが可能

TI の各種低消費電力温度センシング・ソリューションを採用すると、過酷な環境条件からの保護を通じて、カメラ・モジュールの信頼性と性能を向上させることが可能

ビデオ監視システムで温度センサを採用すると、コア SoC (システム・オン・チップ) やCMOS イメージ・センサなどの部品の温度キャリブレーションや温度監視を行うと同時に、熱画像処理カメラを高精度動作させるための温度リファレンスとして使用することができます。

TI の各種温度センサの特長:

  • 小型カメラ・モジュールに適した、小型フォーム・ファクタで低消費電力のソリューション
  • 過酷な温度でも信頼性の高い動作を実現する目的で、過熱スレッショルドを設定して保護を実施
  • 切り替えの方法がプログラマブルであり、サーマル・トリップ・ポイント (過熱時のサーマル・リレー起動温度) をフレキシブルに設定可能
  • 製造コストの削減に貢献する、内蔵セルフ・テスト (BIST) オプション

主なリソース

製品
  • TMP302 – ピン選択可能なトリップ ポイント、1.4V 対応、温度スイッチ ファミリ
  • TMP390 – 超小型、デュアルチャネル (高温と低温のトリップ)、0.5μA、抵抗によりプログラマブルな温度スイッチ
  • TMP708 – 10℃ と 30℃ のヒステリシス採用、抵抗によるプログラミング (設定) が可能、温度スイッチ