TOP
TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

TI パッケージの検索

TI パッケージの検索

TI の幅広いパッケージング・ラインアップは、多様な製品、パッケージング構成、テクノロジーをサポートしています。これらのパッケージに該当するのは、従来型のセラミック・オプションとリード端子付きオプションや、精細なピッチ (端子間隔) のワイヤ・ボンドとフリップ・チップ・インターコネクトを使用している高度なチップ・スケール・パッケージ (クワッド・フラット・リードなし (QFN)、ウェハー・チップ・スケール・パッケージ (WCSP)、またはダイサイズ・ボール・グリッド・アレイ (DSBGA))、SiP (システム・イン・パッケージ)、モジュール、スタック型 (積層型)、組込み型のダイ形式などです。

これらのオプションを表示するには、以下のパッケージ・ファミリを選択するか、TI のすべてのパッケージから検索してください。TI パッケージ・ファミリの包括的な説明を参照するには、こちらをご覧ください。TI の小型パッケージ・テクノロジーをベースにした、業界最小デバイスの選択肢を以下から選択することもできます。

 

端子数の多いボール・グリッド・アレイ・パッケージ

両側にリード端子が付いた長方形のセラミック・パッケージ

ピン数が多い、微細なピッチのアプリケーションに最適

デュアル・ロー (2 列) スルーホール・パッケージ

DMD (デジタル・マイクロミラー・デバイス) ディスプレイとコントローラ・チップ向けの各種カスタム・パッケージ

端子数が少数~中程度のデバイスに適した小型フォーム・ファクタ

小型パッケージで端子密度が高いソリューション

4 つの辺 (side) すべてにリード端子またはパッドが付いた、フラットな正方形または長方形の IC 本体であり、露出したパッドはありません

アクティブ・ダイと受動部品を全面的に統合

ピン数の多いリード端子付きサブストレート・パッケージ

放熱性能に優れた、リード端子のない薄型プロファイルのパッケージ

放熱特性が優れ、4 つの辺にリード端子が付いたパッケージ

両側にリードが付いたリード端子付きパッケージ

ハンドヘルド・アプリケーション向け、リード端子のインダクタンスが小さい薄型プロファイル

小型フットプリントのスルーホール・パッケージ

コンパクトなシステム向け、多数の端子の実装に対応

省スペースで高性能を実現するコンパクトなシグナル・チェーンの設計

エンジニアは多くの場合、システム設計の小型化や、同じ面積のプリント基板 (PCB) への追加機能の搭載という課題に直面しています。  このホワイト・ペーパーは、小型パッケージのアナログ製品を使用する際の設計上の主な検討事項について説明します。開発中の設計でこれらの小型デバイスの利点を活用する方法に関する理解を深めるのに役立ちます。