|
IEC 62474 DB
|
IEC 62474 データベース (IEC 62474 DB) は、制限物質、用途、スレッショルド (含有率などの基準値) に関する世界的な法規制リストであり、IEC 62474 検証チームの委員会が管理する電子機器製品に適用されます。このリストは以前は JIG-101 でしたが、2012 年に IEC 62474 データベースに移行されました。
RoHS 要件に準拠している TI 製品は、IEC 62474 データベース (旧 JIG、ジョイント・インダストリー・ガイドライン) が定義する物質とスレッショルドにも完全に準拠しています。
IEC 62474 データベースのフィールド内にあるデータ・フラグは次のとおりです。
はい:IEC 62474 DB に完全準拠。
影響を受ける対象:スレッショルドを超えている場合の REACH 規則が規定する SVHC (高懸念物質) の使用について IEC 62474 DB に準拠。REACH 規則の SVHC に関する使用制限ではありませんが、含有率がスレッショルドを超えている場合は追加情報の提示が必須です。
いいえ:IEC 62 474 DB に準拠していません。
|
REACH:
|
欧州連合 (EU) の REACH (Registration Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals、化学物質の登録、評価、認可および制限) 規則のことであり、SVHC (Substances of Very High Concern、高懸念物質) と、REACH Annex XVII (付属書 17) による制限物質がリストに掲載されています。REACH 規則の SVHC リストは通常は 1 年に 2 回更新され、REACH Annex XVII (付属書 17) のリストは必要に応じて更新されます。TI の最新の REACH に関する声明は、環境情報ページに掲載されています。
REACH のフィールド内にあるデータ・フラグは次のとおりです。
はい:EU REACH に完全準拠。
影響を受ける対象:REACH 規則が規定する SVHC (高懸念物質) の含有率がスレッショルド 0.1% REACH 記事スレッショルドを超えている場合にのみ使用されます。スレッショルドを超えるすべての REACH 規則が規定する SVHC (高懸念物質) の含有率は使用制限されませんが、スレッショルドを上回る場合は、詳細な情報を入手する必要があります。
いいえ:EU REACH に準拠していません。REACH Annex XVII の下にある制限物質は、許可されているアプリケーション以外に含まれています。
|
リサイクル可能な金属 - ppm
|
WEEE 指令 (Waste Electrical and Electronic Equipment) によってリサイクル可能な金属への関心が高まっています。TI は、質量 (mg) および ppm レベルで値を報告します。WEEE については、ppm の計算は、部品レベルで行われます。ppm 計算する例では、金含有量に従います。
例:ppm= 1,000,000 * 部品中に占める金 (ゴールド) の合計量 (mg) / 部品の合計重量 (mg)
金の合計量 = 0.23mg および 部品の合計重量 = 128mg&
1,000,0000 * 0.23 mg 金 / 128mg 部品 = 1,797 ppm
|
RoHS
|
2003 年 1 月 27 日、欧州連合 (EU) は「電気および電子機器における特定有害物質の使用制限」 (別名 RoHS) 法案 (指令) 「2002/95/EC」を可決し、2006 年 7 月 1 日に施行しました。"""" TI の最新の RoHS に関する声明は、環境情報ページに掲載されています。この指令は、関連付けた最大スレッショルド (含有量のしきい値) を通じて、均等 (原材料) レベルで以下の各物質に制限を加えました.
1. 鉛 (Pb): 0.1% (1,000ppm)
2. 水素 (Hg): 0.1% (1,000ppm)
3. 六価クロム (Cr6+): 0.1% (1,000ppm)
4. カドミウム (Cd): 0.01% (100ppm)
5. ポリ臭化ビフェニル (PBB): 0.1% (1,000ppm)
6. ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE): 0.1% (1,000ppm)
その後、この指令は複数回更新されました。主な更新は 2011 年 6 月 8 日の 2011/65/EU であり、適用除外の期限を 2011 年から将来の日付 (大半は 2016 年中) に改定しました。2015 年 6 月 4 日リリース、2019 年 7 月 22 日発効の修正条項 EU 2015/863 は、6 種類の制限物質を規定した従来のリストに対し、4 種類のフタル酸エステルを追加しました。
7. Bis(2-エチルヘキシル) フタル酸エステル (DEPH): 0.1% (1,000ppm)
8. フタル酸ベンジルブチル (BBP): 0.1% (1,000ppm)
9. フタル酸ジブチル (DBP): 0.1% (1,000ppm)
10. フタル酸ジイソブチル (DIBP): 0.1% (1,000ppm)
今後も修正条項が継続的にリリースされる見込みです。修正条項のリリース時点で、必須になる可能性のある適用除外に関する情報を含め、TI は資料と要件の保守管理を実施する予定です。
RoHS のフィールド内にあるデータ・フラグは次のとおりです。
はい:EU RoHS に完全準拠、適用除外は不要
適用除外:除外の対象として、EU RoHS に完全準拠
いいえ:EU RoHS に準拠していません
RoHS 制限物質 - ppm 計算
ppm の計算は均質原材料レベルで実施しており、各 RoHS 物質に関するワーストケースの ppm を意味します。
PPM = (物質の質量 / 原材料の質量) * 1,000,000 * 原材料に占める各 RoHS 物質の合計量。
例:リードフレーム内の鉛 (Pb) の例:nbsp;
(鉛の質量:0.006273mg / リードフレームの合計質量:62.730001mg) * 1,000,000 = 100ppm