TOP
TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

認証と規格

認証と規格

業界標準の策定と改定、また、さまざまな業界シンポジウムへの参加も含め、TI は半導体の品質と信頼性を向上させるための多数の活動に参加しています。

さらに、TI と世界各地の各拠点は、多数の業界規格の認証を取得済みであり、お客様に高品質と高い信頼性をお届けするための取り組みを継続しています。 


ISO 9001、ISO 14001、IATF 16949 に関する TI の認証取得ステータス、また UL (Underwriters Laboratories) の規格情報に関する質問と答えを以下で検索できます。

TI は ISO 9001、ISO 14001、IATF 16949 のような文書化された品質マネジメント・システムの認証を取得済みですか?

TI は 1996 年以降に ISO (国際標準化機構) の品質マネジメント・システム (ISO 9001) と環境マネジメント・システム (ISO 14001) の認証を取得しており、その時点以来、ISO 要件への適合を維持し続けています。 

TI は、IATF 16949 の認証も取得済みです。IATF 16949 は、グローバルな自動車業界向けの、国際品質システム規格です。

詳細は、 TI の認定取得情報をご覧ください。

TI は、UL94 の可燃性定格規格に準拠したモールド成分を使用していますか?

TI の半導体製品で使用されているプラスチック封入素材は、製品データシートに別途記載のない限り、UL 94 可燃性分類 V-0 の要件を満たしています。

TI はソニーのグリーン認証を維持していますか?

ソニーは同社へのサプライヤに対し、2 年ごとにソニー・グリーン・パートナー認定を更新することを求めています。各製造拠点が認定を取得する必要があります。 

TI のキヤノン・グリーン認定取得状況をどこで確認できますか?

キヤノン・グリーン認定取得状況を こちらで確認できます。

 

詳細: