アナログ スイッチ / マルチプレクサ

信号の切り替え、システム機能の強化、BOM (部品表) の最適化を簡素化

parametric-filter製品をすべて表示
TI のアナログ スイッチとマルチプレクサ (MUX) はシグナル インテグリティを維持しながら、電圧、チャネル構成、パッケージ オプションに関する多様なオプションを提供します。低リーケージ測定、電源シーケンス、センサ アグリゲーション、バス スイッチングに関して、設計の複雑さを低減し、システム コストを最適化することができます。TI は、I2C、SPI、USB、HDMI など、プロトコル固有の信号をサポートする各種ソリューションも提供しています。

カテゴリ別の参照

MUX708-Q1
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

車載、1.8V ロジック対応、44V、低 Ron、8:1 マルチプレクサ

概算価格 (USD) 1ku | 2.898

SN74CBTLV3245A-Q1
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

車載、3.3V、1:1 (SPST)、8 チャネル、汎用 FET バス スイッチ

概算価格 (USD) 1ku | 0.325

SN74CBTLV3257-Q1
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

車載、部分的パワーダウン モード搭載、3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ

概算価格 (USD) 1ku | 0.173

TMUX4819
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

1.2V ロジック対応、+/-15V 超過電源に対応、2:1 (SPDT)、1 チャネル スイッチ

概算価格 (USD) 1ku | 0.6

SN74CBTLV3126-Q1
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

車載、3.3V、1:1 (SPST)、4 チャネル FET バス スイッチ

概算価格 (USD) 1ku | 0.173

TMUX2819
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

1.2V ロジック対応、±5.5V 超過電源に対応、2:1 (SPDT)、1 チャネル スイッチ

概算価格 (USD) 1ku | 0.305