TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。
テクノロジー

テクノロジー

TI のテクノロジーの進歩を活用すると、新しい革新的な設計と開発を推進できます

TI のコア テクノロジーの詳細をご確認ください

最先端を行く TI の各種テクノロジーは、電力のより効率的な管理、身の回りの世界のより高精度なセンス、干渉のない接続と情報交換、よりインテリジェントなデータ処理を実現する設計と製作に役立ちます。

接続のシンプルさ、スケーラビリティ、セキュリティが向上。幅広いプロトコルをサポートしている、実績のあるテスト済みの接続デバイスで構成された TI の製品ラインアップを採用すると、産業用、車載、エンタープライズの各分野で、最高水準の規制に準拠する規格に適合できます。

モーター設計を変革できます。TI のモーター制御テクノロジーは、設計の多様な選択肢とトポロジにまたがってモーター システムをサポートできるように、フレキシビリティと利便性の高い複数のオプションを取り揃えています。

電力密度の向上、バッテリ動作時間の延長、電磁干渉 (EMI) の低減、パワー インテグリティとシグナル インテグリティの維持、高電圧環境での安全性の維持など、パワー マネージメントに関するお客様の非常に重要な課題を解決する際に、TI の製品がお役に立ちます。

TI のスケーラブルで効率的なプロセッシング テクノロジーを活用すると、機器類のセキュアな接続、インテリジェントでリアルタイムな意思決定、身の回りの世界の改善と自動化を推進するシステムとプロセスの安全制御を実現しやすくなります。

電流、電圧、環境、位置、近接性に関する TI の各センシング テクノロジーを活用すると、身の回りの世界をより高精度にセンスできます。ディスクリートまたは統合型のソリューションを選択し、高精度、短い応答時間、妥協のない信頼性を実現することができます。

使いやすく高速なリアルタイム データ交換機能を活用すると、ファクトリのスマート化をいっそう推進できます。サポート対象の各種プロトコルに関する情報を検索できます。これらに該当するのは、補完的なアナログ製品と組込みプロセッシング製品、認証済みデバイス向けのソフトウェア スタック、最新の産業用通信テクノロジー、TI のエキスパートが担当するエンジニアリング サポートなどです。

お客様のニーズをシステム レベルで満たせる設計と製作

重視しているのは、機能安全、セキュア、インテリジェンスを実現しようとする開発中システムのニーズです。お客様がこれらの要件を満たしやすくなるように、TI は、認証取得済みの開発プロセス、複数の内蔵アクセラレータ、ハードウェアとソフトウェアと分析レポートで構成された幅広いエコシステムを取り揃えています。

TI のアナログ製品と組込み製品を使用すると、 ISO (国際標準化機構) 26262 や IEC (国際電気標準会議) 61508 などの機能安全規格に適合しやすくなります。TI の認証取得済みの品質プロセスは安全性を優先していますが、安全性の確保が重要となる機能は、高度な厳格さを必要とします。この理由で、TI の各種製品は TÜV (Technischer Überwachungsverein、技術的監査組合) SÜD 認証を取得した、ハードウェアとソフトウェアの安全開発プロセスを採用しています。

さまざまなセキュリティ イネーブラ (実現機能) をサポートする TI の幅広い製品ラインアップを採用すると、コネクテッド (ネットワーク接続) 対応と複雑化が進んでいる世界で、新しい脅威に対処しやすくなります。