Amazon Sidewalk
セキュアで信頼性の高いネットワークを使用すると、家庭内やコミュニティの周辺から各種組込みシステムをクラウドにワイヤレス接続できます。
Amazon Sidewalk とは
Amazon Sidewalk は、セキュアで信頼性の高いネットワークであり、互換性のある Amazon Echo や Ring デバイスなどの各種 Amazon Sidewalk Bridge を使用して、家庭内、ビル内、近隣地域全体、さらに都市の使用事例に対応しています。この結果、いくつもの IoT デバイスがクラウド コネクティビティを使用できるようになります。Amazon Sidewalk を使用すると、家庭や他の環境で、低帯域幅と長距離のコネクティビティを実現できます。短距離通信には Bluetooth® Low Energy を使用し、それより長い距離に対応するには Sub-1GHz の 915MHz 周波数を使用します。
主なアプリケーションの概要
スマート ホーム デバイスとスマート ビル デバイスの到達範囲をシームレスに拡張可能
以下の利点を活用すると、製品を差別化できます。
- 1 個のコイン セル バッテリで数年にわたる動作を実現する超低消費電力センサ コントローラ。
- スケーラブルなメモリと、到達範囲拡張用のパワー アンプを内蔵した、互いにピン互換性のあるワイヤレス マイコン。
- 使いやすい Amazon Sidewalk プロトコルの統合を支援し、開発環境を実現するための最短経路として活用できる TI のソフトウェア開発キット。
主なリソース
- TIDC-01002 – TI-RTOS システム向け、SimpleLink™ Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続するゲートウェイのリファレンス デザイン
- TIDEP0084 – Linux システム向け、Sub-1GHz センサからクラウドへの産業用 IoT ゲートウェイのリファレンス・デザイン
- TIDA-01477 – Sub-1GHz とセンサ / クラウド間ネットワークを可能にする温湿度センサ・ノードのリファレンス・デザイン
家庭内の家電製品をリモート監視すると、エネルギーや時間を節約できます
Sub-1GHz 技術を採用すると、家電製品の常時接続を具体化できます。この技術は、トラフィックの多いワイヤレス環境や、Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、携帯電話やスマートフォンの接続能力 (電波強度) が弱い場所にも導入できます。
Bluetooth Low Energy や Sub-1GHz を通じて、Amazon Sidewalk がサポートする低消費電力コネクティビティ オプションを使用すると、最新の規制に課される厳格なエネルギー消費要件に対応できます。
主なリソース
多様な場所から屋内と屋外のライティングを制御可能
多様な環境で屋内と屋外のライティング制御を実現できます。非常に広い温度範囲全体で低消費電力を維持できるので、照明が発熱した場合でも、電力効率の要件を満たすことができます。TI の各種ワイヤレス コネクティビティ デバイスは、広い温度範囲にわたって非常に低い消費電力と適切な性能を両立します。
パワー アンプを内蔵した TI の Sub-1GHz デバイスを使用すると、過酷な環境に屋外照明を導入し、長距離のコネクティビティを低コストで実現することができます。
主なリソース
Amazon Sidewalk プロトコルで TI 製品を選択する理由
シームレスなハードウェア遷移
TI の各種コネクティビティ ソリューションは、高信頼性かつ高性能ワイヤレス無線機能を、他のプロトコル向けパッケージとピン互換のパッケージに封止しているので、既存ハードウェアを Amazon Sidewalk にシームレスに移行しやすくなります。
ソフトウェア開発の迅速な開始
Amazon Sidewalk ファームウェアをサポートするには、Code Composer Studio™ や SimpleLink™ SDK など、使い慣れた使いやすいツールを使用して開発を行います。TI の環境はすぐに使用できるので、開発を開始するための効率的な経路になります。
広い到達範囲
TI の高性能 Sub-1GHz 無線を活用すると、ガレージの奥、水泳プールの真下、Wi-Fi® の圏外など、到達しにくい場所にノードを導入できます。
デュアル バンドのサポート
TI のデュアル バンド製品を採用して、ノードの更新と保守を継続することができます。その結果、Bluetooth® Low Energy を使用してワイヤレス更新とメンテナンスを簡単に実施できます。
はじめに
TI の低コスト、低消費電力、シングルプロトコルまたはマルチプロトコルの各種ワイヤレス マイコンを使用して、Amazon の既存のインフラを活用し、開発中の製品で IoT (モノのインターネット) クラウド接続を迅速に実現する方法をご確認ください。
TI は Amazon Sidewalk のサポートを強化し、家庭内、近隣地域、都市内で接続能力向上を支援
AWS IoT Core for Amazon Sidewalk
Amazon Sidewalk のプライバシーとセキュリティに関するホワイト ペーパー
Amazon Sidewalk に関する主な製品
Amazon Sidewalk 向けのすぐに使用できるデモ
TI の SimpleLink ワイヤレス マイコンを採用した、すぐに使用できるこのデモを活用すると、Amazon Sidewalk に対応する独自アプリケーションの開発方法を確認できます。
Amazon Sidewalk の活用でスマート ホームの限界を押し上げる
Amazon Sidewalk を使用すると、お客様は独自のゲートウェイを製作する必要がなくなり、家庭で Bluetooth や Wi-Fi を上回る拡張範囲を実現できます。TI のデュアル バンド ワイヤレス マイコンと Amazon Sidewalk ネットワークを活用すると、どのような機器を接続できるのか確認できます。
Amazon Sidewalk に関する、Airthings と Tag-N-Trac の各社との話し合い
Airthings と Tag-N-Trac の各社は TI の顧客です。Amazon Sidewalk の利点に関する、各社の担当者との話し合いをご覧ください。