TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

Bluetooth® Low Energy

車載、産業用、パーソナル エレクトロニクスの各アプリケーションに、Bluetooth Low Energy (BLE) を簡単に追加できる実証済みの各種ソリューション。

より多くの製品に Bluetooth Low Energy を追加

高品質の Bluetooth Low Energy (BLE) を実現する新しい SimpleLink™ CC2340 ワイヤレス マイコンを使用すると、次期コネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションの開発を開始できます。TI は、<710nA (710nA 未満) のスタンバイ電流、産業用温度範囲への対応、高品質 RF という特長を達成しているため、お客様は、医療、アクセス ポイント、スマート ホーム、資産管理 (アセット トラッキング)、パーソナル エレクトロニクスなどの各種アプリケーションに Bluetooth LE (BLE) を追加できます。

使用状況とメモリに基づいて、適切な Bluetooth デバイスを選定できます

カテゴリ別の参照

Bluetooth LE (BLE) ワイヤレス マイコン

メモリ、性能、パッケージの幅広いオプションを取り揃えた、非常に手ごろでスケーラブルな製品ラインアップ。

車載対応、Bluetooth LE (BLE) ワイヤレス マイコン

カー アクセス、デジタル キーフォブ、タイヤ空気圧監視に適した、AEC Q-100 認証取得済みで非常に高い品質の車載製品ラインアップ。

デュアル モード Bluetooth コントローラ

Bluetooth® Classic ソリューション、またはデュアル モード Bluetooth と Bluetooth LE (BLE) の各ソリューションから選定することができます。

Bluetooth LE ワイヤレス モジュール

TI の非常に手ごろな Bluetooth LE (BLE) 認証取得済みモジュールは、お客様の開発期間短縮に貢献します。

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
CC2340R5 SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy (BLE) マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

Bluetooth 5 Low Energy (BLE) と 2.4GHz の独自プロトコルをサポートする SimpleLink Bluetooth Low Energy マイコンを採用した開発の迅速化目的で、この LaunchPad 開発キットを使用することができます。ソフトウェア サポートは、SimpleLink 低消費電力 F3 ワイヤレス ソフトウェア開発キット (SDK) を通じて実現しています。

ソフトウェア開発キット (SDK)
SimpleLink™ 低消費電力 SDK (ソフトウェア開発キット)

SimpleLink™ Low Power SDK は、CC13xx、CC23xx、CC26xx の各製品ファミリをサポートしています。これらの SDK を組み合わせると、SimpleLink CC13xx/CC23xx/CC26xx の各ワイヤレス マイコン上で Bluetooth® Low Energy、Mesh、ZigBee®、Matter、Thread、802.15.4 ベース、独自仕様、マルチプロトコルの各ソリューションをサポートする Sub-1GHz/2.4GHz アプリケーションを開発するための包括的なソフトウェア パッケージを実現できます。

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
SimpleLink Connect モバイル アプリ

SimpleLink Connect モバイル アプリは、モバイル デバイス向け Bluetooth® Low Energy アプリケーションのサンプルであり、以下の製品との組み合わせで動作します。

  • SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK を実行している CC23XX デバイス
  • CC33XX-SOFTWARE を実行しているホストに接続された CC33xx デバイス

このアプリは、開発ユーザーが iOS または Android を使用して独自のモバイル アプリを迅速に開発するための土台として活用できます。ソース コードが付属しているため、カスタマイズが容易です。

TI の Bluetooth Low Energy 製品の利点

checkmark

業界をリードする低消費電力特性

温度範囲全体で 0.85μA のスタンバイ電流や、10dBm 以上の強度を確保できるクラス最高のコインセル動作などの特長を達成する TI の低消費電力 Bluetooth LE (BLE) デバイスを採用して、バッテリ動作時間を延長することができます。

checkmark

最もスケーラブルで入手しやすい製品ラインアップ

スケーラブルなペリフェラルと最大 704kB のフラッシュ メモリを搭載し、SoC からモジュールまでの範囲に対応する、ピン互換かつソフトウェア互換の製品ラインアップ。

checkmark

信頼性の高いソフトウェア スタック

SimpleLink ソフトウェア開発キット (SDK) を使用すると、任意のプロトコルやアプリケーションにこの 1 箇所で対処できます。TI は、低消費電力デバイス向けに最適化済みで、信頼性が高く包括的なソフトウェアを提供します。

checkmark

品質、信頼性、認証

TI の Bluetooth ソリューションは、車載、産業用、規制準拠に関する最高水準の各種規格に適合できるように実証 / テスト済みであり、Bluetooth SIG (Special Interest Group) による容易な認証取得に役立ちます。

Bluetooth Low Energy (BLE) テクノロジー

Bluetooth チャネル サウンディング テクノロジーを活用した、高精度、低コスト、セキュアな距離測定機能

Bluetooth チャネル サウンディング機能を使用すると、Bluetooth ワイヤレス テクノロジーをベースとする距離測定機能を、受信信号強度インジケータの対応能力を上回る水準まで強化できます。その結果、高精度、低コスト、セキュアな距離測定機能を設計できるようになります。

Bluetooth チャネル サウンディング テクノロジーは、位相ベースの距離測定機能を使用し、ランダム変調データ パケットの精度と往復時間を改善するとともに、セキュリティを強化します。

Apple Find My ネットワーク (Apple の「探す」ネットワーク) は、数億台の Apple デバイスで構成された暗号化済み匿名ネットワークであり、Bluetooth Low Energy 経由で動作するデバイスを見つけるのに役立ちます。TI の CC2340R5 を任意の機器に追加すると、Find My Network (「探す」ネットワーク) 機能を実現できます。スクーターから小型イヤホンに至るまで、消費者が今後、何かをなくす事態を防止できます。

Bluetooth Low Energy に関する主な製品
CC2340R5 アクティブ 512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン

TI の Bluetooth メッシュ

TI の Bluetooth Mesh ソリューションを採用し、低消費電力センサとオートメーションの各アプリケーションを製作する方法をご確認ください。スタンバイ電流が 1μA で、バッテリ動作時間の延長に役立つ TI の各種 Bluetooth Low Energy ソリューションで構成された製品ラインアップは、メッシュ ネットワーク内のさまざまなノードをサポートできるように、多様な要件に対応しています。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:52
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:52
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
関連資料
Bluetooth Mesh の基礎
このワークショップは、SimpleLink CC26xx と CC13xx 向けの SDK (ソフトウェア開発キット) のうち、Bluetooth Mesh 関連機能を紹介します。
ビデオ
ウェビナー:メッシュ テクノロジーの採用で、ワイヤレス ネットワークを拡張 (Extend your wireless network with mesh technologies:https://www.ti.com/video/6236958717001)
メッシュ ネットワーク トポロジを採用すると、ネットワークの距離やサイズを拡大できます。この Web セミナーでは、さまざまなメッシュ プロトコル、特に Wi-SUN と Bluetooth Mesh の概要について説明します。
TI の Bluetooth メッシュ に関する主な製品
CC2652R7 アクティブ 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
CC2652P7 アクティブ 704KB フラッシュと統合型パワー アンプ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
CC2642R アクティブ 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン

主なアプリケーションの概要

ビル オートメーション
信頼性の高い Bluetooth Low Energy 接続機能を、低消費電力または高性能の多様なビル オートメーション製品に追加できます。
医療
医療用アプリケーションで Bluetooth Low Energy を採用すると、患者の健康と快適さの向上につながります。
グリッド インフラ
Bluetooth Low Energy を使用してグリッド インフラ アプリケーションを改良し、保守コストの削減と効率の向上を実現します。

信頼性の高い Bluetooth Low Energy 接続機能を、低消費電力または高性能の多様なビル オートメーション製品に追加できます。

20 年以上にわたって各種コネクティビティ デバイスの開発経験を積んできた TI は、以下の点でお客様のお役に立ちます。

  • Bluetooth をベースとする、低消費電力のコネクテッド (ネットワーク接続型) ビル オートメーション システムを製作できます。このシステムは、多様なセンサやコントローラとリンクし、リモート監視とリモート制御をセキュアな方法で実現するのに役立ちます。
  • 低消費電力のドア アクセス制御を実現し、スマート入室機能に対応できます。
  • 複数のセンサを HVAC (エアコン) ゲートウェイに接続し、屋内環境を最適に制御することができます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00374 – 湿度および温度センサ・ノード、スター型ネットワーク用、コイン型電池の 10 年以上の寿命を実現
  • TIDA-00757 – 4x 単 3 バッテリの 5 年超の寿命を実現するスマートロックのリファレンス・デザイン
  • TIDA-00756 – コイン・セル・バッテリの 10 年超の寿命を実現する常時オン低消費電力ガス・センシングのリファレンス・デザイン
製品
  • CC2652R7 – 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2651R3 – 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M4F シングルプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2642R – 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン
技術資料
設計ツールとシミュレーション
ソフトウェア開発

医療用アプリケーションで Bluetooth Low Energy を採用すると、患者の健康と快適さの向上につながります。

Bluetooth Low Energy を採用すると、各種医療機器のスマート化を従来以上に促進し、インスリン ポンプや血糖値計のような医療機器のワイヤレス監視とワイヤレス制御を実現することができます。

  • ワイヤとケーブルが不要になり、低消費電力のワイヤレス接続が実現すると同時に、患者の快適性が向上します。
  • 患者データを保護し、医師がワイヤレス接続を使用してリアルタイム アクセスを実行することができます。
  • 小型フォーム ファクタで超低消費電力のソリューションを活用したウェアラブル デバイスを実現することができます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01580 – ウェアラブル・ワイヤレス・マルチパラメータ患者モニタのリファレンス・デザイン
  • TIDA-01624 – Bluetooth® 対応、高精度皮膚温度測定向け、フレキシブル PCB パッチのリファレンス デザイン
製品
  • CC2652R7 – 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2640R2F – 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン
  • CC2651R3SIPA – アンテナ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム イン パッケージ) モジュール
設計ツールとシミュレーション
ソフトウェア開発

Bluetooth Low Energy を使用してグリッド インフラ アプリケーションを改良し、保守コストの削減と効率の向上を実現します。

電力網は継続的にスマート化を進めており、監視機能と制御機能が向上しているため、開発者は以下のことを実現できます。

  • Bluetooth Low Energy 接続を使用して、家庭の公共料金メーターでワイヤレス支払い機能を実現します。
  • 従来の光学ポート ケーブルを、より低コストでより信頼性の高いワイヤレス接続に置き換えます。
  • リモート ディスプレイ向けのスマート デバイス接続を使用し、シンプルな保守インターフェイスを実現します。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDC-BLE-METER-READING – Bluetooth 低エネルギ、エネルギ監視用、リファレンス・デザイン
製品
  • CC2640R2F – 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン
  • CC2652R7 – 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • CC2651R3 – 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M4F シングルプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
ソフトウェア開発

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
How to Certify Your Bluetooth Product (Rev. M)
このアプリケーション レポートは、認証取得と列挙に関するプロセスの概要をシステム設計者に紹介することを目的にしています。TI の SimpleLink™ Bluetooth Low Energy ワイヤレス マイコンを搭載した最終製品を市場に投入するには、これらのプロセスが必要です。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ
ビデオ
TI の Connection Monitor を使用したカー アクセス
TI の Connection Monitor を使用して Bluetooth LE (BLE) 通信を監視し、カー アクセスやリモート キーレス エントリの目的で、Connection Monitor と Bluetooth LE (BLE) 対応デバイス間の距離を推定する方法をご確認ください。
関連資料
関連資料
SimpleLink ワイヤレス マイコン向けのセキュア ブート
セキュア ブートは、組込みプロセッサで利用できるセキュリティ イネーブラ (実現機能) であり、デバイスのブート プロセス時にプロセッサで実行しようとするコードの整合性と真正さ (改ざんのない正しいイメージである) を検証します