mioty

信頼性の高い LPWAN (低消費電力の広域ネットワーク) ソリューションであり、単一のゲートウェイで数千台の Sub-1GHz デバイスにスケール化することが可能です。

mioty とは

mioty テクノロジーは、新しい LPWAN (低消費電力の広域ネットワーク) ソリューションであり、ETSI 103 357 に基づく真の標準化済みテクノロジーです。mioty は Sub-1GHz 通信を使用して長距離に対応し、革新的なテレグラム分割を通じて高信頼性のネットワークを実現しています。また、単一の基地局で数千台のデバイスへのスケール化にも対応しています。ターゲット アプリケーションは、各種メーターや、環境監視、産業用監視のような超低消費電力センサ デバイスです。これらのセンサ デバイスを 1 つの mioty ネットワーク内で使用すると、10 年を上回るバッテリ動作期間も実現可能です。

主要製品

Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン CC1352P アクティブ パワー・アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン CC1312PSIP アクティブ Sub-1 GHz system-in-package (SIP) module with integrated power amplifier
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン CC1310 アクティブ 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)

TI の mioty 製品の利点

checkmark

低消費電力

TI が実現している低スタンバイ消費電流と mioty の短いバースト処理 (テレグラム分割) プロトコルの組み合わせを活用すると、バッテリのサイズを小型化し、コストを削減することができます。

checkmark

使いやすい

リファレンスと複数の受動部品を内蔵した TI の認証済みモジュールを使用すると、ハードウェアの開発期間と設計期間を短縮できます。

checkmark

創設メンバー

TI は、mioty ワイヤレス接続プロトコルを創設したメンバーの 1 社です。

設計と開発に役立つリソース

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MIOTY テクノロジー向けのプロトコル ソフトウェア

LaunchPad SensorTag キットを活用して MIOTY® プロトコル ソフトウェアの評価を開始する方法:

    CC1352R SensorTag キットを 1 個または複数購入します CC1352R1 LaunchPad 開発キットを 1 個購入しますSimpleLink™ ソフトウェア開発キットをダウンロードしますMIOTY スタック開発については、Stackforce にお問い合わせくださいMIOTY からゲートウェイを注文します

MIOTY テクノロジーは、新しい LPWAN (低消費電力の広域ネットワーク) ソリューションであり、ETSI 103 357 (...)
評価ボード
SimpleLink™ multi band CC1352R wireless MCU Launchpad™ SensorTag kit

TI LaunchPad™ SensorTag キットは、環境とモーションを対象にする統合型センサ、マルチバンドのワイヤレス・コネクティビティ、使いやすいソフトウェアを組み合わせたもので、コネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションのプロトタイプ製作に役立ちます。この単一のキットを活用すると、2.4GHz と Sub-1GHz 両方の周波数帯にまたがる Bluetooth® Low Energy、Bluetooth メッシュ、ZigBee、Thread、独自仕様プロトコルを使用するコネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションを容易に製作することができます。

(...)

開発キット
CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU

To get started developing with this LaunchPad:
Step 1: Buy the CC1352R1 LaunchPad
Step 2: Download the SimpleLink CC13x2 and CC26x2 SDK
Step 3: Get started with SimpleLink Academy

The CC1352R multi-band wireless MCU is part of the SimpleLink™ microcontroller (MCU) platform which consists of (...)

技術リソース

関連資料
関連資料
mioty FAQ (よくある質問) 
TI の mioty FAQ (よくある質問) をご覧になると、この新しい標準プロトコルの詳細を確認できます 
技術記事
技術記事
MIOTY, the new LPWAN standard, provides quality and scalability for worldwide Sub-
mioty テクノロジーは、新しい LPWAN (低消費電力の広域ネットワーク) ソリューションであり、ETSI 103 357 をベースとする真の標準化済みテクノロジーです。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ
ビデオ
Radiocrafts 社が説明する mioty モジュール 
新しい LPWAN (低消費電力の広域ネットワーク) 規格である mioty の詳細について、MIOTY Alliance のメンバーである Radiocrafts 社の説明をご覧ください。