独自ワイヤレス プロトコル

開発中の要件に対応し、最小消費電力で最長距離の接続を実現できるように、貴社独自のスタックを最適化可能

独自プロトコルとは

独自ワイヤレス ソリューションを実現するために、TI の Sub-1GHz 無線製品は数十年にわたって活用されてきました。お客様はこれらの製品のフレキシビリティを活用し、多様なアプリケーションの要件を満たすことができます。厳格なプロトコルを使用する場合はいくつもの制約が課されるのに対し、独自仕様ソリューションは、最小のコストとメモリで、到達距離と消費電力に関して最高クラスの性能を達成するのに役立ちます。TI の製品ラインアップには、多様な地域やアプリケーションで規制準拠を達成してきた実績があります。

TI の独自仕様無線製品の利点

checkmark

開発中の要件に合わせた最適化が可能

完成度が高く包括的な SDK とツールキットを使用すると、RF とソフトウェアのエキスパートが TI の各種ソリューションから最大の性能を引き出すことができます。

checkmark

最小消費電力

貴社の独自スタックと TI のクラス最善のスタンバイ消費電流を組み合わせると、実現可能な範囲で最長のバッテリ動作期間を実現できます。

checkmark

信頼性

数億台のユニットが現場に導入済みであり、多様なアプリケーションと世界各地の規制要件に対応してきた 20 年にわたる実績が TI にあります。

設計と開発に役立つリソース

計算ツール
SmartRF Studio

SmartRF™ Studio は、RF システムの設計者が TI の CC1xxx と CC2xxx の各低消費電力 RF デバイス全般を設計するプロセスの初期段階で無線を簡単に評価するのに役立つ Windows アプリケーションです。構成レジスタの値とコマンドの生成、さらに RF システムの実用的なテストとデバッグを簡素化できます。

SmartRF Studio は、以下の TI デバイスをサポートしています。

SmartRF Studio 8

  • CC2340R5

SmartRF Studio 7

  • CC2674P10、CC2674R10、CC1354P10、CC1354R10、CC1314R10
  • (...)
開発キット
CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
この LaunchPad™ 開発キットを採用すると、パワー・アンプと、Sub-1GHz の複数並列動作をサポートするためのマルチバンド無線サポートを搭載した各種デバイス向けの開発を迅速化できます。サポート対象のプロトコルは、Sub-1GHz、802.15.4、および CC13x2-CC26x2 SDK と互換性のある独自 RF などです。使用可能なバリエーションは、さまざまな RF マッチング回路と電力レベルに対応しています。
ソフトウェア開発キット (SDK)
SimpleLink™ 低消費電力 SDK (ソフトウェア開発キット)

SimpleLink™ Low Power SDK は、CC13xx、CC23xx、CC26xx の各製品ファミリをサポートしています。これらの SDK を組み合わせると、SimpleLink CC13xx/CC23xx/CC26xx の各ワイヤレス マイコン上で Bluetooth® Low Energy、Mesh、ZigBee®、Matter、Thread、802.15.4 ベース、独自仕様、マルチプロトコルの各ソリューションをサポートする Sub-1GHz/2.4GHz アプリケーションを開発するための包括的なソフトウェア パッケージを実現できます。