TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

Thread

IP ベースの低消費電力ワイヤレス メッシュ テクノロジーの採用で、ホーム オートメーションとビル オートメーションの高度化を推進します。

Thread とは

Thread を活用すると、スマート ロック、サーモスタット、その他のセンサやアクチュエータ デバイスを、既存のクラウド ベース インフラやデジタル アシスタントにシームレスに統合できます。SimpleLink™ ワイヤレス マイコン製品ラインアップ上で動作する TI の各種 OpenThread サンプルは、0.85μA 以下のスリープ電流を実現します。さらに SimpleLink™ 製品ラインアップは、Thread 上で動作する Matter 接続規格 (以前の呼称は Project CHIP) もサポートしています。

メモリと使用事例別の Thread 製品ラインアップ

設計と開発に役立つリソース

設計ツール
SimplElink™ CC2xxx デバイス向けハードウェア設計レビュー

SimpleLink ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせの手段を提供します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で連絡、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。レビューの依頼に関する 3 ステップのシンプルなプロセスと、関連する技術資料やリソースへのリンクは、こちらで見つかります。

詳細はこちら

2.4GHz ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

Hardware Design Review Request Form (...)

アプリケーション
Matter を使用するロックのサンプル
SimpleLink CC13xx と CC26xx の各ワイヤレス マイコンで Matter を使用する方法を提示する TI の複数のサンプルを活用して、Matter アプリケーションの開発を開始することができます。
認証
OpenThread の認証
TI は SimpleLink ワイヤレス マイコン ファミリを通じて OpenThread をサポートしており、OpenThread の継続的な開発に積極的に貢献しています。

Thread と Matter 向けの TI 製品の利点

checkmark

業界をリードする低消費電力特性

温度範囲全体で 0.85μA のスタンバイ電流や、10dBm 以上の強度を確保できるクラス最高のコインセル動作などの特長を達成する TI の Thread デバイスや Matter デバイスを採用して、バッテリ動作期間を延長することができます。

checkmark

Matter 対応の製品ラインアップ

TI は CSA (Connectivity Standards Alliance、旧呼称は ZigBee Alliance) のプロモーター メンバーであり、業界初の公開デモを実施した実績もあります。お客様は、IoT Matter プロジェクトの開発をすぐに開始するために必要なものすべてを TI から入手できます。 

checkmark

信頼性の高いソフトウェア スタック

TI の SimpleLink™ ソフトウェア開発キット (SDK) を使用すると、任意のプロトコルやアプリケーションの開発を開始できます。この SDK は、TI の低消費電力デバイス向けに最適化済みで、非常に信頼性が高く完成度の優れたソフトウェア製品です。

checkmark

品質、信頼性、認証

Thread と Matter に対応する各種ソリューションは、最高の産業用規格と規制準拠規格を満たすことが実証済みかつテスト済みであり、CSA (Connectivity Standards Alliance、旧呼称は ZigBee Alliance) による容易な認証取得に役立ちます。

主なアプリケーションの概要

ビル オートメーション
Thread を採用すると、スマート ビル製品からクラウドまで、標準に基づくワイヤレス接続を実現できます。
ライティング
TI の Thread テクノロジーを採用すると、信頼性の高い大規模ライティング ネットワークを構築し、接続と高い相互運用性に関する IPv6 の利点を活用することができます。
グリッド インフラ
グリッド インフラ アプリケーションに Thread を追加すると、IPv6 接続や高いレベルの相互運用性が必要な場合など、保守コストの削減と効率の向上を実現できます。

Thread を採用すると、スマート ビル製品からクラウドまで、標準に基づくワイヤレス接続を実現できます。

20 年以上にわたって各種コネクティビティ デバイスの開発経験を積んできた TI は、以下の点でお客様のお役に立ちます。

  • Thread をベースとする、低消費電力のコネクテッド (ネットワーク接続型) ビル オートメーション システムを製作できます。このシステムは、多様なセンサやコントローラとリンクし、リモート監視とリモート制御をセキュアな方法で実現することができます。
  • Thread 対応デバイスを各種 IPv6 ネットワークに容易に接続できます。
  • 複数のセンサを接続し、屋内環境を最適に制御することができます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDM-LOWEND-IHD – ワイヤレス RF 通信機能付きでセグメント LCD ベースのローエンド家庭用ディスプレイ
製品
  • CC2652R7 – 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
ソフトウェア開発

TI の Thread テクノロジーを採用すると、信頼性の高い大規模ライティング ネットワークを構築し、接続と高い相互運用性に関する IPv6 の利点を活用することができます。

Thread には IPv6 接続や相互運用性という特長があるため、コネクテッド (ネットワーク接続) に高度に対応したライティング (照明) を導入する際に Thread を採用すると、対応が容易になります。TI の多様な高品質製品、20 年にわたる RF 分野での経験、業界最高のサポートを組み合わせると、次期ライティング プロジェクトを迅速に開始できます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDM-LOWEND-IHD – ワイヤレス RF 通信機能付きでセグメント LCD ベースのローエンド家庭用ディスプレイ
ハードウェア開発
ソフトウェア開発

グリッド インフラ アプリケーションに Thread を追加すると、IPv6 接続や高いレベルの相互運用性が必要な場合など、保守コストの削減と効率の向上を実現できます。

電力網は継続的にスマート化を進めており、監視機能と制御機能が向上しています。これらの向上の多くを具体化しているのは、セキュアな Thread ワイヤレス接続機能です。この接続機能を使用すると、高額なケーブルからワイヤレスへの置き換えや、保守アクセスの改善を進めるほか、グリッド事業者がより詳細な制御を行うことができます。

主なリソース

製品
  • CC2652R7 – 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
ソフトウェア開発
多様なインフラを建設する場合、サイズ、消費電力、高信頼性の接続機能が原因でエンジニアは多くの課題に直面します。TI の各種 SimpleLink デバイスは超小型ソリューションであり、最小の消費電力や ZigBee エコシステムとの統合が容易という利点があります。当社 (Krabo) はこれらを使用して、これらのインフラからゲートウェイに信頼性の高い方法でデータを直接送信し、当社のお客様は (それらのデータを目にして) 自社の設計に自信を深めることができます。
– Paolo Redaelli 氏 | Krabo、 プロジェクト マネージャ