Wi-Fi® 6

ネットワーク効率と省電力を重視して機能を最適化済みであり、低コストと信頼性を両立するのに役立ちます。

TI の Wi-Fi 6

Linux と RTOS 向けの TI の CC33xx コンパニオン IC は、Wi-Fi と BLE の最新規格に対応しています。その結果、220 種類を上回るアクセス ポイントとの組み合わせで安定した接続を確保できることをテスト済みであり、同時に -40℃ ~ +105℃ の温度範囲で動作し、高信頼性の RF 性能実現に貢献

TI の Wi-Fi 6 活用で IoT を簡素化

低コストと信頼性を意識した設計を採用した CC33xx Wi-Fi デバイス ファミリは、より多くの IoT アプリケーションの 接続に役立ちます。  

Wi-Fi 6 の特長

Wi-Fi 6 は高スループットという特長で知られていますが、新しいスペクトル、高度なセキュリティ、消費電力の削減、レイテンシの管理という各分野で、IoT アプリケーションに利点をもたらすいくつかの特長もあります。

Wi-Fi 6® に関する主な製品
新製品 CC3300 アクティブ SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC
新製品 CC3301 アクティブ SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン IC

TI の Wi-Fi 6 製品の利点

checkmark

IoT をサポートできるように最適化済みの機能

TI の各種デバイスは、ネットワークの効率と電力を最適化できるように、20MHz のチャネルと Wi-Fi 6 機能をサポートし、低コストと効率の両立に役立つ設計を採用しています。

checkmark

フレキシブルなデバイス アーキテクチャ

プロセッサまたはマイコンを搭載し、Linux や RTOS で動作するシステムに、各種 TI 製品を容易に接続できます。

checkmark

未来を想定した設計を採用

TI の各種製品には、マルチバンド サポートと最新の Wi-Fi/Bluetooth Low Energy 規格への準拠という特長があり、AIoT (AI 搭載の IoT デバイス) や産業用 IoT の分野で進化するニーズに対応するのに役立つ設計を採用しています。

checkmark

高度なセキュリティ機能

TI の各種 Wi-Fi 製品は、セキュア ブート保護とアンチ ロールバック保護 (セキュリティを低下させる目的で現在のファームウェアに対して古いファームウェアを上書き (ロールバック) する攻撃手法を防止) を実現するオンチップ セキュリティ イネーブラ (実現機能) に加えて、パーソナル用途やエンタープライズ用途に適した最新の WPA3 規格をサポートしています。