ワイヤレス M-Bus

流量計、電力メーター、データ収集デバイスの間での RF 通信リンクに関する欧州の規格。

ワイヤレス M-Bus とは

ワイヤレス M-Bus (wM-Bus) は、ISM (産業、科学、医療) バンドで動作する、ライセンス不要、低コスト、低消費電力のスター型ネットワークです。wM-Bus は Sub-1GHz をベースとしており、コンクリート壁を透過して長距離に到達することができ、1 台のコレクタあたり最大 1,000 ノードを導入しているネットワークに対応します。868MHz、433MHz、169MHz の各帯域に対応するモードがあり、数 km にわたって到達可能です。wM-Bus は、欧州で最も一般的なワイヤレス メーター規格です。

主なワイヤレス M-Bus 製品

TI の wM-Bus 製品の利点

checkmark

非常に早い時期に市場に登場

2011 年以来、TI 製品を採用したユニットが累計 4,000 万台以上導入済みであり、wM-Bus 開発の目的で Stackforce が最初に提携したパートナーが TI

checkmark

長いバッテリ動作時間

TI のシングルチップ ソリューションは、小型フットプリントを考慮した設計を採用しており、7mm x 7mm のパッケージに封止済みで、予期されるバッテリ動作期間は 10 年以上。

checkmark

グローバル

TI の wM-Bus 製品は、多様なコンパニオン プロトコルと、169、433、868MHz の各周波数帯をサポートしているため、開発中の製品を世界各地に展開するのに役立ちます。

設計と開発に役立つリソース

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
ワイヤレス M-Bus プロトコル ソフトウェア

ワイヤレス M-Bus 規格 (EN13757-4:2014-2) は、水道メーター、ガス メーター、暖房メーター、電気メーター、データ収集デバイス間の RF 通信リンクを規定しています。この製品は、欧州でスマート メーターや高度計量インフラ (AMI) アプリケーション向けに広く採用されています。ワイヤレス M-Bus は当初、868MHz 帯域での動作を目的にしていました。その帯域は、RF 範囲とアンテナ サイズの好ましいトレードオフをもたらし、建物内のホーム エリア ネットワーク範囲に適したリンク バジェットを提供します。欧州で使用されている他の 2 つの ISM 帯域である (...)

リファレンス・デザイン
AMR (自動メーター読み取り) 向け、超低消費電力、水流量測定のリファレンス デザイン
この完全にテスト済みのリファレンス デザインは、機械的メータによる水流の電子的な測定を行う低消費電力のソリューションで、流量測定およびワイヤレス通信をシングルチップで実現するプラットフォームです。このデザインは、既存の機械式メーターに対してワイヤレス通信機能を追加する水道流量の自動メータ読み取り (AMR) モジュールに最適です。RF サブシステムは、ワイヤレス M-Bus のような各種標準プロトコル、または Sub-1GHz ISM バンドを使用する独自プロトコルをサポートしています。このリファレンス (...)
リファレンス・デザイン
868MHz の wM-Bus 付きヒート コスト アロケーターのリファレンス デザイン

TIDA-00838 リファレンス デザインは、「2 センサ測定法」を使用して、EN834 規格に準拠したヒート コスト アロケータ システムを実装します。このソリューションは、+20℃ ~ +85℃ の温度範囲で 0.5℃ より良好な精度を実現します。2 つのアナログ温度センサはマッチング ペアの形で提供されているため、製造時のキャリブレーションが不要になり、OEM システム コストを低減できます。ワイヤレス マイコンにより、868MHz での S モード、T モード、C モード (メーター デバイス) 用の wM-Bus をサポートし、2 つの温度センサを制御します。

技術リソース

技術記事
技術記事
Wireless M-Bus 101: Demystifying modes and regional application profiles
ワイヤレス M-Bus は、ワイヤレス・メーターの読み取りに関する欧州専用の規格ですが、使用可能なモードやアプリケーション・プロファイルは多数存在します。ワイヤレス M-Bus 101 (入門編) であるこちらの記事をご覧ください。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
AN121 – Wireless M-Bus Implementation with CC112x/CC120x High Performance Transc
高性能トランシーバ ファミリ CC112x/CC120x を使用したワイヤレス M-Bus の実装
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ
ビデオ
接続: ワイヤレス M-Bus プロトコル
TI の RF エキスパートである Svein Vetti が、水道メーター、ガス メーター、熱量メーター、電気メーター向けの欧州のスマート メーターに適した Sub-1GHz 規格であるワイヤレス M-Bus について説明します。