デジタル制御型の高効率で電力密度の高い PFC 回路 - パート 3
00:31:25
|
2024 年 12 月 10 日
近年、高い力率 (PF) と低入力電流の全高調波歪み (THD) を維持しながら、ユニバーサル入力の力率補正 (PFC) コンバータの電源変換効率と電力密度を向上させる技術が注目を集めています。これには、連続導通モード (CCM) または遷移モード (TRM) で動作しながらゼロ電圧スイッチングに対応する、改良型のブリッジレス高周波 PFC トポロジが必要になります。ワイド バンドギャップ GaN デバイスが登場したことも、このような要件への適合が可能になった要因の 1 つです。TI の C2000 マイコンは、最新の DPWM モジュールと統合型アナログ ペリフェラルを使用して、このような電力コンバータの効率的なデジタル制御を可能にしています。このプレゼンテーションでは、C2000 マイコンを使用する 2 種類のブリッジレス PFC 設計を紹介します。テキサス・インスツルメンツの高電圧 GaN を使用して、3.3kW インターリーブ CCM トーテムポール PFC と 1.6kW インターリーブ TRM トーテムポール PFC の設計を実装します。スイッチング損失、電流クロスオーバー歪み、入力電流 THD を最小化し、効率と PF を向上させるための設計上の考慮事項について詳しく説明しています。
リソース
このビデオは、シリーズの一部です
-
C2000 デジタル電源
video-playlist (4 videos) -
C2000™ マイコン - デジタル電源
video-playlist (9 videos) -
デジタル制御型の高効率で電力密度の高い PFC 回路
video-playlist (3 videos)