ホーム
ビデオ・ライブラリ

グリッド用途での過渡電圧および過電圧保護用、フラット クランプ TVS および電源スイッチ ベースのリファレンス デザイン:パート III | 保護機能の実装

00:14:53 | 2024 年 12 月 10 日

このリファレンス デザインでは、AC または DC アナログ入力、DC アナログ出力、AC または DC バイナリ入力、ハイサイドまたはローサイド ドライバ付きのデジタル出力、LCD バイアス電源、USB インターフェイス (電力およびデータ)、および複数のグリッド アプリケーションで使用される 24、12、5V 入力のオンボード電源を、双/単方向フラット クランプ サージ保護デバイス、ESD デバイス、eFuse、または負荷スイッチを使用して、過電圧、過負荷、過渡電圧 (1.2/50µs、42Ω) から保護するための、複数の手法を紹介します。このデザインは、温度、湿度、磁場、電源を監視して診断を行います。

リソース

  • arrow-right グリッド用途での過渡保護用、フラット クランプ TVS ベースのリファレンス デザイン
  • arrow-right 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
  • arrow-right 温度センス機能の付いた、光学センス バックライトのリファレンス デザイン
  • arrow-right 2 個の 4Gbps クワッド デシリアライザ付き ADAS 8 チャネル センサ フュージョン ハブのリファレンス デザイン
download

ビデオを視聴する

ビデオをすべて表示
ビデオをすべて表示
製品
  • DLP 製品
  • RF とマイクロ波
  • アンプ
  • インターフェイス
  • オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ
  • クロックとタイミング
  • スイッチ/マルチプレクサ
  • センサ
  • ダイ / ウェハー サービス
  • データ コンバータ
  • パワー マネージメント
  • マイコン (MCU) / プロセッサ
  • モーター ドライバ
  • ロジックと電圧変換
  • ワイヤレス コネクティビティ
  • 絶縁
アプリケーション
  • 車載
  • 通信機器
  • Data center
  • 産業用
  • パーソナル・エレクトロニクス