C2000 リアルタイム マイコンをベースとする、デジタル ハイブリッド ヒステリシス制御 (HHC) LLC コンバータ
デジタル電源の分野では過渡応答要件の変化に伴い、サーバー電源や他の産業用 AC/DC 電源のようなアプリケーションで、厳格な仕様を満たすことが課題になっています。C2000 リアルタイム マイコンをベースとするデジタル ハイブリッド ヒステリシス制御 (HHC) LLC コンバータを使用したこの設計は、従来の電圧モード制御に比べて優れた過渡応答を電流モード制御で実現し、最小限の CPU リソースで必要な性能を達成する方法の実例を示しています。
リソース
これは PFC と -を備えた 2 段階のリファレンスデザインです. 1 つの 2000 コントローラーは, 合計 PFC を制御するために使用され, その他の 2000 MCU はハーフブリッジ の制御に使用されます. LLC ステージは, 従来の電圧リモート・コントロールと比較して, 現在のモード制御を使用して過渡応答応答を実現します. この設計は, サーバー , 通信整流器, およびその他の産業 - パワー・サプライ・アプリケーションで使用できます.
近年, データセンター・サーバーにおける電力消費電力 の増大と電力供給装置の急速な電力変化により, 負荷過渡応答の要件が大幅に向上しました. 過去におけるスロー率は 1 マイクロ秒あたり 1 ~ 2 アンペアである. 現在の要件は, マイクロ秒当たり 2.5% , またはマイクロ秒当たり 5 アンペアを超える 2.5 % より大きくなるように 2 倍以上増加しています.
負荷が高くなると, 負荷の過渡状態が発生すると, 必要な範囲内で出力電圧を維持するのが困難になります. この設計は, 2000 リアルタイム・マイクロコントローラをベースとしたハイブリッド式の水素制御エラー コンバータを使用することで, 過渡反応を実証した. また, MCRPS 仕様のビルディング・ブロックに対応することもできます.
異なる DCT トポロジーの中で, LLC は効率の向上のために選ばれる. 従来の電圧制御と比較すると, ハイパー・ヒステレティック・コントロールは, より高い制御負荷の帯域幅と, より優れた一時的な応答を示します. 2000 MCU は, 最小 CPU リソースを使用してハイパー・ヒステリスティック・コントロールを実装し, スイッチング頻度を高めるのに役立ちます.
この設計は, 非常に良好な電圧偏差と整定時間を示します. これには, 同期再認証, ライト・ロード操作モード, ソフト・スタートなどの複数の機能も含まれています. ここには, LLC ステージの実行中のデモが, 高電力の DC 給電部, 高電力の DC ロード, および基準設計ボードとともに表示されます. スイッチング周波数は, 90 キロヘルツと 250 キロヘルツの間で異なる. 残りの周波数は約 160 キロヘルツです
有効範囲は PWM 出力と共鳴コンデンサーの電圧を表示します. ハイパー・ヒステリスティック・コントロールは, より優れた一時的な応答を示します. この図は, HHC と VMC の間の比較を, 60% の負荷ステップ応答との電圧偏差という点で示しています. また, 簡単な補正設計と, AC ripple 拒否の改善も可能にします.
2000 MCU には, 高性能をサポートし, [] コンバータのハイブリッド制御の容易な実装をサポートする機能があります. コンパレーターの柔軟な結合, および PWM を使用すると, 実装が容易になります. 高周波電圧制御ループにより, 外部ループ待ち時間を低減する高周波電圧制御ループが発生します. 構成可能な論理ブロックは, 柔軟な同期再認証をサポートするのに役立ちます.
要約すると, 高一時応答要求がサーバー に対する問題になります. この挑戦を解決するために, ハイブリッド・ヒステレティック・コントロールは良い候補になります. 2000 MCU は HHC LLC コンバーターを容易に実装することができ, また, LLC コンバーターに高いスイッチング周波数を実現する. 詳細については, 「リファレンス・デザイン」ページにアクセスしてください. ユーザー・ガイドおよびソフトウェアは, Digital Power SDK ページからダウンロードすることができます. 見てくれてありがとう
[音楽が鳴る ]