77GHz レーダー センサを使用したキック ジェスチャ検出とハンズフリー トランク オープン機能
00:02:32
|
2024 年 06 月 04 日
AWRL1432BOOST は低消費電力の 77GHz ハードウェアを使用し、最大 1m 離れた場所からキックを検出します。120 度の広い視野角を実現しており、評価と開発の対象範囲が広がります。このジェスチャ認識機械学習対応センサは、高精度を実現しています。このハードウェアとソフトウェアの組み合わせは、ランダムな動きによる誤検出を防止し、雨、雪、霧の中でも広い角度で動作します。