TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

ビデオ・シリーズ

TI の USB Type-C™ PD コントローラの評価と構成を行う方法

USB Type-C ポートで 15W を上回る電力の供給をお考えですか?その場合、このトレーニング シリーズの視聴を開始すると、TI の TPS65987D ツール スイートの機能に関する理解を深めることができます。最初に TI の主要な評価基板の概要を確認し、次に、TI のアプリケーション構成 GUI ツールを使用して、どのように構成設定を変更したり、I2C 経由で受電側のデバイス コントローラとやり取りしたりするかを説明します。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

      講演者

      View series

      TI の USB Type-C™ PD コントローラの評価と構成を行う方法