ビデオ・シリーズ

LMX2594 を使用する無線アプリケーション システムにおける局部発振器と GHz クロックの要件 (Local oscillator and GHz clocks requirements in radio applications systems with LMX2594)

このトレーニング シリーズでは、無線アプリケーション分野のマイクロ波 / RF (無線周波数) や GHz 単位のクロック用途で使用する局部発振器の主な要件について説明します。これらのトピックでは、信号源の要件と、それらが無線システムに及ぼす影響の間にある重要な関係を取り扱います。このトレーニングを視聴した後、顧客が課すシステム要件や、それらの要件と信号源の関連についての理解を深め、これまで以上に有意義な方法で顧客に協力することができます。以下の概念は、互いに関連しています。ここでは、これらの間にどのような関連があるのかシンプルかつ明快な位置付けを示します。位相ノイズとエラー ベクトル振幅 (error vector magnitude:EVM) / 相互ミキシング、スプリアスと望ましくない応答、ジッタと SNR / ノイズ指数、同期とコヒーレント レシーバ (位相や振幅を合わせた複数の信号を受信) / フェーズド アレイ アンテナ、Sysref (システムの基準クロック) と確定的な待ち時間。LMX2594 は、これらのアプリケーションを対象とし、専用機能を搭載した高性能信号源です。

講演者

View series

LMX2594 を使用する無線アプリケーション システムにおける局部発振器と GHz クロックの要件 (Local oscillator and GHz clocks requirements in radio applications systems with LMX2594)