ビデオ・シリーズ

DC/DC スイッチング レギュレータを使用する場合の放熱の管理 (Managing heat dissipation with DC/DC switching regulators)

放熱の管理は、電源設計者にとって常に重要な課題です。出力電流レベルの増大と、IC パッケージ サイズの小型化の進展に伴い、この問題の重要性が増してきました。このページは、スイッチング レギュレータの低発熱動作維持に関連するすべてのトレーニング資料と技術資料を掲載しています。熱に対処する方法は多数ありますが、このビデオ シリーズはスイッチング レギュレータの放熱性能を向上させるためのいくつかの主なアプローチを取り扱っています。

講演者

View series

DC/DC スイッチング レギュレータを使用する場合の放熱の管理 (Managing heat dissipation with DC/DC switching regulators)