TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

ビデオ・シリーズ

大電力 DC/DC 変換向けの位相シフト フルブリッジ (PSFB) とフルブリッジ LLC (FB-LLC) の比較 (Phase shifted full bridge (PSFB) vs full bridge LLC (FB-LLC) for high power DC/DC conversion)

位相シフト フルブリッジ (PSFB) は常に、大電力 DC/DC 変換に最適な設計と考えられてきました。ただし、最近では大電力 DC/DC 変換分野で、フルブリッジ LLC (FB-LLC) という、より新しいテクノロジーの使用と採択が進んでいます。この 3 部構成のシリーズでは、PSFB と FB-LLC (フルブリッジ インダクタ インダクタ コンデンサ) の両方の長所と短所について詳細に説明します。次に、PSFB と FB-LLC の基本的な問題を比較し、特定のアプリケーションでこれら 2 つのどちらかを選定する際の考え方を紹介します。最後に、いくつかのリファレンス デザインを参照します。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

      講演者

      トピック
      すべて折り畳む
      Phase shifted full bridge (PSFB) vs full bridge LLC (FB-LLC) for high power DC/DC conversion (3)
      View series

      大電力 DC/DC 変換向けの位相シフト フルブリッジ (PSFB) とフルブリッジ LLC (FB-LLC) の比較 (Phase shifted full bridge (PSFB) vs full bridge LLC (FB-LLC) for high power DC/DC conversion)

      すべて折り畳む
      Phase shifted full bridge (PSFB) vs full bridge LLC (FB-LLC) for high power DC/DC conversion (3)