TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

ビデオ・シリーズ

プレシジョン ラボ シリーズ:DLP ® ラボ - テクノロジー

このトレーニング カリキュラムでは最初に、チップセットの概要、DMD アーキテクチャの概要、いくつかの機械的な検討事項などを含め、DLP® テクノロジーの基礎を説明します。それらを土台とし、設計プロセスを迅速かつ簡単に進めるのに役立つ、トレーニング向けに専用制作した特定用途向けのトピックを取り扱います。このシリーズの目標は、車載、ディスプレイ、産業用それぞれの光制御用途で、世界で最も輝度が高く、効率の高いシステムを製作できるようにエンジニアを支援することです。このページに対してコンテンツを定期的に追加する予定です。それらを参照できるように、このページをブックマークに登録してください。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

      講演者

      View series

      プレシジョン ラボ シリーズ:DLP ® ラボ - テクノロジー