ビデオ・シリーズ
低静止電流 (IQ) に関する産業用アプリケーションのニーズに対応する、入力範囲の DC/DC コンバータ (Wide input DC/DC converters servicing low quiescent (IQ) current needs in industrial applications)
セル数の多いバッテリ パックをベースとする最終製品にとって、バッテリの動作時間は重要な要素です。DC/DC コンバータの低静止電流 (IQ) 消費は、長いバッテリ動作時間を実現するための主な特長です。TI の最新降圧コンバータには、アクティブ モード (大負荷時) での高効率維持と、スタンバイ モードでのバッテリ動作時間延長に役立つ低静止電流 (I Q) という特長があります。このトレーニングでは、バッテリ動作の産業用アプリケーションの概要と、これらの最終製品に固有の消費電力要件について説明します。このレポートでは、低静止電流 (IQ) に関する最終製品のニーズ、降圧コンバータを使用してそれらのニーズを満たす方法、LDO の消費電流レベルに匹敵するアプリケーションの選択肢を取り扱うほか、電力効率の向上に関するニーズに基づいて最小消費電流を実現する方法に関する全体像を提示します。
低静止電流が求められる産業用アプリケーションの概要
|
講演者
リソース
/content/texas-instruments/ja-jp/video/series/wide-input-dc-dc-converters-servicing-low-quiescent-iq-current-needs-in-industrial-applications
View series